(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillos de cabeza de botón - a prueba de manipulaciones

Tornillos de cabeza de botón - a prueba de manipulaciones

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Tornillos a prueba de manipulaciones
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Forma del orificio de montaje: Enchufe hexagonal (herramienta dedicada)
· Material: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza de botón - Prueba de manipulación: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
IBNP3-6
IBKPL3
Número de parte
TipoM-L
IBNP6-10
12
16
20
25
30
40
50
8-10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
Número de parte
TipoM-L
IBNP3- 6
8
10
12
16
4- 8
10
12
16
20
25
30
5-10
12
16
20
25
30
40
MxP (grueso)AEBb(C)
(Mín.)
d
(Máx.)
(e) (Máx.)
3x0.55.71.6521.01.043.61
4x0.77.62.22.51.11.34.71.4
5x0.89.52.7531.31.565.71.6
6x1.010.53.341.62.086.82
8x1.25144.4522.69.22.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IBNP3-6
IBNP3-8
IBNP3-10
IBNP3-12
IBNP3-16
IBNP4-8
IBNP4-10
IBNP4-12
IBNP4-16
IBNP4-20
IBNP4-25
IBNP4-30
IBNP5-10
IBNP5-12
IBNP5-16
IBNP5-20
IBNP5-25
IBNP5-30
IBNP5-40
IBNP6-10
IBNP6-12
IBNP6-16
IBNP6-20
IBNP6-25
IBNP6-30
IBNP6-40
IBNP6-50
IBNP8-10
IBNP8-12
IBNP8-16
IBNP8-20
IBNP8-25
IBNP8-30
IBNP8-35
IBNP8-40
IBNP8-45
IBNP8-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10316
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10516
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10616
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Detalles de forma Botón Forma de orificio de montaje Hex Socket (herramienta dedicada) Forma básica Tornillos a prueba de manipulaciones
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar / Para sistemas de vacío

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico