(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad de ajuste simplificado del eje X - tornillo de presión

Unidad de ajuste simplificado del eje X - tornillo de presión
  • Descuento por volumen

Se utilizan tornillos de empuje para minimizar la reacción. Use esto cuando ajuste un objeto ultraligero.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Dimensión Z configurableTipoCuerpo principalEjeResorteTornillo de empuje[A] Accesorios: * 1
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Estándar (dimensión Z fija)XKNGAleación de aluminioAnodizado negroAcero inoxidable 303Acero inoxidable 304Acero al carbón 1045Niquelado electrolíticoNúmero 20, 25: CBS4-6, 2 piezas
Número 40, 60: CBSS5-8, 4 piezas
Longitud de tornillo seleccionable
(Dimensión Z seleccionable)
XKNGZ*3
*1 Tornillo de cabeza hueca hexagonal de cabeza baja CBS Haga clic aquí ; Tornillo de cabeza hexagonal de cabeza ultra baja CBSS Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-Z
XKNG20
XKNGZ40

-

Z40
Número de parteZ
para XKNGZ
Z
para XKNG
Superficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.HorizontalVertical
(estándar)
XKNG
(Longitud de tornillo seleccionable)
XKNGZ*3
2028381820x20±59.820.04
2525x250.06
4040602740x40±7.514.780.10
6060x600.20
[ ! ]Graduación mínima: 0.5 mm [! ] Distancia de recorrido por rotación del mango: 0.5 mm [! ] La capacidad de carga vertical será menor que el tipo de tornillo de alimentación ya que se utilizan resortes. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]* 3 Tenga en cuenta que para XKNGZ, se incluyen dos tornillos de empuje (uno para XKNG y otro con la dimensión Z seleccionada).

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XKNG20
XKNG20-CL
XKNG25
XKNG25-CL
XKNG40
XKNG40-CL
XKNG60
XKNG60-CL
XKNGZ20-Z28
XKNGZ20-Z28-CL
XKNGZ20-Z38
XKNGZ20-Z38-CL
XKNGZ25-Z28
XKNGZ25-Z28-CL
XKNGZ25-Z38
XKNGZ25-Z38-CL
XKNGZ40-Z40
XKNGZ40-Z40-CL
XKNGZ40-Z60
XKNGZ40-Z60-CL
XKNGZ60-Z40
XKNGZ60-Z40-CL
XKNGZ60-Z60
XKNGZ60-Z60-CL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Perno de abrazadera para fijar la mesa Z
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202012Estándar (sin tornillo de sujeción)18 (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202012CL (con tornillo de sujeción opuesto)18 (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252512Estándar (sin tornillo de sujeción)18 (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252512CL (con tornillo de sujeción opuesto)18 (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10404014Estándar (sin tornillo de sujeción)27 (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10404014CL (con tornillo de sujeción opuesto)27 (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10606014Estándar (sin tornillo de sujeción)27 (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10606014CL (con tornillo de sujeción opuesto)27 (estándar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202012Estándar (sin tornillo de sujeción)28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202012CL (con tornillo de sujeción opuesto)28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202012Estándar (sin tornillo de sujeción)38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202012CL (con tornillo de sujeción opuesto)38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252512Estándar (sin tornillo de sujeción)28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252512CL (con tornillo de sujeción opuesto)28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252512Estándar (sin tornillo de sujeción)38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252512CL (con tornillo de sujeción opuesto)38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10404014Estándar (sin tornillo de sujeción)40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10404014CL (con tornillo de sujeción opuesto)40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10404014Estándar (sin tornillo de sujeción)60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10404014CL (con tornillo de sujeción opuesto)60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10606014Estándar (sin tornillo de sujeción)40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10606014CL (con tornillo de sujeción opuesto)40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10606014Estándar (sin tornillo de sujeción)60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10606014CL (con tornillo de sujeción opuesto)60

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Distancia de viaje (distancia X)(mm) hasta ± 10 (recorrido 20 mm) Método de alimentación Tornillo de empuje
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Mecanismo rector Diapositiva del eje
Método de alimentación (tipo de tornillo de empuje) Operación de manija Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm