(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Etapas giratorias equipadas con micrómetro capaces de alimentaciones finas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
RPG38 |
Número de parte | Superficie del escenario (mm) | Rotación | Resolución | Capacidad de carga (N) | Excentricidad (mm) | Peso (kg) | Accesorios (4 piezas) | ||
Tipo | No. | Vernier | Micrómetro | Horizontal | Tipo M-L | ||||
RPG | 38 | Ø38 | Grueso 360 ° Alimentación fina ± 5 ° | 0.2° | ≈1 & apos; 26 "/ Graduación de escala | 9.8 | 0.05 | 0.09 | SCB3-8 |
60 | Ø60 | ≈ 55 "/ Graduación de escala | 29.4 | 0.28 | SCB4-10 | ||||
85 | Ø85 | 0.1° | ≈ 43 "/ Graduación de escala | 39.2 | 0.48 | SCB4-8 | |||
110 | Ø110 | ≈ 34 "/ Graduación de escala | 49.0 | 0.75 | SCB4-8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
RPG38 |
RPG60 |
RPG85 |
RPG110 |
Cargando…
Forma de mesa | Forma circular | Alimento (grueso)(deg) | 360° | Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) | ±5° |
---|---|---|---|---|---|
Método de alimentación | Cabezal de micrómetro + mango de alimentación gruesa | Mecanismo rector | junta de vidrio esmerilado | Material de mesa | Aleación de aluminio |
Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro | Carrera (θ ángulo)(deg) | 360 | Carrera (ángulo α)(deg) | ±5 |
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Con agujero pasante | Posición de la perilla de alimentación | Lado | Abrazadera | P (para abrazadera opuesta) |
Invertido | Estándar | Método de alimentación (tipo de micrómetro) | Estándar | Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente