(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mesas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, GPG

Mesas de goniómetro manual - 1 eje, guía de rodillos cruzados, GPG
  • Descuento por volumen

Etapas de goniómetro con alta precisión. Su excelente operatividad los hace adecuados para aplicaciones de posicionamiento frecuente.

  • Componentes inCAD
Etapas del goniómetro de 1 eje: rodillo transversal: imagen relacionada
Etapas del goniómetro de 1 eje: rodillo transversal: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: GPG40, 60: anodizado negro
GPG50, 70: anodizado claro

Especificaciones

Numero de parte
GPG40-40
GPWG70-96
Numero de parteVista superiorVista frontalVista lateral
TipoA-HBJEFH1DGPQXd1d2
GPG40-40385.57.5142013113.8143233.56
40-60
40-8015
50-50311311.51818139.31594033.56
50-6810
50-86
60-503113.57.5142513131515.55054.58
60-7512.915.9
60-10016.4
60-12512.816.3
70-705213.312.521.526181415166044.58
70-9617.5
70-122
· Actuación
Numero de parteSuperficie del escenario (mm)Altura del centro de rotación H (mm)Desplazamiento del centro de rotaciónDistancia de viajeResolución ("/ división) (Micrómetro)Capacidad de carga (N)Capacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)Peso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoA-HTonoGuiñadaRodarTonoGuiñadaRodarTipo ML
GPG40-4040x4040±0.20,01 mm
o menos
±7°≈4229.41.00.80.91.301.150.270.13SCB3-6
40-6060±0.2±4°≈30
40-8080±0.2≈23
50-5050x5050±0.2±3°≈531.51.22.50.600.260.370.23SCB3-6
50-6868±0.2≈40
50-8686±0.2≈33
60-5060x6050±0.2±4°≈3349.01.52.02.60.270.090.100.31SCB4-10
60-7575±0.2≈24
60-100100±0.2±3°≈180.30
60-125125±0.2±2.5°≈15
70-7070x7070±0.2±3°≈253.62.85.70.130.050.050.53SCB4-8
70-9696±0.2≈19
70-122122±0.2≈15
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas del goniómetro de 1 eje: rodillo transversal: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPG40-40
GPG40-60
GPG40-80
GPG50-50
GPG50-68
GPG50-86
GPG60-50
GPG60-75
GPG60-100
GPG60-125
GPG70-70
GPG70-96
GPG70-122
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Altura H del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Distancia de recorrido (ángulo α)
(deg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2035.1~40Anodizado negro404029.44020±71.31.150.27
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2050.1~60Anodizado negro404029.46020±41.31.150.27
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2070.1~80Anodizado negro404029.48020±41.31.150.27
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2040.1~50Anodizado claro505029.45018±30.60.260.37
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2060.1~70Anodizado claro505029.46818±30.60.260.37
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2080.1~90Anodizado claro505029.48618±30.60.260.37
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2540.1~50Anodizado negro6060495025±40.270.090.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2570.1~80Anodizado negro6060497525±40.270.090.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~2590.1~100Anodizado negro60604910025±30.270.090.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6020.1~25100.1~Anodizado negro60604912525±2.50.270.090.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3060.1~70Anodizado claro7070497026±30.130.050.05
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3090.1~100Anodizado claro7070499626±30.130.050.05
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~Anodizado claro70704912226±30.130.050.05

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Eje Goniómetro Goniómetro Eje X Viajes (rango)(mm) ~ ±10 Método de alimentación Cabezas de micrómetro
Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar