(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etapas de rodillos cruzados ligeras y de alta precisión hechas de aleación de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XYPG120
Numero de parte |
XYPG80 |
Numero de parte | Vista superior | Vista frontal | Vista lateral | |||||||||||||||||
Tipo | A | Micrómetro estándar | Tornillo de alimentación | E | F | J | D | G | H | T1 | L | T | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ | ||
(B) | Distancia de recorrido (mm) | (B) | Distancia de recorrido (mm) | |||||||||||||||||
XYPG XYPCG XYPGN (Tipo de taladro para 40 y 60 solamente) | 25 | 25 | ±3.2 | 11 | ±3.2 | 4.5 | 6.5 | 6.8 | 9.3 | 8.5 | 23.5 | 4.5 | 23.5 | 30 | 6 | 10.5 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2 |
40 | 26 | ±6.5 | 22.3 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.5 | 13 | 12.8 | 34.5 | 6.5 | 32.8 | 40 | 10 | 14.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | |
60 | 20 | 16.3 | 12 | 18.5 | 11.5 | 13 | 12.8 | 34.5 | 6.5 | 32.8 | 40 | 10 | 14.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | |||
80 | 43.5 | ±12.5 | 10 | 17 | 22* | 11.5 | 18 | 10.8 | 34.5 | 5.7 | 30.8 | 40 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||
*100 | 28.5 | - | - | 17 | 22 | 11.5 | 18 | 10.8 | 34.5 | 5.7 | 30.8 | 40 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||
*120 | 67.5 | ±25 | - | - | 13 | 20 | 11.5 | 21 | 18 | 48.0 | 9.5 | 48 | 60 | 10 | 18 | 100 | 4.5 | 8 | 4.5 |
A | Superficie del escenario (mm) | Capacidad de carga (N) | Exactitud | Capacidad de carga de momento (N · m) | Rigidez de momento ("/ N · cm) | Paralelismo | Peso (kg) | Accesorios (4 piezas) | |||||||
Rectitud | Paralelismo | Cabeceo | Bostezando | Cabeceo | Bostezando | Laminación | Cabeceo | Bostezando | Laminación | Tipo ML | |||||
25 | 25x25 | 9.8 | 3 µm | 20 µm | 30" | 30" | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.83 | 5.70 | 4.83 | 60 µm | 0.08 | SCB2-6 |
40 | 40x40 | 17.6 | 25" | 15" | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | 0.28 | SCB3-6 | |||
60 | 60x60 | 44.1 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.50 | SCB4-6 | |||||
80 | 80x80 | 93.1 | 17.3 | 15.1 | 17.3 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.00 | SCB4-6 | |||||
100 | 100x100 | 140 | 33.0 | 30.0 | 33.0 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 1.40 | SCB4-6 | |||||
120 | 120x120 | 180 | 57.2 | 44.7 | 57.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3.20 | SCB4-10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XYPG120 |
Cargando…
Mecanismo rector | Rodillo cruzado | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro |
---|---|---|---|---|---|
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Rectitud de la mesa(µm) | 3 | Paralelismo de mesa(µm) | 20 |
Posición de la perilla de alimentación | Lado | Abrazadera | Estándar | Invertido | Estándar |
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYPG120 de la serie Platinas manuales del eje XY - guía de rodillos cruzados, alta precisión, XYPG/XYPGN/XYPCG.
Número de Parte |
---|
XYPG60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente