(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etapas de recorrido largo tipo guía lineal con alta capacidad de carga.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XLSG80
Número de parte |
XLPG25 XLSG80 |
Número de parte | Superficie del escenario (mm) | Distancia de recorrido por rotación (mm) | Distancia de recorrido (mm) | Capacidad de carga (N) | Paralelismo de movimiento | Capacidad de carga de momento (N · m) | Paralelismo | Peso (kg) | |||
Tipo | No. | Horizontal | Cabeceo | Bostezando | Laminación | ||||||
XLSG | 80 | 80×80 | 24 | 128 mm | 147 | 25 µm | 10.6 | 7.5 | 11.5 | 50 µm | 0.9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Distancia de recorrido (rango de selección) | ± 30 mm ~ | Capacidad de carga (rango)(N) | 100.1~ | Longitud de la mesa L (rango)(mm) | 61~90 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho de mesa W (Rango)(mm) | 61~90 | Altura total (rango)(mm) | 25.1~30 | Método de alimentación | Tornillo de alimentación |
Mecanismo rector | Guia lineal | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro |
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) | 80 | Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) | 80 | Carga permisible(N) | 147 |
Distancia de viaje (distancia X)(mm) | 128 | Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) | 30 | Tipo | Eje X |
Paralelismo de mesa(µm) | 50 | Posición de la perilla de alimentación | Centro | Abrazadera | Estándar |
Invertido | Estándar | A través del orificio | Ninguno | Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) | Mando |
Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) | 24 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XLSG80 de la serie Platinas manuales del eje X - alta precisión, guía lineal, XLSG.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente