(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XYZ: ranura en cola de milano, piñón y cremallera, posicionamiento rápido, XYZFG (Números de pieza)

Etapas manuales del eje XYZ: ranura en cola de milano, piñón y cremallera, posicionamiento rápido, XYZFG
  • Descuento por volumen

Etapas cuadradas del eje XY de la cola de milano con recorrido de 18 mm por rotación de la perilla.

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte
XYZFG25
Número de parteConfiguración de escenarioSuperficie del escenarioDistancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)PesoAccesorios (4 piezas)
TipoNo.FondoParte superior(mm)XYZ(kg)Tipo ML
XYZFG25XYFG25ZFG2525x25±5±5±56.90.29 SCB2-12
40XYFG40ZFG4040x40±10±10±1014.70.61 SCB4-6
60XYFG60ZFG6060x60±20±20+2019.61.79 SCB4-6
[ ! ]Para detalles de dimensión, vea la página del catálogo para cada etapa. >> XYFG Haga clic aquí , >> ZFG Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYZFG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~6041~60Aleación de aluminioAnodizado negro606019.6±20±2020[Estándar] Estándar

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Vertical Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Cremallera y piñón
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Lado
Invertido Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYZFG60 de la serie Etapas manuales del eje XYZ: ranura en cola de milano, piñón y cremallera, posicionamiento rápido, XYZFG.

Products like this...

Número de Parte
XYZFG25
XYZFG40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Rango de recorrido (distancia Y)
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm~25~25Latón bajo en cadmio-25256.9±5±5±5[Estándar] Estándar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4026~40Aleación de aluminioAnodizado negro404014.7±10±10±10Palanca de sujeción

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm