(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - tipo pasa/no pasa

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - tipo pasa/no pasa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Materiales
[M] 1045 acero al carbono
[H] Pin solamente: 45HRC ~

Especificaciones

Número de parte-G-N
KJPRGN10-G2.00-N4.00
Número de parteIncremento de 0.01 mmL
TipoDGN (G <N)
KJPRGN101.50~6.0025
10L50
141.50~8.0025
14L50
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

[ ! ]Solo para cadenas, ver >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPRGN10-G[1.5-6/0.01]-N[1.5-6/0.01]
KJPRGN10L-G[1.5-6/0.01]-N[1.5-6/0.01]
KJPRGN14-G[1.5-8/0.01]-N[1.5-8/0.01]
KJPRGN14L-G[1.5-8/0.01]-N[1.5-8/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
Dimensión L
(mm)
G
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10251.5 ~ 61.5 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10501.5 ~ 61.5 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

14251.5 ~ 81.5 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

14501.5 ~ 81.5 ~ 8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Pasadores GO / NOGO Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045 Dureza No endurecido