(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - diamante, escalonado, fijo

Pasadores ranurados para plantillas de inspección - diamante, escalonado, fijo
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Pin multiusos
· Forma: de pasos
· Estilo de punta: Recto
· Forma del hombro: (Diamante)

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

· Materiales
[M] material [! ] 1[D] Dureza①Punta redonda(2) punta en forma de D
TipoCódigo de material TipoCódigo de material
Acero al carbono 1045-(S 0
-0.02)
KJP
(Sg6 )
KJPG
DKM(S 0
-0.02/F 0
-0.05)
KJP
(Sg6 / F 0
-0.03)
KJPG
DK
Acero al carbono 104545HRC~DKMHDHK
Acero inoxidable 304-DKMSDKS
[! ] 2 Acero inoxidable 440C o 42045~50HRC-DKC
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-S-F-L-B
TipoConfiguración
Código de material
D
KJPDK12L-P16.00-S6.00-F2.2-L10-B10
Sg6
3.00-0.002
-0.008
3.01~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~29.00-0.007
-0.020
Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mm(W)M
①Punta redonda
② Punta en forma de DDPS (P> S)F (F <S/2 ) TipPunta en forma de D solamenteLB
TipoCódigo de materialTipoCódigo de material
(S   0
-0.02)
KJP

(S g6 )
KJPG
DKM
DKMH
DKMS
(S   0
-0.02/F   0
-0.05)
KJP

(S g6/F 0
-0.03)
KJPG
DK
DHK
DKS
DKC
84.00~ 6.003.00~ 5.000.3~ 2.05~105~152M4
104.00~ 8.003.00~ 7.000.3~ 3.05~25
Para acero inoxidable 304
L≤Px5
5~25
Para acero inoxidable 304
B≤Sx5
M5
126.00~10.003.00~ 9.000.3~ 4.03
168.00~14.003.00~13.000.5~ 6.04
2012.00~18.005.00~17.001.0~ 8.06
2516.00~23.008.00~22.002.0~10.08
10L10.00~16.005.00~15.001.0~ 7.04
12L12.00~20.006.00~19.002.0~ 9.06
16L16.00~25.008.00~24.002.0~11.08
20L20.00~30.0010.00~29.002.0~14.0
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045.
Seleccione Tipo, Código de material y Dimensión D.
Número de parteIncremento de 0.01 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 1 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 0.5 mmM
①Punta redonda② Punta en forma de DDPS (P-1≥S)F (F <S/2 )
② Solo para punta en forma de D
LBV P> V
V≥S+1
W (V> W)
TipoCódigo de materialTipoCódigo de material
(S   0
-0.02)
KJP

(S g6 )
KJPG
VM(S   0
-0.02/F   0
-0.05)
KJP

(S g6/F 0
-0.03)
KJPG
V
VH
VS
84.00~ 6.003.00~ 4.000.3~ 2.05~105~154.0~ 5.01.0~ 4.5M4
104.00~ 8.003.00~ 6.000.3~ 3.05~25
Para acero inoxidable 304
L≤Px5
5~25
Para acero inoxidable 304
B≤Sx5
4.0~ 7.01.0~ 6.5M5
124.00~10.003.00~ 8.000.3~ 4.04.0~ 9.01.0~ 8.5
168.00~14.003.00~12.000.5~ 6.04.0~13.01.0~12.5
2010.00~18.005.00~16.001.0~ 8.06.0~17.01.0~16.5
2515.00~23.008.00~21.002.0~10.09.0~22.01.0~21.5
10L10.00~16.005.00~14.001.0~ 7.06.0~15.01.0~14.5
12L12.00~20.006.00~18.002.0~ 9.07.0~19.01.0~18.5
16L16.00~25.008.00~23.002.0~11.09.0~24.01.0~23.5
20L20.00~30.0010.00~28.002.0~14.011.0~29.01.0~28.5
[ ! ]El tipo de cabezal grande (D = 10 L a 20 L) está disponible solo para acero al carbono 1045. [! ] Seleccione la dimensión V, W y S para que la dimensión S sea más pequeña.

Alteraciones

[ ! ]Solo para cadenas, vea >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPDHK8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]
KJPDHK10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDHK10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDHK12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDHK12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDHK16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDHK16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDHK20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDHK20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDHK25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDK8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]
KJPDK10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDK10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDK12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDK12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDK16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDK16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDK20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDK20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDK25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-L[5-10/1]-B[5-15/1]
KJPDKM10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKM10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKM12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKM12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKM16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKM16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKM20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKM20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKM25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]
KJPDKS10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKS12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKS16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKS20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPDKS25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDHK8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]
KJPGDHK10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDHK10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDHK12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDHK12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDHK16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDHK16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDHK20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDHK20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDHK25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDK8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]
KJPGDK10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDK10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.01]-F[1-7/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDK12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDK12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.01]-F[2-9/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDK16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDK16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.01]-F[2-11/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDK20-P[12-18/0.01]-S[5-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDK20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.01]-F[2-14/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDK25-P[16-23/0.01]-S[8-22/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDKC8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.01]-F[0.3-2/0.1]-L[5-10/1]-B[5-15/1]
KJPGDKC10-P[4-8/0.01]-S[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDKC12-P[6-10/0.01]-S[3-9/0.01]-F[0.3-4/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
KJPGDKC16-P[8-14/0.01]-S[3-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-B[5-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Dureza Cabeza grande / cabeza pequeña Inserción de la parte S tolerancia de la dimensión Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.0285 ~ 150.3 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02125 ~ 250.3 ~ 45 ~ 256 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02205 ~ 251 ~ 85 ~ 2512 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grande0/-0.02205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeña0/-0.02255 ~ 252 ~ 105 ~ 2516 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 150.3 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 250.3 ~ 45 ~ 256 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 251 ~ 85 ~ 2512 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 252 ~ 105 ~ 2516 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 15-5 ~ 104 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 25-5 ~ 254 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02105 ~ 25-5 ~ 2510 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 25-5 ~ 256 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02125 ~ 25-5 ~ 2512 ~ 206 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 25-5 ~ 258 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02165 ~ 25-5 ~ 2516 ~ 258 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 25-5 ~ 2512 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grande0/-0.02205 ~ 25-5 ~ 2520 ~ 3010 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Forma redonda[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 25-5 ~ 2516 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.0285 ~ 150.3 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02105 ~ 250.3 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02125 ~ 250.3 ~ 45 ~ 256 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02205 ~ 251 ~ 85 ~ 2512 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d-No endurecidoCabeza pequeña0/-0.02255 ~ 252 ~ 105 ~ 2516 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag685 ~ 150.3 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6105 ~ 250.3 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6125 ~ 250.3 ~ 45 ~ 256 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6205 ~ 251 ~ 85 ~ 2512 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza grandeg6205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 104545HRC~Cabeza pequeñag6255 ~ 252 ~ 105 ~ 2516 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag685 ~ 150.3 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6105 ~ 250.3 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6105 ~ 251 ~ 75 ~ 2510 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6125 ~ 250.3 ~ 45 ~ 256 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6125 ~ 252 ~ 95 ~ 2512 ~ 206 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6165 ~ 252 ~ 115 ~ 2516 ~ 258 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6205 ~ 251 ~ 85 ~ 2512 ~ 185 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza grandeg6205 ~ 252 ~ 145 ~ 2520 ~ 3010 ~ 29
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero] Equivalente al acero bajo en carbón 1045No endurecidoCabeza pequeñag6255 ~ 252 ~ 105 ~ 2516 ~ 238 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag685 ~ 150.3 ~ 25 ~ 104 ~ 63 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6105 ~ 250.3 ~ 35 ~ 254 ~ 83 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6125 ~ 250.3 ~ 45 ~ 256 ~ 103 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Corte d[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable45 a 50HRCCabeza pequeñag6165 ~ 250.5 ~ 65 ~ 258 ~ 143 ~ 13
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Dureza Cabeza grande / cabeza pequeña Inserción de la parte S tolerancia de la dimensión Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
S
(mm)

Cargando…

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A de pasos Estilo de punta Recto
Forma del hombro (Diamante)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm