(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores de contacto - roscados

Interruptores de contacto - roscados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Es posible la detección con poca fuerza de contacto.

  • Componentes inCAD
Interruptores de contacto: tipo de punto sin contacto Tipo de perno: Imagen relacionada
· Materiales
[M] MaterialCable[ A ] Accesorios
Parte de contactoRosca
Acero inoxidable 303Acero inoxidable 303Cable 1 m, 3 conductores ø2.8, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7Tuerca hexagonal 2 piezas (M6 Espesor 2, Hex Socket 7
M8 Grosor 2.5, Hexagonal 10)

Especificaciones

Número de parte
MSNC1.5
■ perno
Número de parteMxP (fino)Punto de operaciónFuerza de contacto
N
L1L2dSRMasa (g)
TipoCarrera
MSNCB
MSNCBD
1.2M6x0.50.5 desde la punta (repetibilidad 0.02)0.32.418.51.4114
MSNC
MSNCD
1.5M8x0.750.442022.515
30.75302.6322
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNC1.5
MSNC3
MSNCB1.2
MSNCBD1.2
MSNCD1.5
MSNCD3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarrera
(mm)
Tornillo de montaje nominal (M) Fuerza de contacto
(N)
Diámetro de la punta Con LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.5M8x0.750.4[~φ2] ø 2Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103M8x0.750.7[~φ4] ø 2.6Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.2M6x0.50.3[~φ2] ø 1.4Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.2M6x0.50.3[~φ2] ø 1.4Con LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.5M8x0.750.4[~φ2] ø 2Con LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103M8x0.750.7[~φ4] ø 2.6Con LED

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Interruptores de contacto: tipo de punto sin contacto Tipo de perno: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Acero inoxidable
Tipo de punto de contacto NPN Open Collector Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Punto de operación(mm) 0.5
Repetibilidad 0,02 mm Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Estructura de protección IP67

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm