(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptores de contacto - Tipo de punto de efecto Hall - 2 señales

Interruptores de contacto - Tipo de punto de efecto Hall - 2 señales
  • Descuento por volumen

Detectable con baja fuerza de contacto.

  • Componentes inCAD
Interruptores de localización: plano: imagen relacionada
· Materiales
[M] MaterialCable[ A ] Accesorios
Parte de contactoRosca
Acero inoxidable 303Acero inoxidable 303Cable de 1 m, 4 conductores - O3, resistente al aceite
Radio de flexión mínima R7
Tuerca hexagonal 2 piezas
(Espesor 3, Hex Socket 17)

Especificaciones

Número de parte
MSNC1.5
■ 2 señales
Número de parteCarreraFuerza de contacto NRango de ajusteMasa (g)
TipoNumero de Señalesmín.máx.
MSNCWD260.51.50.5 a 4 (repetibilidad 0.02)60
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNCF3
MSNCFD3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin LED
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con LED

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Interruptores de localización: plano: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte Forma del cuerpo principal Tipo plano Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Estándar Material del cuerpo Aleación de zinc Material de contacto Acero inoxidable
Carrera(mm) 3 Tipo de punto de contacto NPN Open Collector Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Punto de operación(mm) 0.5 Repetibilidad 0,02 mm Fuerza de contacto(N) 0.5
Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000 Diámetro de la punta φ2.2 Estructura de protección IP65