(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptores de contacto - resistentes al calor, en miniatura (Números de pieza)

Interruptores de contacto - resistentes al calor, en miniatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Interruptor resistente al calor de la temperatura de funcionamiento más alta 200 grados Celsius.

  • Componentes inCAD
Interruptores resistentes al calor con tapón (tipo mini) Cable de cable suelto: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Cuerpo principal: acero inoxidable 416 (45HRC)
Parte de contacto: acero inoxidable 420 (50HRC)

[A] Accesorios:
Tuerca hexagonal 2 piezas (espesor 3 hexagonal 13)
Arandela Dentada 1 pieza

Especificaciones

Número de parte
MSTKD-HR
MSPB-HR
MSTB-HR
MSNWL-HR
Número de parteStroke SPunto de operaciónFuerza de contactoCarga Estática PermitidaResistencia a los choques
Energía
Contactar con Mechanisam
Tipo
MSNWL-HR0.3Centro de la vecindad
(Repetibilidad 0.01 (Temperatura ambiente))
1N3000N0.2JNA (normalmente abierto)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSNWL-HR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Interruptores resistentes al calor con tapón (tipo mini) Cable de cable suelto: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte / Con tapón Forma del cuerpo principal Tipo tornillo Forma de la punta Tipo de aguja
Ambiente Resistente al calor Material del cuerpo Acero inoxidable 416 Material de contacto Acero inoxidable 420
Carrera(mm) 0.3 Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO Tornillo de montaje nominal (M) M10x0.75
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::200 Punto de operación(mm) 0.15 Repetibilidad 0,01 mm
Fuerza de contacto(N) 1 Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 50 Carga Estática Permitida(N) 3000
Energía resistente al impacto(J) 0.2 Estructura de protección IP67

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSNWL-HR de la serie Interruptores de contacto - resistentes al calor, en miniatura.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm