(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La alteración de las formas de las puntas permite utilizar el producto por separado según la demanda actual de la aplicación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SXPKF10
aplicable | Tipo de devolución | Posición de descanso | Perilla | Cuerpo principal | Pin | Resorte | (Tuerca de bloqueo) | ||||||||
Esférico | Cónico | Plano | Esférico | Cónico | Plano | [M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [D] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Rosca fina | PXAN | PXAT | PXAF | PXYAN | PXYAT | PXYAF | Aleación de aluminio 2017 (Anodizado negro) | Acero al carbón 1213 | (Óxido negro) | Acero al carbono 1045 | 40 to 45HRC | (Óxido negro) | Acero inoxidable 631 | — | — |
PXKN | PXKT | PXKF | PXYKN | PXYKT | PXYKF | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) | ||||||||
SXPAN | SXPAT | SXPAF | SXYAN | SXYAT | SXYAF | Acero inoxidable 303 | — | Acero inoxidable 440C | — | — | — | ||||
SXPKN | SXPKT | SXPKF | SXYKN | SXYKT | SXYKF | Acero inoxidable 303 | — |
Número de parte |
SXPAN12L PXKF10 |
M | PXA_SXPA_ | PXK_SXPK_ | PXYA_SXYA_ | PXYK_SXYK_ |
5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 |
6 | 6.7 | 8.7 | 8 | 10 |
8 | 12 | 17 | 13 | 18 |
10 | 20 | 27 | 23 | 30 |
12 | 32 | 42 | 38 | 48 |
16 | 70 | 90 | 79 | 99 |
Número de parte | Tono (Rosca fina) | D | D1 | S | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW1 | SW2 | SR | Carga (N) | ||||||||
Tipo | M | Tipo de devolución | Posición de descanso | mín. | máx. | ||||||||||||||||||
5 | 0.5 | 10 | 8.1 | 5 | 2 | 35 | 41 | 15 | 3 | 14 | 2.7 | 1.5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Tipo de retorno, posición de descanso | 6 | 0.75 | 12 | 9.2 | 5 | 2.5 | 36 | 42 | 15 | 4 | 13.5 | 3.2 | 1.5 | 8 | 10 | 1.3 | 1 | 6 | |||||
(Esférico) PXAN PXKN SXPAN SXPKN | (Cónico) PXAT PXKT SXPAT SXPKT | (Plano) PXAF PXKF SXPAF SXPKF | (Esférico) PXYAN PXYKN SXYAN SXYKN | (Cónico) PXYAT PXYKT SXYAT SXYKT | (Plano) PXYAF PXYKF SXYAF SXYKF | 8 | 1.0 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 40 | 46 | 16 | 5 | 14 | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 2 | 3 | 9 |
8L | 6 | 42 | 48 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 18 | 13.8 | 5 | 5 | 45 | 50 | 17 | 5 | 15 | 5 | 2.0 | 12 | 17 | 2.5 | 5 | 11.5 | ||||||
10L | 8 | 48 | 53 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | 1.5 | 21 | 16.2 | 6 | 6 | 54.5 | 60.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 2.5 | 14 | 19 | 3 | 6.5 | 14.5 | ||||||
12L | 10 | 58.5 | 64.5 | 20 | |||||||||||||||||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 7 | 8 | 68 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 3.0 | 19 | 24 | 4 | 7.15 | 18 | ||||||
16L | 12 | 73 | 80.5 | 25 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SXPKF10 |
Cargando…
Tipo | Tipo estándar | Método de montaje | Atornillar | Longitud total | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Mando | Presencia | Tratamiento térmico de la nariz | Endurecimiento |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SXPKF10 de la serie Émbolos de Indexación - Tipo perilla, punta seleccionable, rosca métrica fina..
Número de Parte |
---|
PXAF12L |
PXAF16 |
PXAF16L |
SXPKF10L |
SXPKF12 |
SXPKF12L |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente