(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca métrica fina o gruesa. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca métrica fina o gruesa.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Pomo estándar
· Longitud total: Estándar
· Método de montaje: Atornillado
· Mecanismo de bloqueo: Sin nariz de bloqueo
· Perilla de operación: Provisto

  • Componentes inCAD
Plungers de indexación: hilo fino, tipo de retorno: Related Image
· Características del tipo de retorno y tipo de posición de descanso >> haga clic aquí
· Materiales
aplicableTipo de devoluciónPosición de descansoPerillaCuerpo principalPinResorte(Tuerca de bloqueo)
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca finaPXAPXYANylon 6
(Negro mate)
Acero al carbón 12L13(Óxido negro)Acero al carbono 104550~60HRC(Óxido negro)SWP-B--
PXKPXYKAcero al carbono 1045(Óxido negro)
SXPA-Acero inoxidable 303-Acero inoxidable 303-NiqueladoAcero inoxidable 301--
SXPKSXYKAcero inoxidable 303-
Rosca gruesaPMXAPMXYAAcero al carbón 12L13Cromato trivalente---
PMXKPMXYKAcero al carbono 1045Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
SXPA16
PMXK10M
■ Rosca fina
MPaso (rosca fina)DD1BS
mín.
LL1L2L3L4SW1SW2Carga (N)Masa (g)
Tipo de devoluciónPosición de descansoPXA, PXYA, PXK, PXYKSXPA, SXPK, SXYKPXA
SXPA
PXK
SXPK
PXYAPXYK
SXYK
mín.máx.mín.máx.
101.0 2113.855455117515512177 17 61520 27 23 30
121.5 2516.26654.5612061761418924 8 2132 42 38 48
161.5 3121.988 (7)6975.5268238192411 30 9 26 70 90 79 99
[ ! ] Mín. La dimensión S de la posición de reposo tipo M16 se muestra en ( ).
kgf = Nx0.101972
■ Rosca gruesa
Número de partePaso (grueso)DD1BS
mín.
LL1L2L3L4L5SW1SW2Carga
(N)
Masa
(g)
Tipo de devoluciónPosición de descanso
TipoMmín.máx.PMXAPMXKPMXYAPMXYK
PMXA
PMXK
PMXYA
PMXYK
6M1.0 126.94430.533124.5103.276103 12 5 9 4 8
8M1.25 169.2554043.51661449.58135 24 10 15 11 16
10M1.5 1811.5664952207.518510.510165 21 17 24 18 15
12M1.75 2113.8885963.524922613.512186 22 31 41 36 46
kgf = Nx0.101972
Dado que el tipo de rosca gruesa (PMXA, PMXK, PMXYA, PMXYK) no excede los pares de apriete que se muestran en la tabla a la derecha.
MPar de apriete permitido (N m)
61.5
89
1020
1225

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SXPK10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Material del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Dimensión D
(φ)
Accesorio Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303105NingunoNiqueladoNinguno5451021Tuercas de seguridadHilo fino

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo estándar Método de montaje Atornillar Longitud total Estándar
Mando Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SXPK10 de la serie Émbolos de Indexación - Tipo perilla, rosca métrica fina o gruesa..

Products like this...

Número de Parte
PMXA8M
PMXK10M
PMXK12M
SXPK12
SXPK16
SXYK10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Material del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Tratamiento térmico de la nariz Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Dimensión D
(φ)
Accesorio Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30385Cromado trivalenteNingunoNinguno540816NingunoRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303106Cromado trivalenteNingunoNinguno6491018Tuercas de seguridadRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno[Acero] 12 acero al carbono L13[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303128Cromado trivalenteNingunoNinguno8591221Tuercas de seguridadRosca gruesa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Retorno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303126NingunoNiqueladoNinguno654.51225Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Retorno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303168NingunoNiqueladoNinguno8691631Tuercas de seguridadHilo fino
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10--[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303105NingunoNiqueladoNinguno5511021Tuercas de seguridadHilo fino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm