(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para pines de localización - Hombro con muesca.

Bujes para pines de localización - Hombro con muesca.

· Forma: A hombros
· Característica especial: con tornillo de seguridad
· Material: Acero O1 para herramientas
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: Sietemesino

  • METRIC
  • Componentes inCAD

 

・Materiales
[ M ] Material: Acero para herramientas O1 Equivalente
[ H ] Dureza: 56~60HRC
[ A ] Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal especial 1 ud.

Especificaciones

Número de parte-P-W-L
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10
-
-
-
-
-
P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8



-
-



W4.5
W4.8
-
-
-
-
-
L11
L20
L18.0
L10
L15
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 0.1 mm
Espesor (N)RHTharPosición de tornillo YAccesorios: tornillo de material especial
TipoDTolerancia D g6
JBHFYG10-0.005
-0.014
4.00~6.503.0~12.01.75~3.001.0 18.0 7.5 3.0 3.0 5.5 12M4
12-0.006
-0.017
6.00~8.5010.0~18.02.0 20.0 13
158.00~10.5010.0~30.02.25~3.5023.0 14.5
1810.00~12.502.75~4.0026.0 16
20-0.007
-0.020
12.00~13.5012.0~35.03.25~4.0028.0 9.0 4.0 7.0 18M5
2212.00~13.504.25~5.0030.0 19
2513.00~15.504.75~6.0033.0 20.5
2615.00~16.504.75~5.5034.0 21
3016.00~20.5012.0~50.04.75~7.003.0 38.0 23
[ ! ]L+T≤Px3.0

Modificaciones

Bujes para pasadores de fijación - con muescas: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBHFYG10-P[4-6.5/0.01]-L[3-12/0.1]
JBHFYG12-P[6-8.5/0.01]-L[10-18/0.1]
JBHFYG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-30/0.1]
JBHFYG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-30/0.1]
JBHFYG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFYG22-P[12-13.5/0.01]-L[12-35/0.1]
JBHFYG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFYG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFYG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
I.D. P
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010104 ~ 6.53 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012126 ~ 8.510 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015158 ~ 10.510 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10181810 ~ 12.510 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10202012 ~ 13.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10222212 ~ 13.512 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10252513 ~ 15.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10262615 ~ 16.510 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10303016 ~ 20.512 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes para pasadores de fijación - con muescas: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Con hombro Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior Sietemesino
Material Acero O1 para herramientas Acabado superficial Ninguno Características especiales Tipo de muesca