(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y accesorios: con reborde, roscados, configurables

Clavijas de posicionamiento para plantillas y accesorios: con reborde, roscados, configurables

· Forma: Con hombro
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Estilo de caña: Roscado

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios - configurables, hombro, roscados: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[D] Dureza
Redondo(Diamante)
FLANAFLANDAleación de acero 4137Dureza tratada35~40HRC
FTLANAFTLANDAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza carburada55HRC~
FSLANAFSLANDAcero inoxidable 304-
FCLANAFCLAND440C o 420 acero inoxidableDureza tratada50~55HRC
* Carburado: profundidad 0.7 a 0.8)/Anti-carburación en hilos
Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-FANARedondoAleación de acero 413735 a 40HRC (superficie 750HV ~)Revestimiento de cromo duro
R-FAND(Diamante)
D-FANARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente55HRC o más (Superficie 3000HV)Tratado con Dicoat®
D-FAND(Diamante)

 

Especificaciones

Número de pieza-P-B-L-T
FLANA6
FSLATA12
-
-
P6.8
P9.6
-
-
B10.5
B21.5
-
-
L5
L10
-
-
T3.1
T5.3
 
Número de piezaDP
Incrementos de 0.1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
L
Incrementos de 1 mm
T
Incrementos de 0.1 mm
1HRM
(Gruesa)
W
Tipo
Endurecido
(redondo)
FLANA

(diamante)
FLAND
Cementado
(redondo)
FLANA

(diamante)
FLAND
Acero inoxidable 304
(redondo)
FSLANA

(Diamante) FSLAND
440C o 420 acero inoxidable
(redondo)
FCLANA

(Diamante) FCLAND
Cromo duro
(redondo)
R-FANA

(diamante)
R-FAND
Dicoat
(redondo)
D-FANA

(diamante)
D-FAND
 3 3.0~4.02.0~16.0 5~102.0~10.0 5 61M31~2
 4 3.0~5.02.0~20.0 5~10 6 71M41~2
 5 3.0~6.02.0~24.0 5~10 6 81M51~2
 6 3.0~8.02.0~28.0 5~10 6 91M61~2
 8 3.0~10.02.0~35.0 5~1010111.5M81~2
10 5.0~12.03.0~35.0 8~1512132M102~3
12 7.0~14.03.0~35.010~1815153M124
1613.0~18.05.0~35.012~2018194M165
2016.0~22.05.0~35.015~2022234M205
[ ! ]B≤Px4 [ ! ](W) dimensión D≤8: W = 2 cuando P> 5.0 D10: W = 3 cuando P> 7.0

Alteraciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: configurable, hombro, roscado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-FANA6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
D-FANA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
D-FANA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
D-FANA12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
D-FANA16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]-T[2-10/0.1]
D-FAND6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
D-FAND8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
D-FAND10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
D-FAND12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
D-FAND16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]-T[2-10/0.1]
FCLANA3-P[3-4/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLANA4-P[3-5/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLANA5-P[3-6/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLANA6-P[3-8/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLANA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLANA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FCLANA12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FCLANA16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]-T[2-10/0.1]
FCLANA20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]-T[2-10/0.1]
FCLAND3-P[3-4/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLAND4-P[3-5/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLAND5-P[3-6/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLAND6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLAND8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FCLAND10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FCLAND12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FCLAND16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]-T[2-10/0.1]
FCLAND20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]-T[2-10/0.1]
FLANA3-P[3-4/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLANA4-P[3-5/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLANA5-P[3-6/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLANA6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLANA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLANA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FLANA12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FLANA16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]-T[2-10/0.1]
FLANA20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]-T[2-10/0.1]
FLAND3-P[3-4/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLAND4-P[3-5/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLAND5-P[3-6/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLAND6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLAND8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FLAND10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FLAND12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FLAND16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]-T[2-10/0.1]
FLAND20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]-T[2-10/0.1]
FSLANA3-P[3-4/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLANA4-P[3-5/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLANA5-P[3-6/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLANA6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLANA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLANA10-P[5-12/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]-T[2-10/0.1]
FSLANA12-P[7-13/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]-T[2-10/0.1]
FSLANA16-P[13-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]-T[2-10/0.1]
FSLANA20-P[16-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]-T[2-10/0.1]
FSLAND3-P[3-4/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLAND4-P[3-5/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLAND5-P[3-6/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLAND6-P[3-7/0.1]-B[2-28/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
FSLAND8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[5-10/1]-T[2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Tolerancia del diámetro de la cabeza
(mm)
Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1612 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1612 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 103 ~ 42 ~ 162 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 103 ~ 52 ~ 202 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 103 ~ 62 ~ 242 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 82 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012015 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 103 ~ 42 ~ 162 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 103 ~ 52 ~ 202 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 103 ~ 62 ~ 242 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012015 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 103 ~ 42 ~ 162 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 103 ~ 52 ~ 202 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 103 ~ 62 ~ 242 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012015 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 103 ~ 42 ~ 162 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 103 ~ 52 ~ 202 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 103 ~ 62 ~ 242 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012015 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 103 ~ 42 ~ 162 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 103 ~ 52 ~ 202 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 103 ~ 62 ~ 242 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01108 ~ 155 ~ 123 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 187 ~ 133 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2013 ~ 165 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012015 ~ 2016 ~ 205 ~ 352 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0135 ~ 103 ~ 42 ~ 162 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0145 ~ 103 ~ 52 ~ 202 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0155 ~ 103 ~ 62 ~ 242 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 282 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 103 ~ 92 ~ 352 ~ 10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Tolerancia del diámetro de la cabeza
(mm)
Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
T
(mm)

Cargando…

Más información

■ Características: pasadores de grado de precisión con una selección más amplia de dimensiones D/P/B/L/T.

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico