(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: montaje con tornillo de fijación

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: montaje con tornillo de fijación
  • Menor Tiempo de Envío

Ranura de tornillo de ajuste corto. Adecuado para localizadores delgados.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de fijación para accesorios: grado estándar, ranura de tornillo de ajuste corto, sin hombro: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
Surco de la circunferenciaForma
ELNSARedondoAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
ELNSD(Diamante)Aleación de acero 4137 o equivalente.
TELNSARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada cementada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8) / Anti-cementación en hilos
TELNSD(Diamante)
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Surco de la circunferenciaForma
R-LNSARedondoAleación de acero 413735 a 40HRC (Superficie 750HV ~)Revestimiento de cromo duro
R-LNSD(Diamante)Aleación de acero 4137 o equivalente.
D-LNSARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente55HRC ~ (Superficie 3000HV)Dicoat ® tratado
D-LNSD(Diamante)

Especificaciones

Número de parte-P-B-L
 
Tipo D
ELASA 6-P5.0-B10-L5
ELNSA 8-P12.0-B15-L8

Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 1 mm
RWPrecio unitario 
TipoD h7ELNSAELNSDTELNSATELNSDR-LNSAR-LNSDD-LNSAD-LNSD
Endurecido
(Redondo)
ELNSA

(Diamante)
ELNSD
Carburizado
(Redondo)
TELNSA

(Diamante)
TELNSD
Cromo duro
(Redondo)
R-LNSA

(Diamante)
R-LNSD
Dicoat
(Redondo)
D-LNSA

(Diamante)
D-LNSD
6 0
-0.012
8.0~12.0[ ! ]2~305~1033        
8 0
-0.015
10.0~16.043.5        
1012.0~20.044        
12 0
-0.018
14.0~25.066        
1618.0~32.088    ----
20 0
-0.021
22.0~35.089    ----
[ ! ]La dimensión B es seleccionable desde 5 mm ~ para Dicoat ® Tratado / Forma de diamante.

Modificaciones

Pasadores de fijación para accesorios: grado estándar, ranura de tornillo de ajuste corto, sin hombro: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-LNSA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LNSD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELNSD20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
R-LNSD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
TELNSD20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Ubicación del diámetro exterior lateral P
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-65 ~ 108 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-85 ~ 1010 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-105 ~ 1012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-125 ~ 1014 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoOtros ø0.0565 ~ 108 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoOtros ø0.0585 ~ 1010 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoOtros ø0.05105 ~ 1012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoOtros ø0.05125 ~ 1014 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1010 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03105 ~ 1012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03125 ~ 1014 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03165 ~ 1018 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03205 ~ 1022 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1010 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03105 ~ 1012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03125 ~ 1014 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03165 ~ 1018 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03205 ~ 1022 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0385 ~ 1010 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03105 ~ 1012 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03125 ~ 1014 ~ 252 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0385 ~ 1010 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.03105 ~ 1012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.03125 ~ 1014 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0385 ~ 1010 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03105 ~ 1012 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03125 ~ 1014 ~ 252 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03165 ~ 1018 ~ 322 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03205 ~ 1022 ~ 352 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0365 ~ 108 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0385 ~ 1010 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.03105 ~ 1012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.03125 ~ 1014 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.03165 ~ 1018 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.03205 ~ 1022 ~ 355 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Pasador sin collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico