(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Bola
· Estilo de rodamiento: Doble blindado
· Dirección de carga: Radial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodamientos de bolas con bridas: doble blindaje, engrasados y resistentes al polvo (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Anillo interior y exterior | Blindaje | Elemento rodante | Retenedor | |
[M] Material | [H] Dureza | [M] Material | [M] Material | [M] Material |
Acero inoxidable 440C | 57~63HRC | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 440C | * Acero inoxidable 304 |
Número de parte |
SFLC623ZZ |
Número de parte | d | D | B | D1 | C | r (mín.) | Capacidad de carga básica | Velocidad rotacional permitida rpm (referencia) | Dimensiones relativas | Masa (g) (Referencia) | ||
Cr (dinámico) N | Cor (estático) N | Ds (mín.) | R (máx.) | |||||||||
SFLC673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 0.1 | 177 | 59 | 71000 | 3.6 | 0.08 | 0.33 |
SFLC683ZZ | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 331 | 104 | 63000 | 3.9 | 0.1 | 0.53 | ||
SFLC693ZZ | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 0.15 | 474 | 144 | 60000 | 4.2 | 0.15 | 0.97 | |
SFLC623ZZ | 10 | 11.5 | 1 | 536 | 175 | 50000 | 1.86 | |||||
SFLC674ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 0.1 | 217 | 86 | 60000 | 4.6 | 0.08 | 0.35 |
SFLC684ZZ | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 544 | 179 | 53000 | 5 | 0.1 | 1.14 | ||
SFLC694ZZ | 11 | 12.5 | 0.15 | 545 | 182 | 48000 | 5.2 | 0.15 | 1.96 | |||
SFLC624ZZ | 13 | 5 | 15 | 0.2 | 1105 | 388 | 40000 | 5.6 | 0.2 | 3.53 | ||
SFLC675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 0.1 | 185 | 72 | 53000 | 5.6 | 0.08 | 0.41 |
SFLC685ZZ | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 0.15 | 607 | 225 | 45000 | 6.2 | 0.15 | 2.18 | |
SFLC695ZZ | 13 | 4 | 15 | 0.2 | 915 | 344 | 43000 | 6.6 | 0.2 | 2.84 | ||
SFLC605ZZ | 14 | 5 | 16 | 1105 | 404 | 40000 | 3.85 | |||||
SFLC625ZZ | 16 | 18 | 0.3 | 1470 | 536 | 36000 | 7 | 0.3 | 5.3 | |||
SFLC676ZZ | 6 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 0.1 | 421 | 174 | 45000 | 6.6 | 0.1 | 0.77 |
SFLC686ZZ | 13 | 5 | 15 | 1.1 | 0.15 | 918 | 352 | 40000 | 7 | 0.15 | 3.04 | |
SFLC696ZZ | 15 | 17 | 1.2 | 0.2 | 1139 | 418 | 40000 | 7.6 | 0.2 | 4.26 | ||
SFLC606ZZ | 17 | 6 | 19 | 0.3 | 1921 | 668 | 38000 | 8 | 0.3 | 6.61 | ||
SFLC626ZZ | 19 | 22 | 1.5 | 1986 | 708 | 32000 | 9.09 | |||||
SFLC678ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.8 | 0.1 | 462 | 219 | 40000 | 8.8 | 0.1 | 1.15 |
SFLC688ZZ | 16 | 5 | 18 | 1.1 | 0.2 | 1368 | 568 | 36000 | 9.6 | 0.2 | 4.47 | |
SFLC698ZZ | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 0.3 | 1901 | 728 | 36000 | 10 | 0.3 | 8.3 | |
SFLC608ZZ | 22 | 7 | 25 | 2799 | 1103 | 34000 | 13 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Pelota | Material del anillo interno / externo | Acero inoxidable 440C | Estilo de rodamiento | Doble blindado |
---|---|---|---|---|---|
Forma del anillo exterior | Con brida | Precisión | Clase 0 | Especificaciones, medio ambiente | Estándar |
Dirección de carga | Radial | Número de filas de anillo de canalización | Single Track | Estándares de tamaño | Serie métrica |
Material del elemento rodante | Acero inoxidable 440C | Estructura de la parte del sello | Doble blindado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente