(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva - Ranura recta, Coronados.

Seguidores de Leva - Ranura recta, Coronados.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

Pueden configurarse para una aplicación general o para una aplicación en donde se requiera una baja emisión de partículas (cuarto limpio). Opciones con o sin sellos. Diámetros externos seleccionables en medidas desde 13 hasta 35mm. Disponibles en acero para rodamientos 52100 o acero inoxidable 440C. Rodillo tipo coronado. Método de guiado del rodillo: tipo retenedor.

  • Componentes inCAD
Seguidores de leva: ranura recta, coronada: Related Image

Solicitud Tipo [M] Material [ A ] Accesorios
Con sello Sin sello
General CFUR CFU Acero para rodamientos 52100 1 tuerca hexagonal (acero al carbono 1045, acero al carbono, óxido negro)
CFURS CFUS Equivalente de acero inoxidable 440C
Equivalente de acero inoxidable 440C
1 tuerca hexagonal (acero inoxidable 304)
Baja generación de polvo CFURC -

Especificaciones

Número de parte - D
CFUR10
-
22
Número de parte D
(Seleccionable)
MxPitch B B1 L d1 r f
(Mín.)
Precio unitario
Tipo d h7 Tolerancia CFUR CFURS CFURC CFU CFUS
(Con sello)
CFUR
CFURS
CFURC

(Sin sello)
CFU
CFUS
5 0
-0.012
13 5x0.8 9 10 23 3.1 7.5 0.5 9.7          
6 16 6x1.0 11 12 28 4 9 11          
8 0
-0.015
19 8x1.25 32 11 13          
10 22 10x1.25 12 13 36 13 1 15          
26     -    
[ ! ]The parts with option of d12-20 have been changed to a new part type. For the new part number, see >>P.1044.
[ ! ]For the performance of Cam Followers, see Table 1 on >>P.1043.

Cam Followers - Straight Slot, Crowned:Related ImageTable1: Reference Data of Cam Followers
d-D Estándar Carga pesada
Dinámica básica
Capacidad de carga
C (kN)
Índice de carga estática básica
Clasificación
Cor (kN)
Máx. Permisible
Carga
(kN)
Carga de riel
del riel (kN)
Máx.
Rotacional
Velocidad rotacional máx. (rpm)
Masa
(g)
Dinámica básica
Capacidad de carga
C (kN)
Índice de carga estática básica
Capacidad de carga
Cor (kN)
Máx. Permisible
Carga
(kN)
Carga de riel
del riel (kN)
Máx.
Rotacional
Velocidad
con sello
(rpm)
Masa
(g)
(Con sello) (Sin sello)
Coronado Plano Coronado Plano
3-10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5 - - - - - - -
4-12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5 - - - - - - -
5-13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5 - - - - - - -
6-16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 7700 19
8-19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 6090 29
10-22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.7 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.7 5040 46
10-26 2.06 5.49 60 2.06 5.49 61
12-30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 4060 107
12-32 2.74 7.45 115 2.74 7.45 117
16-35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 3150 207
18-40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
20-47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
20-52 8.23 23.2 525 8.23 23.2 530
24-62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
24-72 12.9 39.8 1150 12.9 39.8 1160
30-80 45.4 87.6 73.7 14.9 52.6 3500 5000 1880 67.6 145 73.7 14.9 52.6 1610 1890
30-85 16.1 56 1950 16.1 56 1960
30-90 17.3 59.3 2000 17.3 59.3 2010

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFU5-13
CFU6-16
CFU8-19
CFU10-22
CFU10-26
CFUR5-13
CFUR6-16
CFUR8-19
CFUR10-22
CFUR10-26
CFURC5-13
CFURC6-16
CFURC8-19
CFURC10-22
CFURC12-30
CFURC12-32
CFURS5-13
CFURS6-16
CFURS8-19
CFURS10-22
CFURS10-26
CFUS5-13
CFUS6-16
CFUS8-19
CFUS10-22
CFUS10-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Material Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(kN)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sellos Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10139M5[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521003.142.7729000NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101611M6[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521003.593.5825000NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101911M8[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521004.174.6520000NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521005.336.7817000NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521005.336.7817000NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10139M5[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521003.142.7720300ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101611M6[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521003.593.5817500ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101911M8[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521004.174.6514000ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521005.336.7811900ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612M10[Acero al carbón] Acero para rodamientos 521005.336.7811900ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10139M5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C3.142.7729000ProvistoPartícula baja (polvo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101611M6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C3.593.5825000ProvistoPartícula baja (polvo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101911M8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C4.174.6520000ProvistoPartícula baja (polvo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C5.336.7817000ProvistoPartícula baja (polvo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3014M12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C7.879.7914000ProvistoPartícula baja (polvo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3214M12[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C7.879.7914000ProvistoPartícula baja (polvo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10139M5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C3.142.7720300ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101611M6[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C3.593.5817500ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101911M8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C4.174.6514000ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C5.336.7811900ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C5.336.7811900ProvistoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10139M5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C3.142.7720300NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101611M16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C3.593.5817500NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101911M8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C4.174.6514000NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102212M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C5.336.7811900NingunoGeneral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102612M10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C5.336.7811900NingunoGeneral

Cargando…

  1. 1

Más información

Seguidores de leva: ranura recta, coronada: Related Image Tabla de sustitución del número de pieza para cambios estándar de seguidor de leva (solo d12 y superior)
Tipo Número de la parte anterior (d12 o más) Número de la parte nueva
Estándar anterior Cabeza hexagonal anterior
Tipo
Enchufe hexagonal anterior en la rosca Enchufe hexagonal en cabeza y vástago
Seguidores de levas CFUR CFUA CFUB CFUH
CFURS CFUAS - CFUSH
CFURC CFUAC - CFUCH
- CFUAG - CFUGH
CFU CUA - CUH
CFUS CUAS - CUSH
CFFR CFFA CFFB CFFH
CFFRS CFFAS - CFFSH
CFFRC CFFAC - CFFCH
- CFFAG - CFFGH
CFR CFA - CFAH
CFRS CFAS - CFASH
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Tipo coronado Método de Sujeción Tipo estándar
Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de leva Estándar Eje Provisto
Unidad Serie métrica Método de guía de rodillos Tipo de retenedor

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico