(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Seguidores de Leva - Sólido.

Seguidores de Leva - Sólido.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo rodillo: Tipo coronado
· Categoría: seguidor de rodillos
· Tipo seguidor de rodillos: No separados
· Método de guía de rodillos: Tipo de retenedor
· Anillo interior: Provisto

  • Componentes inCAD
Seguidores de rodillos: sólidos: imagen relacionada
· Materiales
GrasaSin selloCon sello[ M ]
Material
CoronadoAlta carga coronadaCoronadoAlta carga coronada
RegularNARTRNARTRVNARTUNARTVAcero para rodamientos 52100
NARTRS-NARTUSNARTVSAcero inoxidable 440C
Baja generación de partículas--NARTUC-

Especificaciones

Número de parte
NASTR8
■ Sin sello
Número de parteDaBB1rCapacidad de carga dinámica básica C (kN)Clasificación de carga estática básica Co (kN)Capacidad de carga de pista (kN)Máx. Velocidad rotacional (rpm)Masa
TipodNARTR_NARTRV_NARTR_NARTRV_NARTR_NARTRV_(g)
(Coronado)
NARTR
NARTRS
(Alta carga coronada)
NARTRV
5161211120.52.84 6.46 2.65 7.81 1.08 250001050015
619143.33 7.58 3.35 10.2 1.37 20000870021
82417.514155.68 11.7 5.89 15.6 1.86 17000700042
103023.57.94 15.8 7.5918.5 2.45 15000570066
123225.58.53 17.0 8.4421.0 2.74 13000520073
kgf = Nx0.101972
■ Con sello
Número de parteDaBB1rCapacidad de carga dinámica básica C (kN)Clasificación de carga estática básica Co (kN)Capacidad de carga de pista (kN)Máx. Velocidad rotacional (rpm)Masa (g)
TipodNARTU_NARTV_NARTU_NARTV_NARTU_NARTV_NARTU_NARTV_
(Coronado)
NARTU
NARTUS
NARTUC
(Alta carga coronada)
NARTV
NARTVS
5161211120.52.84 6.46 2.65 7.81 1.08 10000420014.515.1
619143.33 7.58 3.35 10.2 1.37 8000348020.521.5
82417.514155.68 11.7 5.89 15.6 1.86 6800280041.542.5
103023.57.94 15.8 7.59 18.5 2.45 6000228064.566.5
123225.58.53 17.0 8.44 21.0 2.74 520020807173
153529.0 18.0 1913.7 25.3 16.4 36.9 3.1440001720102106
174032.5 20.0 2117.4 32.0 19.3 46.6 3.7238001560149155
204738.0 24.0 2522.9 41.7 30.6 67.7 7.1532001360250255
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NARTR5
NARTR6
NARTR8
NARTR10
NARTR12
NARTRS5
NARTRS6
NARTRS8
NARTRS10
NARTRS12
NARTRV5
NARTRV6
NARTRV8
NARTRV10
NARTRV12
NARTU5
NARTU6
NARTU8
NARTU10
NARTU12
NARTU15
NARTU17
NARTU20
NARTUC5
NARTUC6
NARTUC8
NARTUC10
NARTUC12
NARTUS5
NARTUS6
NARTUS8
NARTUS10
NARTUS12
NARTV5
NARTV6
NARTV8
NARTV10
NARTV12
NARTV15
NARTV17
NARTV20
NARTVS5
NARTVS6
NARTVS8
NARTVS10
NARTVS12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Método de guía de rodillos Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(kN)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sellos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016115[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor2.842.6525000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019116[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor3.337.5820000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024148[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor5.685.8917000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301410[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor7.947.5915000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321412[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor8.538.4413000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016115[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor2.842.6525000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019116[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor3.337.5820000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024148[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor5.685.8917000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor7.947.5915000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor8.538.4413000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016115[Acero al carbón] 52100 Acero para cojinetes o equivalente-6.467.8110500Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019116[Acero al carbón] 52100 Acero para cojinetes o equivalente-7.5810.28700Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024148[Acero al carbón] 52100 Acero para cojinetes o equivalente-11.715.67000Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301410[Acero al carbón] 52100 Acero para cojinetes o equivalente-15.818.55700Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321412[Acero al carbón] 52100 Acero para cojinetes o equivalente-8.5317.05200Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016115[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor2.842.6510000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019116[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor3.333.358000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024148[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor5.685.896800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301410[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor7.947.596000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10321412[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor8.538.445200Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351815[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor13.716.44000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402017[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor17.419.33800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10472420[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor22.930.63200Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016115[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor2.842.6510000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019116[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor3.333.358000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024148[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor5.685.896800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor7.947.596000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor8.538.445200Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016115[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor2.842.6510000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019116[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor3.333.358000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024148[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor5.685.896800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor7.947.596000Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor8.538.445200Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016115[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor6.467.814200Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019116[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor7.5810.23480Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024148[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor11.715.62800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10301410[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor15.818.52280Provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10321412[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor17212080Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351815[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor25.336.91720Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402017[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor3246.61560Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10472420[Acero al carbón] Acero para rodamientos 52100Tipo de retenedor41.767.71360Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016115[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor6.467.814200Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019116[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor7.5810.23480Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024148[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor11.715.62800Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor15.818.52280Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CTipo de retenedor17212080Provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Tipo de rodillo Tipo coronado Revestimiento de rodillos Ninguno
Tipo de seguidor de rodillo No separado Eje Ninguno Unidad Serie métrica
Anillo interior Provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm