(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del hombro: Maleficio
· Método de retención del rodamiento: aplicable (Roscado interno)
· Método de retención del eje: montaje de tornillo
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
LXHB | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
SLXHB | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | Y | - | F | - | MA |
FXHB20 FXJB12 | - - | 17 24 | - - | F25 F18 | - - | MA10 MA6 |
Número de parte | D g6 | Incremento de 1 mm | MA (grueso) | M (Rosca gruesa) | B | (C) | |||||||||||
Tipo | No. | Y | F | ||||||||||||||
LXHB SLXHB | 6 | 6 | - 0.004 - 0.012 | 2~60 | 5~100 | 3 | M3 | 8 | 9.2 | ||||||||
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | 4 | M4 | 10 | 11.5 | |||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | M6 | 13 | 15.0 | ||||||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~150 | 5 | 6 | 8 | M8 | 14 | 16.2 | ||||||||
13 | 13 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | M10 | ||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21.9 | ||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 24 | 27.7 | ||||||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 4~60 | 6 | 8 | 10 | 12 | M12 | |||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | M16 | 27 | 31.2 | |||||||||
25A | M12 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 32 | 36.9 | ||||||||
30A | M16 |
D | M | t |
6 | M 3 | 11 |
8 | M 4 | 12.5 |
10 | M 6 | 14 |
12, 13 | M 8 | 17 |
15 | M10 | 20 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | M12 | 25 |
22 | ||
25 | M16 | 31 |
30 | M20 | 37 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
LXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
LXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
LXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
LXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
LXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
LXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
LXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
LXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
LXHB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
LXHB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
LXHB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
LXHB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
LXHB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
LXHB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PLXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PLXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PLXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PLXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PLXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PLXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PLXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PLXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PLXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PLXHB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PLXHB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PLXHB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PLXHB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PLXHB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PLXHB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
SLXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
SLXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
SLXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
SLXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
SLXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
SLXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
SLXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
SLXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
SLXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
SLXHB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
SLXHB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
SLXHB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
SLXHB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
SLXHB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
SLXHB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de retención del eje | Tornillo de montaje | Método de retención de rodamientos | Tornillo (roscado) | Tratamiento térmico | No endurecido |
---|---|---|---|---|---|
Forma del hombro | Maleficio |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente