(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes en voladizo - piloto, extremo roscado

Ejes en voladizo - piloto, extremo roscado
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Pisos
· Método de retención del rodamiento: Tuerca (Roscado)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca con piloto
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes en voladizo - Tipo piloto - Estándar, roscado, con extremo roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Longitud de rosca fijaLongitud de hilo configurable
FXCBFXNCBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
PFXCBPFXNCBNiquelado electrolítico
SFXCBSFXNCBAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parteDg6Incremento de 1 mmSelección MA (gruesa)Pg6M (grueso)HWPrecio unitario
Longitud de rosca fijaLongitud de hilo configurable
TipoNo.YFG[ ! ]N
FXCBPFXCBSFXCBFXNCBPFXNCBSFXNCB
Longitud de rosca fija
FXCB
PFXCB
SFXCB

Longitud de la rosca
Configurable
FXNCB
PFXNCB
SFXNCB
6 6-0.004
-0.012
2~605~1005~106~123     6M 610 8      
6A1412     -
8 8-0.005
-0.014
8~164     8M 81210      
8A1614     -
101010~20456  10M101513      
10A2017     -
1212-0.006
-0.017
10~1205~1512~24568  12M121714      
13131815      
15156810  2017      
16162118      
17175~202320      
1818      
2020-0.007
-0.020
4~6020~40681012 20M202624      
20A16M16      
222220M202825      
22A16M16      
25258101216 20M203127      
25A16M16      
303081012162020M203632      
30A16M16      
[ ! ] La dimensión N solo se puede especificar para el tipo configurable de longitud de rosca.

tabla 1
MAY+F
M 3Y+F≥11.5
M 4Y+F≥14.0
M 5Y+F≥16.2
M 6Y+F≥18.5
M 8Y+F≥23.5
M10Y+F≥28.5
M12Y+F≥35.5
M16Y+F≥45.0
M20Y+F≥55.0

Modificaciones

Cantilever Shafts - Pilot Type - Standard, Threaded, with Tapped End:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FXCB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
FXCB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
FXCB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
FXCB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
FXCB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
FXCB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
FXCB12-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
FXCB13-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
FXCB15-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
FXCB16-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
FXCB17-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
FXCB18-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
FXCB20-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXCB20A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXCB22-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXCB22A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXCB25-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXCB25A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXCB30-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
FXCB30A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
FXNCB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[6-12/1]-MA3
FXNCB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[6-12/1]-MA3
FXNCB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[8-16/1]-MA4
FXNCB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[8-16/1]-MA4
FXNCB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[10-20/1]-MA[4,​5,​6]
FXNCB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-N[10-20/1]-MA[4,​5,​6]
FXNCB12-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1]-MA[5,​6,​8]
FXNCB13-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1]-MA[5,​6,​8]
FXNCB15-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
FXNCB16-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
FXNCB17-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
FXNCB18-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[12-24/1]-MA[6,​8,​10]
FXNCB20-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[12-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXNCB20A-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXNCB22-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXNCB22A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXNCB25-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXNCB25A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXNCB30-[4-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
FXNCB30A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-N[20-40/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXCB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
PFXCB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA3
PFXCB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
PFXCB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA4
PFXCB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
PFXCB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1]-MA[4,​5,​6]
PFXCB12-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
PFXCB13-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[5,​6,​8]
PFXCB15-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
PFXCB16-[2-60/1]-F[10-110/1]-G[5-15/1]-MA[6,​8,​10]
PFXCB17-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
PFXCB18-[2-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10]
PFXCB20-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXCB20A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXCB22-[4-60/1]-F[10-140/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXCB22A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXCB25-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXCB25A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXCB30-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXCB30A-[4-60/1]-F[10-120/1]-G[5-20/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Método de Especificación de Longitud de Rosca M (grueso) Dimensión H
(mm)
Longitud de Rosca N
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Selección de diámetro de hilo [MA] Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM61095 ~ 1005 ~ 1032 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM61495 ~ 1005 ~ 1032 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM812125 ~ 1005 ~ 1042 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM816125 ~ 1005 ~ 1042 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM1015155 ~ 1005 ~ 104 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM1020155 ~ 1005 ~ 104 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1205 ~ 155 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1205 ~ 155 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1205 ~ 156 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1205 ~ 156 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1205 ~ 206 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1205 ~ 206 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 1205 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 1205 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 1205 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 1205 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 1205 ~ 208 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 1205 ~ 208 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 1205 ~ 208 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 1205 ~ 208 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

106-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM6106 ~ 125 ~ 1005 ~ 1032 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM6146 ~ 125 ~ 1005 ~ 1032 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

108-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM8128 ~ 165 ~ 1005 ~ 1042 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM8168 ~ 165 ~ 1005 ~ 1042 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM101510 ~ 205 ~ 1005 ~ 104 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM102010 ~ 205 ~ 1005 ~ 104 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM12-12 ~ 2410 ~ 1205 ~ 155 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM12-12 ~ 2410 ~ 1205 ~ 155 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM12-12 ~ 2410 ~ 1205 ~ 156 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM12-12 ~ 2410 ~ 1205 ~ 156 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM12-12 ~ 2410 ~ 1205 ~ 206 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM12-12 ~ 2410 ~ 1205 ~ 206 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM20-12 ~ 4010 ~ 1205 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM16-20 ~ 4010 ~ 1005 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM20-20 ~ 4010 ~ 1005 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM16-20 ~ 4010 ~ 1205 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM20-20 ~ 4010 ~ 1205 ~ 208 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM16-20 ~ 4010 ~ 1205 ~ 208 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM20-20 ~ 4010 ~ 1005 ~ 208 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-PavonadoTipo de longitud de rosca configurableM16-20 ~ 4010 ~ 1205 ~ 208 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM61095 ~ 1005 ~ 1032 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM61495 ~ 1005 ~ 1032 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM812125 ~ 1005 ~ 1042 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM816125 ~ 1005 ~ 1042 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM1015155 ~ 1005 ~ 104 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM1020155 ~ 1005 ~ 104 ~ 62 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1205 ~ 155 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1205 ~ 155 ~ 82 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1205 ~ 156 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1105 ~ 156 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1017-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1205 ~ 206 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM12-1810 ~ 1205 ~ 206 ~ 102 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 1205 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 1205 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 1405 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1022-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 1205 ~ 206 ~ 124 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 1205 ~ 208 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 1205 ~ 208 ~ 164 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM20-3010 ~ 1205 ~ 208 ~ 204 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030-Niquelado sin electrodosTipo fijo de longitud de roscaM16-2410 ~ 1205 ~ 208 ~ 204 ~ 60

Cargando…

 

Información básica

Método de retención del eje Tuerca con piloto Método de retención de rodamientos Tuerca (Roscada) Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico