(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma del hombro: 2 Pisos
· Método de retención del rodamiento: aplicable (Roscado interno)
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Longitud de rosca fija | Longitud de hilo configurable | ||
FXAB | FXNAB | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
PFXAB | PFXNAB | Niquelado electrolítico | |
SFXAB | SFXNAB | Acero inoxidable 304 | - |
PHFXAB | - | Dureza de acero de aleación 4137: 35 a 40HRC | Niquelado electrolítico |
Número de parte | - | Y | - | F | - | N | - | MA |
FXAB10 PLXNAB12 | - - | 25 15 | - - | F18 F25 | - | N12 | - - | MA5 MA6 |
Número de parte | Dg6 | Incremento de 1 mm | MA (grueso) | H | W | M (Rosca gruesa) | ||||
Tipo | No. | Y | F | [ ! ]N | ||||||
Longitud de rosca fija FXAB PFXAB SFXAB PHFXAB Longitud de hilo configurable FXNAB PFXNAB SFXNAB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 2~60 | 5~100 | 6~12 | 3 | 10 | 8 | M6 |
6A | 14 | 12 | ||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 4 | 12 | 10 | M8 | |||
8A | 16 | 14 | ||||||||
10 | 10 | 10~20 | 4 5 6 | 15 | 13 | M10 | ||||
10A | 20 | 17 | ||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~150 | 12~24 | 5 6 8 | 17 | 14 | M12 | ||
13 | 13 | 18 | 15 | |||||||
15 | 15 | 6 8 10 | 20 | 17 | ||||||
16 | 16 | 21 | 18 | |||||||
17 | 17 | 22 | 19 | |||||||
18 | 18 | 23 | 20 | |||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~75 | 20~40 | 6 8 10 12 | 26 | 24 | M20 | ||
20A | M16 | |||||||||
22 | 22 | 28 | M20 | |||||||
22A | M16 | |||||||||
25 | 25 | 8 10 12 16 | 31 | 27 | M20 | |||||
25A | M16 | |||||||||
30 | 30 | 8 10 12 16 20 | 36 | 32 | M20 | |||||
30A | M16 |
MA | Y+F |
M3 | Y+F≥11.5 |
M4 | Y+F≥14.0 |
M5 | Y+F≥16.2 |
M6 | Y+F≥18.5 |
M8 | Y+F≥23.5 |
M10 | Y+F≥28.5 |
M12 | Y+F≥35.5 |
M16 | Y+F≥45.0 |
M20 | Y+F≥55.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FXAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
FXAB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
FXAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
FXAB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
FXAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXAB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
FXAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
FXAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXAB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXAB20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXAB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXAB22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXAB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
FXAB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
FXAB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
FXAB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
FXNAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]-MA3 |
FXNAB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[6-12/1]-MA3 |
FXNAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]-MA4 |
FXNAB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[8-16/1]-MA4 |
FXNAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]-MA[4,5,6] |
FXNAB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-N[10-20/1]-MA[4,5,6] |
FXNAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,6,8] |
FXNAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[5,6,8] |
FXNAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
FXNAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
FXNAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
FXNAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-N[12-24/1]-MA[6,8,10] |
FXNAB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,8,10,12] |
FXNAB20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,8,10,12] |
FXNAB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,8,10,12] |
FXNAB22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[6,8,10,12] |
FXNAB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16] |
FXNAB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16] |
FXNAB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16,20] |
FXNAB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-N[20-40/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXAB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PFXAB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PFXAB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PFXAB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PFXAB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PFXAB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PFXAB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PFXAB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PFXAB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXAB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXAB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXAB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXAB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXAB20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXAB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXAB22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXAB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXAB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXAB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXAB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de retención del eje | Montaje de la tuerca | Método de retención de rodamientos | Tornillo (roscado) | Forma del hombro | 2 pisos |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente