(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas de husillo - bloque ancho

Tuercas de husillo - bloque ancho
  • Descuento por volumen

Utilizable sin tener que conectarse a un soporte de tuerca. Se puede atornillar verticalmente.

  • Componentes inCAD
Tuercas de tornillo de avance estilo bloque - Bloque ancho: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: C6782 (lubricante sólido incrustado para MTSMHR)

Especificaciones

Número de parte
MTSMHR20
Número de parteTono PhWHLL1W1W2CMEmpuje dinámico permisible (kN)Masa (g)
Tipod
MTSBHR
(Tornillo derecho)
MTSBHL
(Tornillo izquierdo)
MTSMHR
(Tornillo derecho sin lubricación)
Solo * los tamaños marcados están disponibles para MTSMHR.
*10210302024162084M482.5587
*122113822302026105M5103.92147
*143113822302026105M5104.90140
*163144428352432105M5106.67267
184164832402836116M6128.72375
*204164832402836116M6129.81357
2252062385034461410M81612.36670
*2552062385034461410M81614.22629
2852568475640521410M81617.951041
*3262568475640521410M81621.08970

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSBHL10
MTSBHL12
MTSBHL14
MTSBHL16
MTSBHL18
MTSBHL20
MTSBHL22
MTSBHL25
MTSBHL28
MTSBHL32
MTSBHR10
MTSBHR12
MTSBHR14
MTSBHR16
MTSBHR18
MTSBHR20
MTSBHR22
MTSBHR25
MTSBHR28
MTSBHR32
MTSMHR10
MTSMHR12
MTSMHR14
MTSMHR16
MTSMHR20
MTSMHR25
MTSMHR32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de giro del tornillo Llamada de tornillo d
(Ø)
Empuje dinámico permitido
(N)
Tuerca Longitud L1 (o L)
(mm)
Tuerca ancho W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1025502430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1239203038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1449003038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1666703544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1887204048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda2098104048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda22123605062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda25142205062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda28179505668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda32210805668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1025502430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1239203038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1449003038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1666703544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1887204048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha2098104048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha22123605062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha25142205062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha28179505668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha32210805668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1025502430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1239203038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1449003038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1666703544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha2098104048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha25142205062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha32210805668

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas de tornillo de avance estilo bloque - Bloque ancho: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de bloque Forma de nuez Tipo de bloque Material C6782 (JIS)
Característica de montaje Orificio roscado interno Numero de agujeros 4