(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Permite reducir la cantidad de grasa que se aplicará y la frecuencia involucrada en comparación con el tipo estándar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | Tono P | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | W | Empuje dinámico permitido (kN) | Masa (g) | |||
Tipo | d | MTSMR MTSML | MTSMNR MTSMNL | MTSMGR MTSMGL | |||||||||
Brida redonda MTSMR(Hilo derecho) MTSML(Tornillo izquierdo) Brida compacta, 2 agujeros MTSMNR(Hilo derecho) MTSMNL(Tornillo izquierdo) Brida compacta, 4 agujeros MTSMGR(Hilo derecho) MTSMGL(Tornillo izquierdo) ( [!] * los tamaños marcados son solo para MTSMR). | 10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 5 | 26 | 4.3 | 22 | 2.55 | 80 | 66 | 67 |
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 24 | 3.92 | 120 | 95 | 95 | |||
14 | 3 | 4.90 | 110 | 85 | 86 | ||||||||
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 30 | 6.67 | 200 | 169 | 172 | ||
20 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 34 | 9.81 | 260 | 219 | 220 | |||
22 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 40 | 12.36 | 410 | 357 | 364 | ||
25 | 14.22 | 350 | 290 | 297 | |||||||||
*28 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | - | 17.95 | 630 | - | - | ||
*32 | 6 | - | 21.08 | 580 | - | - | |||||||
*36 | 52 | 60 | 84 | 66 | - | 25.78 | 820 | - | - | ||||
*40 | 58 | 70 | 98 | 10 | 76 | 11 | - | 33.83 | 1250 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Con brida | Material | C6782 (JIS) (lubricante sólido incorporado) | Característica de montaje | A través del orificio |
---|---|---|---|---|---|
Otras características | Libre de aceite |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente