(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas de husillo - resina, estándar

Tuercas de husillo - resina, estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Con brida
· Material: Poliacetal
· Característica de montaje: a través del agujero
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las tuercas para husillos de resina, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Tuercas de tornillo de plomo de resina: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliacetal

Especificaciones

Tuercas de tornillo de plomo de resina: imagen relacionada
Número de parte Tono
P
D L1 D1 T P.C.D. K Fuerza dinámica admisible (N) Masa (g)
Tipo d MTSFJ_

MTSFJR
MTSFJL
-
Brida redonda
MTSFJR(Hilo derecho)
MTSFJL(Tornillo izquierdo)
( [!] * los tamaños marcados son solo para MTSFJR).

10 2 20 24 36 5 26 4.3 255 16 -
12 22 30 44 31 5.4 392 25 -
14 3 490 23 -
16 28 35 51 6 38 6.6 628 39 -
18 4 32 40 56 42 873 54 -
20 980 51 -
*25 5 36 50 61 7 47 6.6 1412 69 -
*28 44 56 76 8 58 9 1765 124 -
*32 6 2050 112 -
■ Propiedades del material (los valores listados no son valores garantizados sino valores de referencia).
Material Método de prueba
(ASTM)
Unidad Resina PPS con propiedad deslizante
(PTFE+GF30%)
Poliacetal
Caracteristicas Valores
Gravedad específica D792 - 1.68 1.41
Relación de absorción de agua (a 23°C en agua x 24 h) D570 % 0.02 0.22
Combustibilidad UL94 - V-0 HB
Propiedades mecánicas independiente D638 MPa 135 61
Alargamiento D638 % 2.9 40
Resistencia a la flexión D790 MPa 180 89
Módulo de flexión D790 GPa 10 2.59
Resistencia a la carga de corte D732 MPa 60 55
Fuerza de impacto de Izot D256 J/m 130 74
Resistencia química Aceite - Excelente Bueno
Ácido - Excelente Aceptable-pobre
Alcalino - Excelente Bueno
Disolvente orgánico - Excelente Bueno

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSFJL10
MTSFJL12
MTSFJL14
MTSFJL16
MTSFJL18
MTSFJL20
MTSFJR10
MTSFJR12
MTSFJR14
MTSFJR16
MTSFJR18
MTSFJR20
MTSFJR25
MTSFJR28
MTSFJR32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de giro del tornillo Llamada de tornillo d
(Ø)
Empuje dinámico permitido
(N)
Tuerca OD D
(Ø)
Tuerca Longitud L1 (o L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca a la izquierda102552024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca a la izquierda123922230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca a la izquierda144902230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca a la izquierda166282835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca a la izquierda188733240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca a la izquierda209803240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Derecho] Hilo a la derecha102552024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Derecho] Hilo a la derecha123922230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Derecho] Hilo a la derecha144902230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Derecho] Hilo a la derecha166282835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Derecho] Hilo a la derecha188733240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Derecho] Hilo a la derecha209803240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Derecho] Hilo a la derecha2514123650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Derecho] Hilo a la derecha2817654456
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Derecho] Hilo a la derecha3220504456

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Forma de nuez Brida redonda Material Poliacetal
Característica de montaje A través del orificio Numero de agujeros 4

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico