(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unidades de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque, de perfil bajo.

Unidades de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque, de perfil bajo.
  • Descuento por volumen

Unidades de soporte más compactas.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de soporte de husillos de bolas (lado fijo, cuadrado y perfil bajo), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Unidades de soporte: tipo cuadrado, lado fijo, perfil bajo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(1)(3)(6)(7)(1)(3)(6)(7)
BSVAcero al carbono 1045Acero al carbón 1018(Óxido negro)
BSVMNiquelado sin electrolítico
[ ! ] El tipo de perfil más bajo.
 

Especificaciones

Número de pieza
BSQM8
BSV10S
BSA12
■ Detalles de los componentes
NúmeroNombre de la piezaCantidad
(1)Caja de rodamientos1
(2)Rodamiento de contacto angular clase 51 juego
(3)Cubierta1
(4)Sello de aceite2
(5)Tornillo de cabeza hueca hexagonal*4
(6)Collar1
(7)Tuerca de sujeción (con jugada a balón parado)1
[ ! ] El sello de aceite (4) no está incluido en d=6.
[ ! ] d=8 viene con un sello de aceite (4).
[ ! ]
No desmonte (1), (2), (3) y (4), ya que deben permanecer como una unidad ensamblada.
* El tornillo (5) para BSVM es de acero inoxidable.
[ ! ] Para los números 8S y 10S, el diámetro interior del sello de aceite es más pequeño que las versiones anteriores de los números 8S y 10S.
Número de piezadLL1L2L3BHhPd1d2M (fino)TDiámetro del eje aplicable del sello de aceite
TipoNúmero
BSV
BSVM
662022.53.5422211305.59.512M6 × 0.7512
8S823264522814386.61115M8 × 1.01410
10S1024629.567036185291419M10 × 1.01712
1014
121224629.567036185291419M12 × 1.01915
151525638580412160111721M15 × 1.02220
20204210521095562875111729M20 × 1.03025

Información Técnica

Combinación de husillos de bolas y unidades de soporte

Es necesario verificar la compatibilidad al seleccionar unidades de soporte de husillo de bolas.

Al seleccionar unidades de soporte para husillos de bolas, tenga en cuenta que se pueden combinar si las dimensiones de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas [fig. 1] y el diámetro interior del rodamiento de la unidad de soporte [fig. 2] son ​​iguales.

¿Cómo seleccionar unidades de soporte compatibles con husillo de bolas?

Para garantizar la compatibilidad de la unidad de soporte con husillo de bolas, se recomienda seguir los pasos indicados en la siguiente tabla. (ejemplo: husillo de bolas serie BSS1505 y unidad de soporte BSW12, esta misma metodología se puede utilizar para configurar otras series de husillos de bolas y unidades de soporte).

  • Paso 1: confirme el diámetro del eje del husillo de bolas (ejemplo: 15 mm).
  • Paso 2: confirme la dimensión de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas (ejemplo: 12 mm).
  • Paso 3: determine el ID del rodamiento correspondiente de la unidad de soporte (ejemplo número 12).
Número de parte del tornillo de bolaClase de precisión C3BSX0601BSX0801
BSX0802
BSX1002
BSX1202
BSX1205
BSX1505
Clase de precisión C5BSS1002
BSS0802
BSS1202
BSS1004
BSS1205
BSS1204
BSS1210
BSS1010Paso 2
BSS15□□
BSS20□□BSS25□□
Clase de precisión C7BSST08022BSSE1002
BSST1004
BSSE0802
BSSE1202
BSSE1004
BSSE1205
BSSE1210
BSST12004
C-BSST1204
BSSE15□□
BSST15□□
BSSE20□□
BSST20□□
BSSE25□□
BSST25□□
Clase de precisión C10BSSR08□□
BSSZ08□□
C-BSS0802
BSSR10□□
BSSZ10□□
BSSR12□□
BSSZ12□□
BSSC1204
BSSR1405
BSSZ1405
BSSR15□□
BSSZ15□□
BSRB15□□
BSSR20□□
BSSZ20□□
BSBR20□□
BSSR25□□
BSSZ25□□
BSBR25□□
BSSR28□□
BSSZ28□□
BSSR32□□
BSSZ32□□
Pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas⌀6⌀8⌀10Paso 2
⌀12
⌀15⌀20⌀25
Unidades de soporte con IDNúmero 6Número 8SNumero 8Número 10SNúmero 1022Paso 3
N.° 12
152Número 20*N.° 25
Número 6LN. 10Número 15*

*Excepto C-BSFW15 y 20, C-BUFN15 y 20

Forma de las unidades de soporte.

Cuadrado
Redondo

Línea de unidades de soporte del lado fijo y del lado de soporte

El lado fijo es el lado que asegura el eje del husillo de bolas. El lado fijo normalmente representa el lado en el que está instalado el motor.

El lado de soporte simplemente soporta el eje del husillo de bolas y no está fijado a un eje del husillo de bolas.

Forma CaracterísticaProducto de lado fijoFotoProducto de lado fijoFotoMérito del cliente
CuadradoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Para uso en un espacio limitadoCompactoCompactoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Perfil bajoPerfil bajoSe pueden fabricar unidades de movimiento lineal de perfil más bajo.
Recomendado usarlo junto con tuerca compacta.
Paso de orificio de montaje pequeñoPaso de orificio de montaje pequeñoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con agujeros para pasadoresTipo estándar con anillo de retención[BSWG/BSWGN] Fácil localización de la vivienda.
[BTN/BTNM] Fácil de montar evitando que el rodamiento se caiga.
Tipo estándar con compuertaTipo estándar con compuertaNo es necesario diseñar un mecanismo amortiguador.
Soportes de servomotor de CALos husillos de bolas y el centrado del eje de los motores se aseguran únicamente montando y alineando un motor con un piloto incorporado.
RedondoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con anillo de retenciónFácil de montar y al mismo tiempo evita que se caigan los rodamientos de las unidades de soporte.

Proceso de instalación

Para obtener información sobre el proceso de instalación de las unidades de soporte de husillos de bolas, consideraciones de inspección y precauciones, haga clic aquí .

Precauciones en la instalación de la unidad de soporte

Al insertar tornillos de bolas en unidades de soporte lateral fijo, algunas cajas serán de ajuste deslizante y otras pueden ser cajas ligeras de ajuste a presión.

En caso de un ajuste a presión suave, no fuerce el rodamiento sobre el eje del tornillo de manera inclinada, ni golpee el aro interior del rodamiento ni la carcasa de la unidad de soporte.

Si hay alguna irregularidad entre el eje del tornillo y el anillo interior del rodamiento, no inserte el tornillo de bolas a la fuerza, retire el tornillo de inmediato y corrija la hinchazón del eje, luego intente volver a ensamblar.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSV6
BSV8S
BSV10
BSV10S
BSV12
BSV15
BSV20
BSVM6
BSVM8S
BSVM10
BSVM10S
BSVM12
BSVM15
BSVM20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Tratamiento de superficies Altura del eje H
(mm)
Espesor L (o F)
(mm)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Diámetro del eje aplicable del sello de aceite
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Pavonado11204226702410-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado1423524400440010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado1824707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado1824707500415012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Pavonado1824708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado2125809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Pavonado284295236001680025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Niquelado sin electrodos11204226702410-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos1423524400440010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos1824707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos1824707500415012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos1824708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos2125809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrodos284295236001680025

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Tipo de perfil bajo lateral fijo A Tipo cuadrado
Método de montaje Desde arriba Tipo de rodamiento Rodamiento de contacto angular Precisión de rodamiento Clase 5 (ABEC-5)
Material Acero al carbón 1045 Juego Solo lado fijo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm