(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Diámetro externo de la tuerca más pequeña
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre husillos de bolas de precisión: diámetro de rosca 20, paso 5, 10, 20 o 40, grado de precisión C5 o C7, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo de tuerca | Tipo | Grado de exactitud | Diámetro del eje | Dirigir | Eje del tornillo | Tuerca | ||
[ M ] Material | [H] Dureza | [ M ] Material | [H] Dureza | |||||
Tuerca estándar | BSS | C5 | 20 | 5, 10, 20 | Aleación de acero 4150 | Endurecimiento por induccion | JIS SCM420 | Cementado |
BSSE | C7 | 58 to 62HRC | 58 to 62HRC |
Número de pieza | — | L | |
BSS2005 BSSE2010L BSSE2010G | — — — | 820 1000 1000 | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) |
Tipo de tuerca | Grado de exactitud | Número de pieza | Incrementos de 1 mm | Y | Diámetro de la bola | Diámetro del centro de la bola | Diámetro de la raíz del tornillo | Numero de circuitos | Capacidad de carga básica | Holgura axial | Torque de precarga N⋅cm | Dirección de giro | |||
Tipo | Eje de tornillo O.D. | Dirigir | L | C (dinámico) kN | Co (estático) kN | ||||||||||
Estándar Tuerca | C5 | BSS | 20 | 05 | 200 to 1000 | L-92 | 3.175 | 20.8 | (17.5) | 2.5 vueltas, 1 fila | 8.35 | 17.5 | 0.005 o menos | 3.0 o menos | Derecho |
C7 | BSSE | 0.030 o menos | — | ||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 250 to 1500 | L-95 | 4.7625 | 21 | (16) | 13.5 | 25.1 | 0.005 o menos | 4.0 o menos | ||||
C7 | BSSE | 0.030 o menos | — | ||||||||||||
C5 | BSS | 20 | 250 to 1500 | L-95 | (15.9) | 1,5 vueltas, 1 fila | 9.2 | 16.2 | 0.005 o menos | 4.0 o menos | |||||
C7 | BSSE | 0.030 o menos | — | ||||||||||||
Kgf = Nx0.101972 |
Grado de exactitud | Número de pieza | Precio unitario de 1 a 4 piezas. | |||||||||||
L200 Up to 249 | L250 Up to 299 | L300 Up to 400 | L401 Up to 600 | L601 Up to 700 | L701 Up to 800 | L801 Up to 995 | L996 Up to 1000 | L1001 Up to 1200 | L1201 Up to 1300 | L1301 Up to 1495 | L1496 Up to 1500 | ||
C5 | BSS2005 | 47,610 | 47,610 | 47,610 | 49,050 | 57,380 | 57,380 | 60,480 | 60,480 | — | — | — | — |
C7 | BSSE2005 | 44,370 | 44,370 | 44,370 | 45,810 | 54,090 | 54,090 | 57,240 | 57,240 | — | — | — | — |
C5 | BSS2010 | — | 47,970 | 47,970 | 50,940 | 55,170 | 55,170 | 61,560 | 61,560 | 67,860 | 71,640 | 71,640 | 71,640 |
C7 | BSSE2010 | — | 44,730 | 44,730 | 47,700 | 51,930 | 51,930 | 58,320 | 58,320 | 64,620 | 68,400 | 68,400 | 68,400 |
C5 | BSS2020 | — | 54,270 | 54,270 | 56,250 | 60,300 | 60,300 | 62,730 | 62,730 | 71,730 | 74,070 | 74,070 | 74,070 |
C7 | BSSE2020 | — | 51,030 | 51,030 | 53,010 | 57,060 | 57,060 | 59,490 | 59,490 | 68,490 | 70,830 | 70,830 | 70,830 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BSS2005-[200-1000/1] |
BSS2005G-[200-1000/1] |
BSS2005L-[200-1000/1] |
BSS2010-[250-1500/1] |
BSS2010G-[250-1500/1] |
BSS2010L-[250-1500/1] |
BSS2020-[250-1500/1] |
BSS2020G-[250-1500/1] |
BSS2020L-[250-1500/1] |
BSSE2005-[200-1000/1] |
BSSE2005G-[200-1000/1] |
BSSE2005L-[200-1000/1] |
BSSE2010-[250-1500/1] |
BSSE2010G-[250-1500/1] |
BSSE2010L-[250-1500/1] |
BSSE2020-[250-1500/1] |
BSSE2020G-[250-1500/1] |
BSSE2020L-[250-1500/1] |
Cargando…
Número de parte del tornillo de bola | Unidad de apoyo recomendada | |||||||
Tipo | Eje de tornillo O.D. | Dirigir | Número de parte | Forma | Lado fijo | Lado de apoyo | Página | |
Tipo | No. | |||||||
BSS BSSE | 20 | 05 10 20 | BRW | 15 | Redondo | ○ | >> Haga clic aquí | |
BUR | 15 | ○ | >> Haga clic aquí | |||||
BSW | 15 | Cuadrado | ○ | >> Haga clic aquí | ||||
BUN | 15 | ○ | >> Haga clic aquí |
Número de parte del tornillo de bola | Soporte de tuerca recomendado | ||||
Tipo | Eje de tornillo O.D. | Dirigir | Número de parte | Página | |
Tipo | No. | ||||
BSS BSSE | 20 | 05 | BNFB BNFM BNFR BNFA | 2005S | >> Haga clic aquí |
10 | 2010S | >> Haga clic aquí | |||
20 | 2020S | >> Haga clic aquí |
Rendimiento de la grasa
Tipo | Nombre del producto | Característica principal |
---|---|---|
Tipo L | ET-100K (Hecho por Kyodo Yushi) | Destaca en resistencia al calor, estabilidad a la oxidación y adhesión. Además, se reducen las salpicaduras o fugas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Grasa especial para guías lineales, husillos de bolas, etc. para uso en salas blancas. |
Ubicado en P en el extremo del eje lateral fijo
Diámetro del eje | b | t | ||
---|---|---|---|---|
Árbitro. Dimensión | Tolerancia (N9) | Árbitro. Dimensión | Tolerancia | |
6-7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 |
8-10 | 3 | 1.8 | ||
11-12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |
13-17 | 5 | 3.0 | ||
18-20 | 6 | 3.5 |
Están disponibles combinaciones de las siguientes piezas.
Unidades de apoyo (Cuadrado, perfil bajo) | Unidades de apoyo (redondo) | Soportes de tuerca (Tipo de bloque) | Ejemplo de montaje |
---|---|---|---|
Combinación con unidades de soporte
Número de parte del tornillo de bola | Unidad de apoyo recomendada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Diámetro exterior del eje del tornillo | Dirigir | Número de pieza | Forma | Lado fijo | Lado de apoyo | Enlace | |
Tipo | Número | |||||||
BSS BSSE | 20 | 05 10 20 | BRW | 15 | Redondo | ⚬ | — | Detalle aquí |
BUR | 15 | — | ⚬ | Detalle aquí | ||||
BSW | 15 | Cuadrado | ⚬ | — | Detalle aquí | |||
BUN | 15 | — | ⚬ | Detalle aquí |
* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otras unidades de soporte disponibles.
Combinación con soporte de tuerca
Número de parte del tornillo de bola | Soportes de tuerca recomendados | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Diámetro exterior del eje del tornillo | Dirigir | Número de pieza | Enlace | |
Tipo | Número | ||||
BSS BSSE | 20 | 05 | BNFB BNFM BNFR BNFA | 2005S | Detalle aquí |
10 | 2010S | Detalle aquí | |||
20 | 2020S | Detalle aquí |
* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otros soportes de tuerca disponibles.
Métodos de instalación | Velocidad rotacional máx. (rpm) | Exactitud | Unidad de soporte sugerida |
---|---|---|---|
Intermedio – alta velocidad Aplicaciones * Método de instalación más comúnmente seleccionado | Aplicaciones de velocidad intermedia | Aplicaciones de baja velocidad * Para ejes de longitud corta | |
Altura media | Elevado | Medio | |
Se seleccionaron los tipos estándar BRW y BUR. | Se seleccionó el tipo estándar BRW. | Se seleccionó el tipo BRWE. |
Para más detalles, haga clic aquí.
Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de longitud efectiva de rosca (V300) y en una revolución (V2π) para tornillos de posicionamiento (JIS B 1192-1997, serie de grado de precisión C).
Grado de precisión | C3 | C5 | ||
---|---|---|---|---|
Artículo | V300 | V2π | V300 | V2π |
Valor estandar | 8 | 6 | 18 | 8 |
Unidad: µm
Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de la longitud efectiva de la rosca (V300) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct).
Grado de precisión | Ct7 | ct10 |
---|---|---|
V300 | 50 | 210 |
Unidad: µm
[!]El error de recorrido medio real (ep) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct) se obtiene:
Término | Símbolo | Significado |
---|---|---|
media real error de viaje | episodio | Diferencia entre el viaje medio real y el viaje especificado. |
Variación | V300 | Variación para una luz de 300 mm tomada arbitrariamente de la longitud efectiva de la rosca. |
V2π | Variación para una revolución arbitraria (2πrad). | |
Longitud | Lu | Longitud efectiva del tornillo. |
Para más detalles, haga clic aquí .
(1) Al quitar la tuerca de bolas del eje del husillo, la bola se cae y el husillo de bolas queda inutilizable. No desmonte los tornillos de bolas.
Puede atraer polvo y degradar la precisión del ensamblaje.
Utilice ejes temporales exclusivos al retirar las tuercas de bolas.
(2) No deje que la tuerca del husillo de bolas se salga. Puede hacer que las bolas se caigan o dañar las piezas de recirculación de bolas.
(3) No incline el conjunto del husillo de bolas ya que una tuerca del husillo de bolas puede salirse del eje del husillo debido a su propio peso.
Especialmente cuando se utiliza un husillo de bolas verticalmente, coloque un mecanismo de prevención de caída ya que una tuerca de husillo de bolas puede girar debido a su propio peso.
(1) No quitar la tuerca
(2) No dejes que una nuez se invada
(3) Precaución por caída libre
Costo eficiente | Estándar | Tipo | Precisión | Forma de brida | Brida cuadrada |
---|---|---|---|---|---|
Eje de tornillo O.D.(φ) | 20 | Precarga | Sin precarga | Tipo de tuerca | Tuercas estándar |
Condición de uso | Estándar | Dirección de giro | Derecho | Estructura de la tuerca | Simple |
Método de recirculación | Tipo de tubo | Tamaño de la tuerca | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente