(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Husillos de Bolas de Precisión - Diámetro de tornillo 10mm, paso 2, 4 o 10 milímetros.

Husillos de Bolas de Precisión - Diámetro de tornillo 10mm, paso 2, 4 o 10 milímetros.

Diámetro externo de la tuerca más pequeña
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre husillos de bolas de precisión: diámetro de rosca 10, paso 2, 4 o 10, grado de precisión C3, C5 o C7, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Husillos de bolas de precisión - diámetro de rosca 10 - paso 2,4 o 10 - grado de precisión C3, C5 o C7: imagen relacionada
· Materiales
Tipo de tuerca TipoGrado de exactitudDiámetro del ejeDirigirEje del tornilloTuerca
[ M ] Material[H] Dureza[ M ] Material[H] Dureza
Tuerca estándarBSXC3102* Acero de aleación 4150* Templado por inducción
58 to 62HRC
JIS SCM420Cementado
58 to 62HRC
BSSC52, 4, 10
BSSEC72, 4
* Para 1002, el material del eje del tornillo JIS SCM415 está carburizado.
 

Especificaciones

Número de piezaL
BSX1002
BSS1004L
BSSE1004G


200
320
150
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de piezaIncrementos de 1 mmYABZWDiámetro de la bolaDiámetro del centro de la bolaDiámetro de la raíz del tornilloNumero de circuitosCapacidad de carga básicaHolgura axialTorque de precarga N⋅cmDirección de giro
TipoEje de tornillo O.D.DirigirLC (dinámico) kNCo (estático) kN
Estándar
Tuerca
C3BSX1002100 to 310L-5730251011.51.587510.3(8.6)2.5 vueltas, 1 fila1.411.650 (precargado)0.3 to 2.5Derecho
C5BSS100 to 31527228102.253.30.005 o menos0.5 o menos
C7BSSE0.030 o menos
C5BSS04150 to 380L-702.381210.6(8.1)3.355.90.005 o menos1.0 o menos
C7BSSE0.030 o menosDerecho
C5BSS10150 to 450L-731.5 vueltas, 1 fila2.23.50.005 o menos1.0 o menos
kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de piezaPrecio unitario de 1 a 4 piezas.
L100 to 149L150 to 200L201 to 248L249 to 250L251 to 310L311 to 315L316 to 380L381 to 450
Tuerca estándarC3BSX100243,20043,20049,23049,23049,230
C5BSS100238,70038,70038,70047,97047,97047,970
C7BSSE100235,46035,46035,46044,73044,73044,730
C5BSS100439,15039,15039,15046,98046,98046,980
C7BSSE100435,91035,91035,91043,74043,74043,740
C5BSS101051,26051,26051,26054,15054,15054,15054,150
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Husillos de bolas de precisión - diámetro de rosca 10 - paso 2,4 o 10 - grado de precisión C3, C5 o C7: imagen relacionada
Chaveta en el extremo del eje lateral fijo
Dimensiones detalladas del chavetero >> haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSS1002-[100-315/1]
BSS1002G-[100-315/1]
BSS1002L-[100-315/1]
BSS1004-[150-380/1]
BSS1004G-[150-380/1]
BSS1004L-[150-380/1]
BSS1010-[150-450/1]
BSS1010G-[150-450/1]
BSS1010L-[150-450/1]
BSSE1002-[100-315/1]
BSSE1002G-[100-315/1]
BSSE1002L-[100-315/1]
BSSE1004-[150-380/1]
BSSE1004G-[150-380/1]
BSSE1004L-[150-380/1]
BSX1002-[100-310/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrado de exactitud Dirigir
(mm)
Precarga Holgura axial Numero de circuitos
(Filas X Giros)
Tornillo Longitud total L
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo de grasa
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C52Sin precarga0.005 o menos1×2.5100 ~ 31522503300Estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C52Sin precarga0.005 o menos1×2.5100 ~ 31522503300Tipo G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C52Sin precarga0.005 o menos1×2.5100 ~ 31522503300Tipo L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C54Sin precarga0.005 o menos1×2.5150 ~ 38033505900Estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C54Sin precarga0.005 o menos1×2.5150 ~ 38033505900Tipo G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C54Sin precarga0.005 o menos1×2.5150 ~ 38033505900Tipo L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C510Sin precarga0.005 o menos1×1.5150 ~ 45022003500Estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C510Sin precarga0.005 o menos1×1.5150 ~ 45022003500Tipo G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C510Sin precarga0.005 o menos1×1.5150 ~ 45022003500Tipo L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C72Sin precarga0.030 o menos1×2.5100 ~ 31522503300Estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C72Sin precarga0.030 o menos1×2.5100 ~ 31522503300Tipo G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C72Sin precarga0.030 o menos1×2.5100 ~ 31522503300Tipo L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C74Sin precarga0.030 o menos1×2.5150 ~ 38033505900Estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C74Sin precarga0.030 o menos1×2.5150 ~ 38033505900Tipo G
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C74Sin precarga0.030 o menos1×2.5150 ~ 38033505900Tipo L
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C32Precargado0 (precarga)1×2.5100 ~ 31014101650Estándar

Cargando…

  1. 1

Más información

Tornillos de bola de precisión - Diámetro de rosca 10 - Plomo 2,4 o 10 - Grado de precisión C3, C5 o C7: Imagen relacionada
■ Combinación con unidades de soporte
Número de parte del tornillo de bolaUnidad de apoyo recomendada
TipoEje de tornillo O.D.DirigirNúmero de parteFormaLado fijoLado de apoyoPágina
TipoNo.
BSX1002BRW8Redondo >> Haga clic aquí
BUR6 >> Haga clic aquí
BSW8Cuadrado >> Haga clic aquí
BUN8 >> Haga clic aquí
BSS
BSSE
02BRW8SRedondo >> Haga clic aquí
BUR6 >> Haga clic aquí
BSW8SCuadrado >> Haga clic aquí
BUN8 >> Haga clic aquí
BSS
BSSE
04BRW10SRedondo >> Haga clic aquí
BUR10 >> Haga clic aquí
BSW10SCuadrado >> Haga clic aquí
BUN10 >> Haga clic aquí
BSS10BRW10Redondo >> Haga clic aquí
BUR10 >> Haga clic aquí
BSW10Cuadrado >> Haga clic aquí
BUN10 >> Haga clic aquí
[ ! ]Además de los números de pieza que se muestran arriba, también están disponibles unidades de soporte con varias configuraciones y tratamientos de superficie. ( >> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí )
■ Combinación con soportes de tuerca
Número de parte del tornillo de bolaSoporte de tuerca recomendado
TipoEje de tornillo O.D.DirigirNúmero de partePágina
TipoNo.
BSX1002BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
1002X-
BSS
BSSE
1002S>> Haga clic aquí
041004S>> Haga clic aquí
101010S>> Haga clic aquí
[ ! ]Se encuentra disponible una variedad de materiales y tratamientos de superficie para los soportes de tuerca. ( >> Haga clic aquí )

■Notas
[ ! ]Llenado con grasa a base de jabón de litio (Alvania Grease S2 hecha por Showa Shell Sekiyu K.K.)
[ ! ]Precauciones: No permita que las tuercas sobrepasen su carrera ni retire las tuercas de los ejes de los tornillos. Puede provocar la caída de las bolas o dañar las partes de recirculación de bolas.
[ ! ]Hay varias opciones de grasa disponibles. Para plazos de entrega, precios y especificaciones, >> Haga clic aquí No aplicable a BSX
[ ! ]Para la precisión de los husillos de bolas, consulte >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
[ ! ]Para obtener detalles de las unidades de soporte, consulte >> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

Rendimiento de la grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Destaca en resistencia al calor, estabilidad a la oxidación y adhesión. Además, se reducen las salpicaduras o fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Grasa especial para guías lineales, husillos de bolas, etc. para uso en salas blancas.

Detalles de las dimensiones del chavetero

Ubicado en P en el extremo del eje lateral fijo

Diámetro del ejebt
Árbitro.
Dimensión
Tolerancia
(N9)
Árbitro.
Dimensión
Tolerancia
6-72 -0.004
-0.029
1.2 +0.1
0
8-1031.8
11-1240
-0.03
2.5
13-1753.0
18-2063.5

Componentes periféricos

Están disponibles combinaciones de las siguientes piezas.

Unidades de apoyo
(Cuadrado, perfil bajo)
Unidades de apoyo
(redondo)
Soportes de tuerca
(Tipo de bloque)
Ejemplo de montaje

Combinación con unidades de soporte y soporte de tuerca

Combinación con unidades de soporte

Número de parte del tornillo de bolaUnidad de apoyo recomendada
TipoDiámetro exterior del eje del tornilloDirigirNúmero de piezaForma Lado fijoLado de apoyoEnlace
TipoNúmero
BSX1002BRW8RedondoDetalle aquí
BUR6Detalle aquí
BSW8CuadradoDetalle aquí
BUN8Detalle aquí
BSS
BSSE
02BRW8SRedondoDetalle aquí
BUR6Detalle aquí
BSW8SCuadradoDetalle aquí
BUN8Detalle aquí
BSS
BSSE
04BRW10SRedondoDetalle aquí
BUR10Detalle aquí
BSW10SCuadradoDetalle aquí
BUN10Detalle aquí
BSS10BRW10RedondoDetalle aquí
BUR10Detalle aquí
BSW10CuadradoDetalle aquí
BUN10Detalle aquí

* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otras unidades de soporte disponibles.

Combinación con soporte de tuerca

Número de parte del tornillo de bolaSoportes de tuerca recomendados
TipoDiámetro exterior del eje del tornilloDirigirNúmero de piezaEnlace
TipoNúmero
BSX1002BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
1002XDetalle aquí
BSS
BSSE
1002SDetalle aquí
041004SDetalle aquí
101010SDetalle aquí

* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otros soportes de tuerca disponibles.

Información de Soporte

Tipo de método de montaje

Métodos de instalaciónVelocidad rotacional máx. (rpm)ExactitudUnidad de soporte sugerida
Intermedio – alta velocidad
Aplicaciones
* Método de instalación más comúnmente seleccionado
Aplicaciones de velocidad intermediaAplicaciones de baja velocidad
* Para ejes de longitud corta
Altura mediaElevadoMedio
Se seleccionaron los tipos estándar BRW y BUR.Se seleccionó el tipo estándar BRW.Se seleccionó el tipo BRWE.

Para más detalles, haga clic aquí.

Husillos de bolas de precisión

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de longitud efectiva de rosca (V300) y en una revolución (V2π) para tornillos de posicionamiento (JIS B 1192-1997, serie de grado de precisión C).

Grado de precisiónC3C5
ArtículoV300V2πV300V2π
Valor estandar86188

Unidad: µm

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de la longitud efectiva de la rosca (V300) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct).

Grado de precisiónCt7ct10
V30050210

Unidad: µm

[!]El error de recorrido medio real (ep) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct) se obtiene:

TérminoSímboloSignificado
media real
error de viaje
episodioDiferencia entre el viaje medio real y el viaje especificado.
VariaciónV300Variación para una luz de 300 mm tomada arbitrariamente de la longitud efectiva de la rosca.
V2πVariación para una revolución arbitraria (2πrad).
LongitudLuLongitud efectiva del tornillo.

Para más detalles, haga clic aquí .

Precauciones

(1) Al quitar la tuerca de bolas del eje del husillo, la bola se cae y el husillo de bolas queda inutilizable. No desmonte los tornillos de bolas.
Puede atraer polvo y degradar la precisión del ensamblaje.
Utilice ejes temporales exclusivos al retirar las tuercas de bolas.

(2) No deje que la tuerca del husillo de bolas se salga. Puede hacer que las bolas se caigan o dañar las piezas de recirculación de bolas.

(3) No incline el conjunto del husillo de bolas ya que una tuerca del husillo de bolas puede salirse del eje del husillo debido a su propio peso.
Especialmente cuando se utiliza un husillo de bolas verticalmente, coloque un mecanismo de prevención de caída ya que una tuerca de husillo de bolas puede girar debido a su propio peso.

(1) No quitar la tuerca

(2) No dejes que una nuez se invada

(3) Precaución por caída libre

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Precisión Forma de brida Brida cuadrada
Eje de tornillo O.D.(φ) 10 Tipo de tuerca Tuercas estándar Condición de uso Estándar
Dirección de giro Derecho Estructura de la tuerca Simple Método de recirculación Tipo de tubo
Tamaño de la tuerca Estándar

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
回答: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
質問: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
回答: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
質問: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa para rodamientos con litio EP 2.
回答: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa para rodamientos con litio EP 2.
質問: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el calendario final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
回答: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el calendario final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
質問: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
回答: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
質問: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de tornillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10^6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
回答: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de tornillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10^6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
質問: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para volúmenes grandes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con ingeniería con los detalles de la aplicación.
回答: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para volúmenes grandes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con ingeniería con los detalles de la aplicación.
質問: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas del roscado de un tornillo. La guía es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
回答: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas del roscado de un tornillo. La guía es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
質問: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque la guía del tornillo de bolas está maquinado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.
回答: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque la guía del tornillo de bolas está maquinado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.

Ve otra pregunta frecuente (6 piezas) Cerrar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm