(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Unidad de un solo eje adecuada para cargas pesadas/transporte y posicionamiento de alta rigidez. El tipo de tornillo de bolas rodadas y el tipo de tornillo de bolas de precisión se agregan a la línea de productos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Partes | Base | Mesa | Soporte del motor | Soporte de tuerca | Unidad de soporte lateral fija | Rodamiento con carcasa de soporte lateral | Tope |
[M] Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Acero | Aleación de aluminio | Plástico |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado negro | Anodizado negro | Anodizado negro | Anodizado negro | (Óxido negro) | Anodizado negro | - |
Número de parte | - | L | - | L1 |
KUA1204 | - | 340 | - | 150 |
Número de parte | Selección | Tornillo de bola | W Anchura | Altura H | H1 Altura de guía | H2 Altura del centro del eje | Mesa | Ejemplos de aplicación de acoplamiento Números de parte | |||||||||||||||
Tipo | No. | L Longitud base | L1 Longitud de la mesa | W | t2 | M1 | P1 | P2 | KUA/KUH | KUB/KUT | |||||||||||||
Tipo | Diámetro | Dirigir | |||||||||||||||||||||
Laminado Tornillo de bola KUA KUB Precisión Tornillo de bola KUH KUT [ ! ] * los tamaños marcados son aplicables solo a KUB y KUT. | 1204 | 340 400 460 520 580 640 700 760 820 [ ! ] Para las selecciones de tamaño, consulte la Lista de precios. | 100 150 | Laminado | 12 | 4 | 150 | 55 | 21 | 28 | 150 | 10 | M6 |
| 110 | CPDW25 MCSLC25 | CPDW19 MCSLC20 | ||||||
1205 | Precisión | 5 | |||||||||||||||||||||
1210 | Precisión / Laminado | 10 | |||||||||||||||||||||
*1204S | Laminado | 4 | - | CPDW32 MCSLC32 | |||||||||||||||||||
*1205S | Precisión | 5 | |||||||||||||||||||||
*1210S | Precisión / Laminado | 10 | |||||||||||||||||||||
1505 | 15 | 5 | 64 | 28 | 32 | 12 | CPDW40 MCSLC40 | CPDW32 MCSLC32 | |||||||||||||||
1510 | 10 | ||||||||||||||||||||||
1520 | 20 | ||||||||||||||||||||||
1204L | 150 200 | Laminado | 12 | 4 | 200 | 55 | 21 | 28 | 200 | 10 |
| 160 | CPDW25 MCSLC25 | CPDW19 MCSLC20 | |||||||||
1205L | Precisión | 5 | |||||||||||||||||||||
1210L | Precisión / Laminado | 10 | |||||||||||||||||||||
*1204LS | Laminado | 4 | - | CPDW32 MCSLC32 | |||||||||||||||||||
*1205LS | Precisión | 5 | |||||||||||||||||||||
*1210LS | Precisión / Laminado | 10 | |||||||||||||||||||||
1505L | 15 | 5 | 64 | 28 | 32 | 12 | CPDW40 MCSLC40 | CPDW32 MCSLC32 | |||||||||||||||
1510L | 10 | ||||||||||||||||||||||
1520L | 20 | ||||||||||||||||||||||
2005L | 20 | 5 | 68 | 28 | 34 |
| 150 | CPDW40 MCSLC40 | CPDW32 MCSLC32 | ||||||||||||||
2010L | 10 | 79 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||
2020L | Laminado | 20 | 68 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||
Precisión | 79 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||
[ ! ] Se requieren precauciones cuando se utiliza CPDW para servomotores de 400W. El par máximo del motor puede exceder el par permitido de acoplamiento. |
Número de parte | Base | Orificio de montaje de la base | * Interfaz de instalación del motor (KUA/KUH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | No. | W1 | H4 | t1 | h1 | P3 | h | Q | S | P.C.D. | D | D1 | H3 | N | N1 | N2 | N3 | d | M2 | ℓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laminado Tornillo de bola KUA KUB Precisión Tornillo de bola KUH KUT | 1204(S) | 145 | 42 | 10 | 13 | 75 | 9.5 |
|
| 46 | 30 | 34 | 49 | 37 | 5 | 32 | 15 | 8 | M4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 | 49 | 12 | 20 | 11.5 | 70 | 50 | 45 | 62 | 45 | 40 | 10 | M5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1204L (S) | 195 | 42 | 10 | 13 | 120 | 9.5 | 46 | 30 | 34 | 49 | 37 | 32 | 8 | M4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1205L (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210L (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505L | 49 | 12 | 20 | 11.5 | 70 | 50 | 45 | 62 | 45 | 40 | 10 | M5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1510L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005L | 55 | 20 | 64 | 57.5 | 39.5 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010L | 61 | 29 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020L | 55 (enrollado) 61 (precisión) | 20 (enrollado) 29 (precisión) | 64 (enrollado) 70 (precisión) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KUA1204-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUA1204L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUA1210-[340,400,460,520,580,640,700,760]-[100,150] |
KUA1210L-[340,400,460,520,580,640,700,760]-[150,200] |
KUA1505-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUA1505L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUA1510-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUA1510L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUA1520-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUA1520L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUA2005L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUA2010L-[400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUA2020L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUB1204-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUB1204L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUB1204LS-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUB1204S-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUB1210-[340,400,460,520,580,640,700,760]-[100,150] |
KUB1210L-[340,400,460,520,580,640,700,760]-[150,200] |
KUB1210LS-[340,400,460,520,580,640,700,760]-[150,200] |
KUB1210S-[340,400,460,520,580,640,700,760]-[100,150] |
KUB1505-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUB1505L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUB1510-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUB1510L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUB1520-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[100,150] |
KUB1520L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUB2005L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUB2010L-[400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUB2020L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUH1205-[340,400,460]-[100,150] |
KUH1205L-[340,400,460]-[150,200] |
KUH1210-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUH1210L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUH1505-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUH1505L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUH1510-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUH1510L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUH1520-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUH1520L-[460,520,580,640]-[150,200] |
KUH2005L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUH2010L-[400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUH2020L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUT1205-[340,400,460]-[100,150] |
KUT1205L-[340,400,460]-[150,200] |
KUT1205LS-[340,400,460]-[150,200] |
KUT1205S-[340,400,460]-[100,150] |
KUT1210-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUT1210L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUT1210LS-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUT1210S-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUT1505-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUT1505L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUT1510-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUT1510L-[340,400,460,520,580,640]-[150,200] |
KUT1520-[340,400,460,520,580,640]-[100,150] |
KUT1520L-[460,520,580,640]-[150,200] |
KUT2005L-[340,400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUT2010L-[400,460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
KUT2020L-[460,520,580,640,700,760,820]-[150,200] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
■ Características: ¡Están disponibles varios juegos de sensores (listados en >> P.515.)! Unidades de eje único accionadas por husillo de bolas enrollado. Adecuado para transferencia de cargas pesadas.
Numero de parte | Interfaz de instalación del motor (KUB/KUT) | |||||||||||
Tipo | No. | □ | D | D1 | H3 | H4 | N | N2 | N3 | d | M2 | ℓ |
Tipo de motor paso a paso KUB KUT | 12□□ (L) | 50 | 22 | 33.5 | 49 | 21 | 35 | 30 | 15 | 8 | M4 | 8 |
*12□□S (LS) | 31 | 36 | 58 | 30 | 45 | 40 | ||||||
15□□ (L) | 50 | 35.5 | 62 | 43 | 38 | 10 | ||||||
2005L | 64 | 58 | 40 | 18 | 12 | |||||||
2010L | 70 | |||||||||||
KUB | 2020L | 64 | ||||||||||
KUT | 2020L | 70 |
[ ! ]La superficie bridada KUB/KUT12 □□ S (LS) (dimensiones H 3 ) sobresale 2 mm hacia abajo desde la superficie inferior de la base.
■ Interfaz de instalación del motor NEMA
Tipo | Numero de parte | Interfaz de instalación del motor NEMA (KUA/KUB/KUH/KUT) | ||||||||||||
Tipo | No. | □ | D | D1 | H2 | H3 | H4 | N | N2 | N3 | d | M2 | ℓ | |
NEMA23 | KUA KUB KUH KUT | 12□□(S,L,LS) | 47.1 | 38.1 | 35.5 | 28 | 58 | 30 | 42 | 37 | 15 | 8 | M4 | 8 |
15□□(L) | 32 | 62 | 43 | 38 | 10 | |||||||||
2005L | 34 | 64 | 55 | 37 | 20 | 12 | ||||||||
2010L | 40 | 70 | ||||||||||||
KUA/KUB | 2020L | 34 | 64 | |||||||||||
KUH/KUT | 2020L | 40 | 70 | |||||||||||
NEMA34 | KUA KUB KUH KUT | 15□□(L) | 69.6 | 73.03 | 45 | 32 | 75 | 43 | 56 | 51 | 15 | 10 | M5 | 14 |
2005L | 34 | 77 | 68 | 50 | 20 | 12 | 15 | |||||||
2010L | 40 | 83 | ||||||||||||
KUA/KUB | 2020L | 34 | 77 | |||||||||||
KUH/KUT | 2020L | 40 | 83 |
* Cuando H2-H4<0, el soporte del motor sobresale de la superficie de fijación de la base.
* Cuando se va a aplicar MCSLC40 a la serie NEMA34, seleccione Torque 9.0 N • m (701270oz-in) o menos.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente