(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Paquetes deslizantes simplificados - retenedor de acero inoxidable

Paquetes deslizantes simplificados - retenedor de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Carril de corredera de tamaño pequeño con gran carga permisible.

  • Componentes inCAD
Rieles deslizantes simplificados: conjuntos de tipos de retenedores de acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
Pieza[M] Material
Control deslizanteAcero inoxidable 304
BolaAcero inoxidable 440C
CarrilAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
KSRM45-400
Número de parteLCarreraCantidad de orificios de montaje
TipoNo.KSRM45
KSRT45
KSRM60
KSRT60
KSRM45
KSRT45
KSRM60
KSRT60
KSRM
KSRT
45

60
160 91.9 56.92 2
240171.9136.93 3
320251.9216.94 4
400331.9296.95 5
480411.9376.96 6
560491.9456.97 7
640571.9536.98 8
720651.9616.99 9
800-696.9-10
880-776.9-11
960-856.9-12
1040-936.9-13
1200-1096.9-15
[ ! ]Utilice tornillos de botón hexagonales M4 (>> haga clic aquí ) o tornillos de cabeza hueca empotrada cruzada (>> haga clic aquí ) para montar los rieles. [! ] Para pedidos de mayor cantidad, "Días para enviar" pueden diferir del término del catálogo publicado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KSRM45-160
KSRM45-240
KSRM45-320
KSRM45-400
KSRM45-480
KSRM45-560
KSRM45-640
KSRM45-720
KSRM60-160
KSRM60-240
KSRM60-320
KSRM60-400
KSRM60-480
KSRM60-560
KSRM60-640
KSRM60-720
KSRT45-160
KSRT45-240
KSRT45-320
KSRT45-400
KSRT45-480
KSRT45-560
KSRT45-640
KSRT45-720
KSRT60-1040
KSRT60-1200
KSRT60-160
KSRT60-240
KSRT60-320
KSRT60-400
KSRT60-480
KSRT60-560
KSRT60-640
KSRT60-720
KSRT60-800
KSRT60-880
KSRT60-960
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (montaje en mesa) (rango)
(N)
Longitud total L (rango)
(mm)
Carrera (rango)
(mm)
Clasificación de carga (montaje en mesa)
(N)
Longitud total L
(mm)
Carrera
(mm)
Ancho de placa deslizante
(mm)
Orificios de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100~300~1006516091.945Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100~300100.1~20065240171.945Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100300.1~400200.1~30065320251.945Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100300.1~400300.1~40065400331.945Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100400.1~500400.1~50065480411.945Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100500.1~600400.1~50065560491.945Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100600.1~700500.1~60065640571.945Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100700.1~800600.1~70065720651.945Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500~300~10012016056.960Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500~300100.1~200120240136.960Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500300.1~400200.1~300120320216.960Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500300.1~400200.1~300120400296.960Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500400.1~500300.1~400120480376.960Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500500.1~600400.1~500120560456.960Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500600.1~700500.1~600120640536.960Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500700.1~800600.1~700120720616.960Orificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100~300~1006516091.945A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100~300100.1~20065240171.945A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100300.1~400200.1~30065320251.945A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100300.1~400300.1~40065400331.945A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100400.1~500400.1~50065480411.945A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100500.1~600400.1~50065560491.945A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100600.1~700500.1~60065640571.945A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100700.1~800600.1~70065720651.945A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~5001000.1~900.1~10001201040936.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~5001000.1~1000.1~12012001096.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500~300~10012016056.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500~300100.1~200120240136.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500300.1~400200.1~300120320216.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500300.1~400200.1~300120400296.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500400.1~500300.1~400120480376.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500500.1~600400.1~500120560456.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500600.1~700500.1~600120640536.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500700.1~800600.1~700120720616.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500700.1~800600.1~700120800696.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500800.1~900700.1~800120880776.960A través del orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500900.1~1000800.1~900120960856.960A través del orificio

Cargando…

  1. 1

Más información

Rieles deslizantes simplificados: conjuntos de tipos de retenedores de acero inoxidable: imagen relacionada
Rieles deslizantes simplificados: conjuntos de tipos de retenedores de acero inoxidable: imagen relacionada