(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rieles de deslizamiento de rodillos - sin aceite

Rieles de deslizamiento de rodillos - sin aceite
  • Descuento por volumen

El número 25 no requiere mantenimiento y es silencioso. El número 40 funciona sin problemas sin juego.

  • Componentes inCAD
Rieles deslizantes de rodillos: imagen relacionada
[! ] Consulte aquí los tornillos para máquina de celosía M4 ( BTRSS )
· Materiales
TipoParte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
JuegoCarril
RSR25(Corredera 1 pieza)RSRR25(1)CarrilAleación de aluminioAnodizado claro
(2)Placa correderaAcero inoxidable 304
(3)RodilloPoliacetal
RSR40(Corredera 1 pieza)RSRR40
RSRT40
(Riel conector)
(1)CarrilAcero bajo en carbónCromato trivalente
(2)Placa correderaAcero bajo en carbónCromato trivalente
(3)RodilloSMF5040 Sinterizado

Especificaciones

Número de parte-L
RSR25
RSRR40
-
-
640
800
Número de parteLCarrera efectiva*
Slider 1 pieza
Cantidad de orificios de montaje MMasa de riel (g)
TipoNo.
Juego
RSR
Carril
RSRR
251607424032
24015434048
32023444064
40031454080
48039464096
560474740112
640554840128
720634940144
8007141040160
8807941140176
9608741240192
10409541340208
120011141540240

Número de parteLCarrera efectiva*
Slider 1 pieza
Cantidad de orificios de montaje MMasa de riel (g)
TipoNo.
Juego
RSR
Carril
RSRR
40300194350400
350244425440
400294450480
450344525520
500394550560
550444625590
600494650630
650544725670
700594750700
750644825740
800694850770
900794950850
10008941050920
1200109412501070
1500139415501280
1800169418501490

Número de parteLCantidad de orificios de montaje M1Masa de riel (g)
Riel conector
RSRT40
800850600

Modificaciones

Rieles deslizantes de rodillos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RSR25-[160,​240,​320,​400,​480,​560,​640,​720,​800,​880,​960,​1040,​1200]
RSR40-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​900,​1000,​1200,​1500,​1800]
RSRR25-[160,​240,​320,​400,​480,​560,​640,​720,​800,​880,​960,​1040,​1200]
RSRR40-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​900,​1000,​1200,​1500,​1800]
RSRT40-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del riel Longitud total L
(mm)
Ancho de carril
(mm)
Ancho B
(mm)
Material del Bloque Material del riel Abrazadera
1 Pieza(s)

10 Días o más

[Aluminio] Aleación de aluminio160 ~ 12002580Acero inoxidable 304Aleación de aluminioJuego
1 Pieza(s)

10 Días o más

Acero bajo en carbón300 ~ 180040150Acero bajo en carbónAcero bajo en carbónJuego
1 Pieza(s)

10 Días o más

[Aluminio] Aleación de aluminio160 ~ 12002580-Aleación de aluminioSolo riel
1 Pieza(s)

10 Días o más

Acero bajo en carbón300 ~ 180040150-Acero bajo en carbónSolo riel
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero bajo en carbón80040150-Acero bajo en carbónConjunto de Riel

Cargando…

  1. 1

Más información

Rieles deslizantes de rodillos: imagen relacionada
[ ! ]* El trazo efectivo es el valor de dimensión con un margen de aproximadamente 3 mm establecido desde los contactos de los controles deslizantes y los topes para evitar conflictos entre ellos.
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm