(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Corredera telescópica - 3 etapas para carga pesada de acero inoxidable.

Corredera telescópica - 3 etapas para carga pesada de acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Los rieles están hechos de SUS304, que tiene una excelente resistencia a la corrosión. Son rieles deslizantes bloqueables en estado completamente abierto.

  • Componentes inCAD

· Para el mecanismo interno, consulte >> haga clic aquí .
· Materiales
[M] Material: Riel: Acero inoxidable 304
Bola: Acero inoxidable 440C
 

Especificaciones

Número de pieza
SSRR3630
SSRRH3665
Número de piezaLongitud del carrilCarreraABCDEFCapacidad de carga (N/2 piezas)
TipoNúmero
SSRR3630300322.3255.5268.2623
35350372.3292.8305.5318.2586
40400422.3342.8355.5368.2244.4555
45450472.3205.5392.8405.5418.2294.4516
50500522.3230.5357.1442.8455.5468.2344.4475
55550572.3255.5407.1492.8505.5518.2394.4444
60600622.3280.5457.1542.8555.5568.2444.4413
65650672.3305.5507.1592.8605.5618.2494.4382
70700722.3330.5557.1642.8655.5668.2544.4355
[!] Utilice tornillos de botón con casquillo hexagonal M4 (>> haga clic aquí) o tornillos de cabeza plana empotrados en cruz (>> haga clic aquí) para montar los rieles. [!] Para pedidos de cantidades mayores, los "días para enviar" pueden diferir del término del catálogo publicado.

Información Técnica

Definición de clasificación de carga

La carga nominal es una carga estática en el centro del riel extendido en el costado del cajón. (N/2 piezas).

Posicionamiento de instalación

  • Instale los rieles deslizantes para que queden paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie vertical.

  • Las capacidades de carga y el rendimiento pueden disminuir drásticamente si los rieles no se instalan correctamente. Para instalación horizontal, el valor objetivo de la capacidad de carga es del 25% (valor de referencia).

  • Para la instalación horizontal, si la carga aplicada es mayor que el valor de referencia anterior, o si el centro de gravedad se coloca en posiciones separadas del centro del riel, los rieles internos pueden caerse de los rieles externos. Pruebe y confirme este problema antes de usar el producto.

Ejemplos de posicionamiento de instalación

Los rieles deslizantes se instalan verticalmente y en paralelo.

Los rieles deslizantes no están instalados verticalmente.

Los rieles deslizantes no están alineados horizontalmente.

Aplicar cargas en los extremos cuando se monta horizontalmente.

Información de Soporte

Desalineación del retenedor de bolas

Debido a una de las características de los rieles deslizantes, el retenedor de bolas puede desalinearse y detenerse antes de que el riel deslizante se abra o cierre por completo. Este fenómeno se denomina "desalineación del retenedor de bolas". En caso de que el retenedor de bolas se desalinee, las distancias de recorrido entre las guías deslizantes derecha e izquierda se vuelven desiguales, como se muestra en la figura.

Los retenedores llegan a sus extremos izquierdos de los rieles exteriores, pero la desalineación impide que el producto alcance el estado de carrera completa.
Para resolver el fenómeno de deslizamiento del retenedor de bolas, deslice fuertemente los rieles internos para poner el producto en estado de carrera completa.

Ejemplos de aplicación de guía deslizante telescópica

Precauciones

  • El contacto de la bola puede cambiar debido a la diferencia en la posición del centro de gravedad o en la distancia de movimiento entre los deslizadores derecho e izquierdo, lo que puede provocar una desalineación.

  • Si se aplica una carga desequilibrada debido a una desviación de la ubicación de los agarres hacia un riel deslizante lateral, puede ocurrir un fenómeno de desalineación del retenedor de bolas. Tenga cuidado con esto al diseñar.

Precaución en otras operaciones

  • Los golpes fuertes al abrir o cerrar los rieles deslizantes causarán daños. Se recomienda instalar un tope o un tope en la carcasa para proteger los rieles deslizantes de golpes fuertes.

forma de utilizar

Mecanismo de bloqueo

El mecanismo de bloqueo engancha el riel en la posición bloqueada evitando que se retraiga cuando se extrae por completo.
Se desbloquea cuando se empuja el resorte de desconexión para permitir la retracción o la extracción del riel.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSRR3630
SSRR3635
SSRR3640
SSRR3645
SSRR3650
SSRR3655
SSRR3660
SSRR3665
SSRR3670
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del carril
(mm)
Carrera
(mm)
Capacidad de carga (N/2 piezas)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300322.3623
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350372.3586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400422.3555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10450472.3516
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10500522.3475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550572.3444
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10600622.3413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650672.3382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10700722.3355

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tratamiento de superficies Ninguno Altura(mm) 19.1 Ancho(mm) 35.3
Material del rodamiento Acero inoxidable 440C

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm