Ruedas, Montajes de Nivelación y Herrajes
CORREDERAS TELESCÓPICAS
Es un complemento que permite mover elementos hacia adelante y hacia atrás, mediante el deslizamiento de rodamientos de bolas. No están limitadas a un solo uso, pueden utilizarse horizontal y verticalmente.
Aplicaciones
Las correderas telescópicas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales:
- Automatización de líneas de producción: Las correderas telescópicas se utilizan para mover piezas o componentes en diferentes etapas de la producción, permitiendo un ensamble y procesamiento más eficiente y preciso.
- Industria automotriz: En la fabricación de automóviles, las correderas telescópicas son fundamentales para el montaje de partes como asientos, paneles y sistemas electrónicos en el interior de los vehículos.
- Logística y almacenes: Para el almacenamiento y la gestión eficiente de mercancías, las correderas telescópicas se utilizan en estanterías deslizantes para acceder fácilmente a productos en estantes profundos.
- Automatización industrial: En sistemas de automatización y robótica, las correderas son utilizadas para posicionar con precisión herramientas y dispositivos de manipulación.
Librería inCAD de MISUMI
Ejemplo SRXY2725
Es un mecanismo manual que desliza un cajón.
La corredera permite el movimiento deslizante de la pieza hacia
adelante y atrás.


Tipos
Se mantiene recta en toda su trayectoria.
Cuando llega al final de su trayectoria, se genera un ángulo de 25°.

Carga (W)
De 0.5 a 600 kg
Carrera (S)
De 30 a 1200 mm
Longitud del riel (L)
De 60 a 1600 mm
Ancho del riel (A)
De 15.5 a 71.4 mm/span>
Materiales y Acabados
Extensiones
Se tiene la opción de elegir entre 2 o 3 extensiones en la corredera
Beneficios MISUMI
- Componentes configurables
No. de parte estándar y válido globalmente
- Descarga de CAD en 2D/3D en diferentes formatos (STEP, SolidWorks, CATIA, Inventor, AutoCAD)
- Previsualización 3D


- Cotizaciones y compras directas desde nuestra tienda en línea
Productos Relacionados