(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Guías Lineales Miniatura - Riel ancho, bloque estándar largo con agujeros para pernos Dowel. (Números de pieza)

Guías Lineales Miniatura - Riel ancho, bloque estándar largo con agujeros para pernos Dowel.

Guías lineales miniatura de acero inoxidable de perfil ancho y bajo. Al mismo tiempo el diseño del bloque largo le permite tener una mayor carga y momentos permisibles. El bloque agrega agujeros para pernos Dowel, los cuales reducen el tiempo de ensamble con otros equipos y mejoran la repetibilidad de la posición. Tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Guías lineales en miniatura - rieles anchos - bloque largo con orificios para pasadores: imagen relacionada
[!] Para L configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la siguiente tabla. Para más detalles, haga clic aquí .
· Materiales
[ M ] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligera
Alto grado
Materiales estándares⑤Acero inoxidable duro 304
56HRC or more
SSELBWNSeleccionable1
SSEL2BWN2
SSELBWNLConfigurable1
SSEL2BWNL2
Acero al carbón
58HRC or more
SELBWNSeleccionable1
SEL2BWN2
SELBWNLConfigurable1
SEL2BWNL2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80 °C

 

Especificaciones


[ ! ]Para L configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para obtener más detalles, haga clic aquí.
 
Número de piezaLDimensión de bloqueDimensiones del anclajeDimensión del riel de guía
TipoHWL1BCS × ℓL2KCbNC2(ℓ1)W1W2H1Californiaorificio escariadoFG
d1xd2xh
SSELBWN
SSEL2BWN
SSELBWNL
SSEL2BWNL
SELBWN
SEL2BWN
SELBWNL

SEL2BWNL
980 to 290
(110)
2543.51919M3 × 332.570.312.5192.5145.55.20.53.5 × 6 × 3.23010
1280 to 290
(110)
3051.62324M3 × 340.690.315242.51867.50.53.5 × 6 × 4.53010
14110 to 470
(150)
4061.62828M3 × 3.547.4110.520283.524880.54.5 × 8 × 4.54015
16110 to 670
(190)
6074.94535M4 × 4.559.9130.5303544299.50.54.5 × 8 × 4.54015
[!] Dimensión L: Las dimensiones entre () son para la longitud mínima del riel del tipo de 2 bloques
 

Materiales

[ M ] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligera
Alto grado
⑤Acero inoxidable duro 304
Mínimo 56HRC
SSELBWNSeleccionable1
SSEL2BWN2
SSELBWNLConfigurable1
SSEL2BWNL2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80 °C
 
Número de piezaL 
SSELBWN12L
Guías lineales en miniatura - rieles anchos - bloque largo con orificios para pasadores: imagen relacionadaSSELBWN12L
Guías lineales en miniatura - rieles anchos - bloque largo con orificios para pasadores: imagen relacionadaSSELBWN12G


200
200
200

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Ver días para enviar, precio y desempeño, >> P.531
■Precauciones de uso
[ ! ]Los bloques están equipados con retenedores (alambre) para evitar que las bolas se caigan.
Para ver un manejo adecuado del bloque, haga clic aquí.
[ ! ]Las aberturas y precisiones radiales no están garantizadas si los bloques y los rieles se intercambian con las combinaciones de los juegos originales.
[! ] Se proporcionan surcos rectos en planos de referencia.
Al usar, asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia.
[!] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[ ! ]La exactitud de las guías lineales está garantizada después de montar el riel (fijar los tornillos en el riel y empujarlo sobre el plano de referencia).
Una pequeña flexión del riel se ajustará después de montarlo, y esto no afectará el rendimiento.
■ otros
· Lleno de grasa a base de jabón de litio (Grasa Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
· Para los cálculos de la vida útil, haga clic aquí o utilice nuestro software gratuito en http://www.misumiusa.com/lg-bs_software/

Lista de precios

HLPrecio unitario
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
SSELBWNSSEL2BWNSELBWNSEL2BWN
980  
110    
140    
170    
200    
230    
260    
290    
1280  
110    
140    
170    
200    
230    
260    
290    
14110  
150    
190    
230    
270    
310    
350    
390    
430    
470    
16110  
150  
190    
230    
270    
310    
350    
390    
430    
470    
510    
550    
590    
630    
670    

■ Dimensión L de tipo configurable (incremento de 1 mm)
HPrecio unitario
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
SSELBWNLSSEL2BWNLSELBWNLSEL2BWNL
9    
12    
14    
16    
[ ! ] Para calcular el precio del Tipo configurable de dimensión L, utilice el sitio web de MISUMI. http://www.misumiusa.com/lg-bs_software/

■ Precio de bloque adicional
HB3: sumador de preciosB4: sumador de precios
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
9    
12    
14    
16    

Modificaciones

Guías lineales en miniatura - rieles anchos - bloque largo con orificios para pasadores: imagen relacionada

Más información

■ Características: especificaciones originales MISUMI con taladros . Requiere menos tiempo para el montaje y tiene una mejor repetibilidad.

Guías lineales en miniatura - Rieles anchos - Bloque largo con agujeros de espiga: Imagen relacionada
 

■Longitud de riel más corta seleccionable para B3/B4
HB3
(3 bloques)
B4
(4 bloques)
9170200
12200260
14230310
16270350

Información Técnica

Características de las guías lineales.

  • Las guías lineales utilizan bolas de acero que ruedan sobre pistas de rodadura del suelo y las bolas se recirculan mediante tapas de retorno de plástico.
  • Los sellos de los extremos evitan que entren materiales extraños en los bloques.
  • Las capacidades de carga son las mismas para las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral). Se puede utilizar en cualquier orientación.

Precarga (Juego radial)

tipo de guíaPrecargaAltura H
Dimensión
Juego radial
(µm)
Guía lineal en miniaturaPrecarga ligera6 to 20-3 to 0
Liquidación leve0 to 15
  • La holgura y la precarga de las guías lineales MISUMI se controlan con ajustes diminutos del tamaño de la bola.
  • La precarga (juego negativo) producirá una mayor rigidez y una menor deformación elástica.
  • En general, seleccionar algunas precargas tendría un efecto positivo en la precisión y vida útil de las guías lineales.
  • Los bloques y rieles fabricados por MIUSMI garantizan un juego radial (precarga) y precisión propios de los conjuntos de bloques y rieles. Asegúrese de utilizar los bloques y rieles en juegos.

Información Técnica

tipos de grasas

Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.

GrasaGuia linealmodelo de grasaCaracterísticas
EstándarMiniaturaGrasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi)Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque.
Miniatura con unidad de lubricación MXMP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy)Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento.
Carga media
Carga pesada
Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu)Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas.
Tipo LCarga miniatura/mediana/pesadaET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi)Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad.
También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación.

Mantenimiento

La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.

La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.

Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.

Intervalos de lubricación recomendados

Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.

* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.

Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.

Información Técnica

Cargas permitidas

HCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
C (dinámico)
kN
Co (estático)
kN
MA
N⋅m
MB
N⋅m
MC
N⋅m
Bloque
kg
Carriles guía
kg/m
81.74.012.112.128.80.0350.50
102.65.320.220.249.50.060.96
133.98.538.638.6104.60.121.40
167.214.386.086.0305.20.232.95

kgf = N · 0,101972

kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton

Información de Soporte

Información sobre la vida útil

Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .

Información sobre los orificios de montaje

Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .

Información de instalación

Para más información sobre la instalación haga clic aquí .

Precauciones

Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:

Tenga cuidado al quitar los bloques.

Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.

Los bloques y rieles no se venden por separado.

Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.

Por favor no lo reemplace con otro producto.

El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.

Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.

Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".

Por favor no agregue rieles

Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.

Asegure todos los orificios de montaje del riel.

La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.

Formas de utilizar

Ejemplo de instalación

Tipo convencional

Posicionamiento sobre la base del extremo de la placa.

Con agujeros para pasadores

Posicionamiento mediante agujero para pasador.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSEL2BWN9-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWN9G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWN9L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWN12-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWN12G-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWN12L-[110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSEL2BWN14-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWN14G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWN14L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSEL2BWN16-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BWN16G-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BWN16L-[190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BWNL9-[111-289/1]
SSEL2BWNL9G-[111-289/1]
SSEL2BWNL9L-[111-289/1]
SSEL2BWNL12-[111-289/1]
SSEL2BWNL12G-[111-289/1]
SSEL2BWNL12L-[111-289/1]
SSEL2BWNL14-[151-469/1]
SSEL2BWNL14G-[151-469/1]
SSEL2BWNL14L-[151-469/1]
SSEL2BWNL16-[191-669/1]
SSEL2BWNL16G-[191-669/1]
SSEL2BWNL16L-[191-669/1]
SSELBWN9-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWN9G-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWN9L-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWN12-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWN12G-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWN12L-[80,​110,​140,​170,​200,​230,​260,​290]
SSELBWN14-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSELBWN14G-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSELBWN14L-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470]
SSELBWN16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBWN16G-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBWN16L-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBWNL9-[81-289/1]
SSELBWNL9G-[81-289/1]
SSELBWNL9L-[81-289/1]
SSELBWNL12-[81-289/1]
SSELBWNL12G-[81-289/1]
SSELBWNL12L-[81-289/1]
SSELBWNL14-[111-469/1]
SSELBWNL14G-[111-469/1]
SSELBWNL14L-[111-469/1]
SSELBWNL16-[111-669/1]
SSELBWNL16G-[111-669/1]
SSELBWNL16L-[111-669/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492110 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122110 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142150 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162190 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101492111 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1018122111 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024142151 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042162191 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149180 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149180 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149180 ~ 2907W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812180 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812180 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812180 ~ 2909W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141110 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141110 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141110 ~ 47012W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161110 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161110 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161110 ~ 67015W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149181 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149181 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10149181 ~ 2897W1700400012.112.128.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812181 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812181 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101812181 ~ 2899W2600530020.220.249.5Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141111 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141111 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1024141111 ~ 46912W3900850038.638.6104.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161111 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161111 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042161111 ~ 66915W72001430086.086.0305.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Guías lineales en miniatura - Rieles anchos - Bloque largo con agujeros de espiga: Imagen relacionada
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque Agujero largo de taco de bloque Tipo de carril Ancho
Material Acero inoxidable Precarga Precarga ligera Estándares de exactitud Alto grado (medio)
Alineación de bolas Tipo miniatura Retenedores Ninguno Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Las bolas del bloque están retenidas?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.
質問: ¿Qué material utilizan las guías lineales miniatura como sello?
回答: Caucho nitrilo (NBR)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm