(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Lineales para Carga Ultra Pesada - Bloque estándar/ancho.

Guías Lineales para Carga Ultra Pesada - Bloque estándar/ancho.
  • Descuento por volumen

Guía lineal para carga ultra pesada. Grado estándar de precisión, con precarga ligera. Cuenta con retenedores de resina sin contacto mutuo entre sus rodamientos, los cuales reducen el ruido durante su operación a altas velocidades y proporcionan un movimiento más suave. Bloques y rieles pueden comprarse por separado o en ensamble.

  • Componentes inCAD

[!] Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la siguiente tabla. Para más detalles, consulte >> haga clic aquí .
· Materiales
  TipoBloqueRielDimensión L[ M ] Material
[H] Dureza
1 bloque2 bloques
EstándarSHRZSH2RZSHRBSHZLSeleccionableAcero al carbón
58HRC or more
SHRLZSH2RLZSHZLFConfigurable
Bloque ancho
A través del orificio
SHWZSH2WZSHWBSHZLSeleccionable
SHWLZSH2WLZSHZLFConfigurable
Bloque ancho
Orificio roscado interno
SHWTZSH2WTZSHWPBSHZLSeleccionable
SHWTLZSH2WTLZSHZLFConfigurable
Temperatura resistente al calor: 0 a 50 °C
 

Especificaciones


[!] Para la dimensión L tipo configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
 Número de piezaLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoHWL1BCSxℓL2KTEngrasadorH1W1W2orificio escariadoFG
1 bloque2 bloquesOrificio de montajeET1d1xd2xh
EstándarSHRZ
SHRLZ
SH2RZ
SH2RLZ
30220 to 19604469.83236M5 × 6502512M6xP0.751151820126 × 9.5 × 8.56020
(Bloque)
SHRB
 
Carril
SHZL
SHZLF
36220 to 196048793535M6 × 6582912M6xP0.75116222312.57 × 11 × 96020
42280 to 19606085.64040M8 × 8593314M6xP0.751172628169 × 14 × 128020
Bloque anchoSHWZ
SHWLZ
SHWTZ

SHWTLZ
(Bloque)
SHWB
SHWPB
SH2WZ
SH2WLZ
SH2WTZ

SH2WTLZ
Carril
SHZL
SHZLF
30220 to 19606369.853406
(M6)
502510M6xP0.75115182021.56 × 9.5 × 8.56020
36220 to 1960707957457
(M8)
582911M6xP0.75116222323.57 × 11 × 96020
42280 to 19609098.672529
(M10)
723311M6xP0.751172628319 × 14 × 128020
[!] Dimensiones Sxℓ: Las dimensiones en ( ) son para el orificio roscado de tipo de bloque ancho.

Materiales

  TipoBloqueRielDimensión L[ M ] Material
[H] Dureza
1 bloque2 bloques
EstándarSHRZSH2RZSHRBSHZLSeleccionableAcero al carbón
58HRC or more
SHRLZSH2RLZSHZLFConfigurable
Bloque ancho
A través del orificio
SHWZSH2WZSHWBSHZLSeleccionable
SHWLZSH2WLZSHZLFConfigurable
Bloque ancho
Orificio roscado interno
SHWTZSH2WTZSHWPBSHZLSeleccionable
SHWTLZSH2WTLZSHZLFConfigurable
Temperatura resistente al calor: 0 a 50 °C
 
Número de piezaL
SHRZ30820
■Precauciones de uso
[!] Los bloques están equipados con retenedores (alambre) para evitar que las bolas se descarrilen. Para bloques >> haga clic aquí
[ ! ]En formatos intercambiables, tipo de precarga ligera, se pueden intercambiar rieles y bloques.
[!]Se proporcionan ranuras rectas en los planos de referencia. Asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia cuando los use.
[!] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[!] El paralelismo de ejecución es el valor medido después de montar el riel. (No es el valor medido antes de que los rieles se fijen con tornillos).
■ otros
· Llenado con grasa a base de jabón de litio (grasa Alvania S2 de Showa Shell Sekiyu K.K.).
· Tipo de accesorio de engrasado en ángulo
· El accesorio de engrasado se atornilla y, por lo tanto, se puede reposicionar.
· Para el cálculo de la vida útil >> haga clic aquí
 

Lista de precios

HLPrecio unitario
1 bloque2 bloquesRielBloque
SHRZSHWZSHWTZSH2RZSH2WZSH2WTZSHZLSHRBSHWBSHWPB
3022013,250 13,520 13,650 20,690 21,110 21,320 5,810 7,720 8,020 8,120
28014,500 14,790 14,940 21,940 22,380 22,610 7,060
34015,740 16,060 16,220 23,190 23,660 23,900 8,300
40016,990 17,330 17,510 24,430 24,920 25,180 9,550
46018,240 18,610 18,800 25,680 26,200 26,470 10,800
52019,480 19,870 20,080 26,920 27,460 27,750 12,040
58020,730 21,150 21,370 28,170 28,740 29,040 13,290
64021,980 22,420 22,650 29,420 30,020 30,320 14,530
70023,220 23,690 23,930 30,660 31,280 31,600 15,780
76024,470 24,960 25,220 31,910 32,560 32,890 17,030
82025,710 26,230 26,500 33,160 33,830 34,180 18,270
88026,960 27,510 27,790 34,400 35,100 35,460 19,520
94028,210 28,780 29,080 35,650 36,370 36,750 20,760
100029,450 30,050 30,360 36,900 37,650 38,040 22,010
106030,700 31,320 31,640 38,140 38,910 39,310 23,260
112031,940 32,590 32,920 39,390 40,190 40,600 24,500
118033,190 33,860 34,210 40,630 41,450 41,880 25,750
124034,440 35,140 35,500 41,880 42,730 43,170 27,000
130035,680 36,400 36,780 43,120 44,000 44,450 28,240
136036,930 37,680 38,070 44,370 45,270 45,740 29,490
142038,180 38,950 39,360 45,620 46,550 47,030 30,730
148039,420 40,220 40,630 46,860 47,810 48,300 31,980
154040,670 41,500 41,920 48,110 49,090 49,590 33,230
160041,910 42,760 43,200 49,360 50,360 50,880 34,470
166043,160 44,040 44,490 50,600 51,630 52,160 35,720
172044,410 45,310 45,780 51,850 52,900 53,450 36,960
178045,650 46,580 47,060 53,100 54,180 54,740 38,210
184046,900 47,850 48,350 54,340 55,440 56,020 39,460
190048,140 49,120 49,620 55,590 56,720 57,300 40,700
196049,390 50,390 50,910 56,830 57,980 58,580 41,950
3622015,400 15,710 15,870 24,910 25,410 25,680 5,900 9,870 10,380 10,770
28016,670 17,010 17,180 26,170 26,700 26,970 7,160
34017,930 18,290 18,480 27,440 28,000 28,280 8,430
40019,200 19,590 19,790 28,700 29,280 29,580 9,690
46020,460 20,870 21,090 29,970 30,580 30,890 10,960
52021,730 22,170 22,400 31,230 31,860 32,190 12,220
58022,990 23,450 23,700 32,500 33,160 33,500 13,490
64024,260 24,750 25,010 33,760 34,440 34,800 14,750
70025,520 26,040 26,300 35,030 35,740 36,110 16,020
76026,790 27,330 27,610 36,290 37,030 37,410 17,280
82028,050 28,620 28,910 37,560 38,320 38,720 18,550
88029,320 29,910 30,220 38,820 39,610 40,020 19,810
94030,580 31,200 31,520 40,090 40,900 41,320 21,080
100031,850 32,500 32,830 41,350 42,190 42,620 22,340
106033,110 33,780 34,130 42,620 43,480 43,930 23,600
112034,380 35,080 35,440 43,880 44,770 45,230 24,870
118035,640 36,360 36,740 45,150 46,070 46,540 26,130
124036,900 37,650 38,040 46,410 47,350 47,840 27,400
130038,170 38,940 39,350 47,680 48,650 49,150 28,660
136039,430 40,230 40,640 48,940 49,930 50,450 29,930
142040,700 41,530 41,950 50,210 51,230 51,760 31,190
148041,960 42,810 43,250 51,470 52,520 53,060 32,460
154043,230 44,110 44,560 52,740 53,810 54,370 33,720
160044,490 45,390 45,860 54,000 55,100 55,670 34,990
166045,760 46,690 47,170 55,270 56,390 56,970 36,250
172047,020 47,970 48,470 56,530 57,680 58,270 37,520
178048,290 49,270 49,780 57,800 58,970 59,580 38,780
184049,550 50,560 51,080 59,060 60,260 60,880 40,050
190050,820 51,850 52,390 60,320 61,550 62,180 41,310
196052,080 53,140 53,690 61,590 62,840 63,490 42,580
4228019,050 19,430 19,630 30,340 30,950 31,270 7,750 11,730 12,390 12,430
36020,770 21,190 21,410 32,070 32,720 33,060 9,470
44022,490 22,940 23,180 33,790 34,470 34,830 11,190
52024,210 24,700 24,950 35,510 36,230 36,600 12,910
60025,940 26,460 26,740 37,240 38,000 38,390 14,640
68027,660 28,220 28,510 38,960 39,750 40,160 16,360
76029,380 29,970 30,280 40,680 41,510 41,930 18,080
84031,100 31,730 32,060 42,400 43,260 43,710 19,810
92032,830 33,500 33,840 44,130 45,030 45,490 21,530
100034,550 35,250 35,610 45,850 46,780 47,260 23,250
108036,270 37,010 37,390 47,570 48,540 49,040 24,970
116038,000 38,770 39,170 49,290 50,290 50,810 26,700
124039,720 40,530 40,940 51,020 52,060 52,590 28,420
132041,440 42,280 42,720 52,740 53,810 54,370 30,140
140043,160 44,040 44,490 54,460 55,570 56,140 31,860
148044,890 45,800 46,270 56,190 57,330 57,920 33,590
156046,610 47,560 48,050 57,910 59,090 59,700 35,310
164048,330 49,310 49,820 59,630 60,840 61,470 37,030
172050,050 51,070 51,590 61,350 62,600 63,240 38,760
180051,780 52,830 53,380 63,080 64,360 65,030 40,480
188053,500 54,590 55,150 64,800 66,120 66,800 42,200
196055,220 56,340 56,920 66,520 67,870 68,570 43,920

HPrecio unitario
1 bloque
SHRLZSHWLZSHWTLZ
30700700700
36800800800
42900900900

HPrecio unitario
2 bloquesRieles
SH2RLZSH2WLZSH2WTLZSHZLF
30700700700750
36800800800850
42900900900950
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 45 to 910 to 1920 o más
Tasa de descuentoPrecio unitarioPrecio unitario5%12%
Días para enviarEstándar5 días adicionalesSer citado

Modificaciones

Más información


Abrazaderas de guía lineal >> Haga clic aquí
Bloques de ajuste de altura del riel >> Haga clic aquí , haga clic aquí
■ Pernos de tope >> Haga clic aquí
■ Placas de tope de bloque >> Haga clic aquí
■ Tapas de orificio de montaje en riel >> Haga clic aquí
■ Placas de empuje de rieles >> Haga clic aquí
■ Cerraduras lineales >> Haga clic aquí
■ Unidades de bloqueo de guía lineal >> Haga clic aquí

Información Técnica

Características de las guías lineales.

  • Las guías lineales utilizan bolas de acero que ruedan sobre pistas de rodadura del suelo y las bolas se recirculan mediante tapas de retorno de plástico.
  • Los sellos de los extremos evitan que entren materiales extraños en los bloques.
  • Las capacidades de carga son las mismas para las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral). Se puede utilizar en cualquier orientación.

Precarga (Juego radial)

tipo de guíaPrecargaAltura
Dimensión H
Radial
Autorización (µm)
Guía lineal carga media/pesadaLiquidación normal24-4 to +2
28-5 to +2
33-6 to +3
Precarga ligera24,28-4 to 0
30 to 42-5 to 0
42*-7 to 0

* El tamaño marcado es para carga ultrapesada/extrasúper pesada.

  • La holgura y la precarga de las guías lineales MISUMI se controlan con ajustes diminutos del tamaño de la bola.
  • La precarga (juego negativo) producirá una mayor rigidez y una menor deformación elástica.
  • En general, seleccionar algunas precargas tendría un efecto positivo en la precisión y vida útil de las guías lineales.
  • Los bloques y rieles fabricados por MIUSMI garantizan un juego radial (precarga) y precisión propios de los conjuntos de bloques y rieles. Asegúrese de utilizar los bloques y rieles en juegos.

tipos de grasas

Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.

GrasaGuia linealmodelo de grasaCaracterísticas
EstándarMiniaturaGrasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi)Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque.
Miniatura con unidad de lubricación MXMP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy)Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento.
Carga media
Carga pesada
Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu)Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas.
Tipo LCarga miniatura/mediana/pesadaET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi)Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad.
También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación.

Mantenimiento

La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.

La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.

Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.

Intervalos de lubricación recomendados

Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.

* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.

Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.

Cargas permitidas

HCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
C (dinámico)
kN
Co (estático)
kN
MA
N⋅m
MB
N⋅m
MC
N⋅m
Bloque kgCarriles guía
kg/m
EstándarAncho
3016.329.61671411990.330.452.6
3622.437.52462072950.460.633.6
4231.0 (35.5)51.5 (63.0)356 (540)305 (450)490 (600)0.69 (1.20)1.205.2

! Los valores entre () son para bloques anchos (con orificios pasantes y roscados).

kgf = N · 0,101972

kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton

Información de Soporte

Información sobre la vida útil

Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .

Información sobre los orificios de montaje

Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .

Información de instalación

Para más información sobre la instalación haga clic aquí .

Precauciones

Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:

Tenga cuidado al quitar los bloques.

Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.

Los bloques y rieles no se venden por separado.

Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.

Por favor no lo reemplace con otro producto.

El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.

Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.

Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".

Por favor no agregue rieles

Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.

Asegure todos los orificios de montaje del riel.

La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SH2RLZ30-[221-1959/1]
SH2RLZ36-[221-1959/1]
SH2RLZ42-[281-1959/1]
SH2RZ30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SH2RZ36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SH2RZ42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SH2WTLZ30-[221-1959/1]
SH2WTLZ36-[221-1959/1]
SH2WTLZ42-[281-1959/1]
SH2WTZ30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SH2WTZ36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SH2WTZ42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SHRB30
SHRB36
SHRB42
SHRLZ30-[221-1959/1]
SHRLZ36-[221-1959/1]
SHRLZ42-[281-1959/1]
SHRZ30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1180,​1240,​1360,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SHRZ36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SHRZ42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SHWPB30
SHWPB36
SHWPB42
SHWTLZ30-[221-1959/1]
SHWTLZ36-[221-1959/1]
SHWTLZ42-[281-1959/1]
SHWTZ30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SHWTZ36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1180,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SHWTZ42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SHZL30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SHZL36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
SHZL42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
SHZLF30-[221-1959/1]
SHZLF36-[221-1959/1]
SHZLF42-[281-1959/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstablecer / artículo separado Tipo de bloque Tipo de carril Ancho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Alineación de bolas Retenedores Elemento rodante Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L Tipo de agujero de bloque
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar20302221 ~ 195920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1630029600167141199Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar23362221 ~ 195925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas2240037500246207295Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar28422281 ~ 195930Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas3100051500356305490Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar20302220 ~ 196020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1630029600167141199Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar23362220 ~ 196025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas2240037500246207295Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar28422280 ~ 196030Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas3100051500356305490Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar20302221 ~ 195920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1630029600167141199Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar23362221 ~ 195925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas2240037500246207295Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar28422281 ~ 195930Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas3550063000540450600Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar20302220 ~ 196020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1630029600167141199Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar23362220 ~ 196025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas2240037500246207295Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar28422280 ~ 196030Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas3550063000540450600Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Estándar] Bloque estándar--30--20Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1630029600167141199Grasa de base de litio (estándar)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Estándar] Bloque estándar--36--25Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas2240037500246207295Grasa de base de litio (estándar)--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Estándar] Bloque estándar--42--30Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas3100051500356305490Grasa de base de litio (estándar)--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar20301221 ~ 195920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1630029600167141199Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar23361221 ~ 195925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas2240037500246207295Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar28421281 ~ 195930Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas3100051500356305490Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar20301220 ~ 196020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1630029600167141199Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar23361220 ~ 196025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas2240037500246207295Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Estándar] Bloque estándarEstándar28421280 ~ 196030Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas3100051500356305490Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Ancho] Agujeros anchos de bloques--30--20Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1630029600167141199Grasa de base de litio (estándar)-Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Ancho] Agujeros anchos de bloques--36--25Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas2240037500246207295Grasa de base de litio (estándar)-Roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Solo bloque[Ancho] Agujeros anchos de bloques--42--30Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas3550063000540450600Grasa de base de litio (estándar)-Roscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar20301221 ~ 195920Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1630029600167141199Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar23361221 ~ 195925Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas2240037500246207295Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar28421281 ~ 195930Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas3550063000540450600Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurableRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar20301220 ~ 196020Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas1630029600167141199Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar23361220 ~ 196025Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas2240037500246207295Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Juego[Ancho] Agujeros anchos de bloquesEstándar28421280 ~ 196030Tipo de carga media y pesada con retenedores de plásticoBolas3550063000540450600Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarRoscado interno
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2030-220 ~ 196020---1630029600167141199-Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2336-220 ~ 196025---2240037500246207295-Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2842-280 ~ 196030---3100051500356305490-Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2030-221 ~ 195920---1630029600167141199-Tipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2336-221 ~ 195925---2240037500246207295-Tipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Solo riel-Estándar2842-281 ~ 195930---3100051500356305490-Tipo configurable-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón Precarga Precarga ligera intercambiable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Se retienen los rodamientos de bolas del bloque?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.