(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arandelas de empuje - resina, sin aceite

Arandelas de empuje - resina, sin aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Arandelas que pueden soportar cargas axiales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Buje sin aceite con carcasa - Arandelas de resina sin aceite: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: resina de poliacetal
Lubricante y relleno especial agregado
Temperatura permitida: -40 a 80°C

Especificaciones

Número de parte
JZW10
JFRA10
JFBA8
Número de parteTdD
TipoNo.
JZW81.58.517
10210.524
1212.528
171730
212137
232339

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JZW8
JZW10
JZW12
JZW17
JZW21
JZW23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSI.D.
(mm)
O.D.
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.5171.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.5242
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012.5282
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017302
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1021372
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1023392

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de material Grupo de resina

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm