(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas de empuje: aleación de cobre, sin aceite

Arandelas de empuje: aleación de cobre, sin aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Arandelas que pueden soportar cargas axiales.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas de empuje sin aceite: avellanado: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: Lubricante sólido de aleación de latón de alta maleabilidad incorporado

Especificaciones

Número de parte
MPWZ18
MPWTZ15
Número de parteTDD1Orificio de montajeChaflán
TipoNo.ToleranciaToleranciaP.C.D.CantidadMPWZMPWTZab
Cabeza plana
Tornillo avellanado
d1d2t
MPWZ
MPWTZ
63(4)0
-0.1
6.2+0.2
+0.1
25152M33.562.41.50.3
88.22818
1010.23020
1212.2402820.4
1313.2
1515.25035
1616.2
1818.2
20520.2M54.57.532.5
2525.25540
3030.26045
3535.27050
40740.28060M65.59430.5
50850.310075440.6
* Para MPWTZ, las dimensiones T del número 6 al 18 son valores en (). * Para los tornillos de cabeza hexagonal de cabeza baja, consulte 2 Haga clic aquí .
*Las dimensiones indicadas de los tornillos avellanados de cabeza plana son las dimensiones recomendadas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPWTZ6
MPWTZ8
MPWTZ10
MPWTZ12
MPWTZ13
MPWTZ15
MPWTZ16
MPWTZ18
MPWTZ20
MPWTZ25
MPWTZ30
MPWTZ35
MPWTZ40
MPWTZ50
MPWZ6
MPWZ8
MPWZ10
MPWZ12
MPWZ13
MPWZ15
MPWZ16
MPWZ18
MPWZ20
MPWZ25
MPWZ30
MPWZ35
MPWZ40
MPWZ50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSI.D.
(mm)
O.D.
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.2254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.2284
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.2304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.2404
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.2404
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015.2504
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016.2504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018.2504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.2505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025.2555
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030.2605
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035.2705
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.2807
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.31008
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.2253
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108.2283
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010.2303
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012.2403
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013.2403
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015.2503
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016.2503
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018.2503
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020.2505
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025.2555
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030.2605
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035.2705
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040.2807
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050.31008

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de material Metálico