(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
El D.E de estos bujes está diseñado para ser de 5 a 8 mm más pequeño que los bujes lineales con brida convencionales para ahorrar espacio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LHTS6H
Tipo | Cilindro externo | Bolas | Retenedor | Temperatura de funcionamiento ambiente. | [ A ] Accesorios | ||||
Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | [ M ] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material | [ M ] Material | ||
LHTR | LHTS | LHTC | Acero para rodamientos 52100 | 58HRC or more | — | Acero para rodamientos 52100 | Plástico (Duracon M90) | -20 to 80°C | Sello [M]Material: Caucho nitrilo (-20 to 120°C) |
LHTRF | LHTSF | LHTCF | Acero inoxidable (acero inoxidable) | -20 to 110°C |
Número de pieza | |
LHQRW16 LHTR16 LHQRW10L LHQRW10G LHQCW10H | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) (Tipo H engrasado) |
Número de pieza | D | L | H | T | M | P.C.D. | W | F | A | Excentricidad | * Perpendicularidad | Filas de bolas | Capacidad de carga básica | Masa (g) | ||||||||
Tipo | dr | Tolerancia | Tolerancia | Tolerancia | C (dinámico) N | Co (estático) N | Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | |||||||||||||
(Brida redonda) (Brida cuadrada) (Brida compacta) | LHTR LHTRF LHTS LHTSF LHTC LHTCF | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.013 | 19 | ±0.3 | 23 | 5 | M3 | 17 | 18 | — | 17 | 0.012 | 0.012 | 4 | 206 | 265 | 19 | 15 | 17 |
8 | 15 | 24 | 27 | 21 | 21 | — | 21 | 265 | 380 | 30 | 25 | 27 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 29 | 34 | 6 | M4 | 26 | 26 | — | 26 | 372 | 549 | 61 | 50 | 53 | |||||||
12 | 21 | 30 | 37 | 29 | 28 | — | 29 | 412 | 598 | 66 | 52 | 57 | ||||||||||
13 | 23 | 32 | 38 | 30 | 30 | — | 30 | 510 | 784 | 78 | 66 | 70 | ||||||||||
16 | 28 | 37 | 43 | 35 | 33 | 20 | 29 | 775 | 1180 | 108 | 90 | 99 | ||||||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.019 | 42 | 48 | 8 | M5 | 39 | 37 | 22 | 32 | 0.015 | 0.015 | 5 | 882 | 1370 | 159 | 130 | 145 | |||
25 | 40 | 59 | 56 | 47 | 45 | 27 | 39 | 6 | 980 | 1570 | 314 | 283 | 298 | |||||||||
30 | 45 | 64 | 66 | 10 | M6 | 55 | 51 | 32 | 45 | 1570 | 2740 | 417 | 350 | 380 |
dr | Precio unitario | |||||||
Engrasador | Minibrida | |||||||
Brida redonda | Brida compact | Brida redonda | Brida cuadrada | Brida compact | ||||
LHQRW | LHQCW | LHTR | LHTRF | LHTS | LHTSF | LHTC | LHTCF | |
6 | — | — | 700 | 1,040 | 770 | 1,180 | 800 | 1,150 |
8 | — | — | 700 | 1,040 | 770 | 1,180 | 800 | 1,150 |
10 | 1,710 | 1,740 | 720 | 1,080 | 800 | 1,230 | 830 | 1,180 |
12 | 1,800 | 1,820 | 780 | 1,140 | 850 | 1,310 | 880 | 1,260 |
13 | 1,920 | 1,940 | 860 | 1,250 | 930 | 1,430 | 960 | 1,380 |
16 | 2,290 | 2,310 | 990 | 1,420 | 1,080 | 1,630 | 1,100 | 1,570 |
20 | 2,640 | 2,660 | 1,200 | 1,700 | 1,300 | 1,950 | 1,300 | 1,870 |
25 | 3,490 | 3,510 | 1,680 | 2,360 | 1,850 | 2,720 | 1,830 | 2,620 |
30 | 4,640 | 4,660 | 2,360 | 3,270 | 2,580 | 3,770 | 2,530 | 3,630 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Días para enviar | Estándar | Ser citado |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LHTS6H |
Cargando…
Tipo | Nombre del producto | Característica principal |
---|---|---|
Tipo L | ET-100K (Hecho por Kyodo Yushi) | Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas. |
Tipo G | LG2 (Fabricado por NSK ltd.) | Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes. |
Tipo H | FGL (Lubriplaca) | Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534). |
Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).
H6 | H7 | H8 | H9 | Parte aplicable | Clasificación funcional | Ejemplo de aplicación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se puede mover relativamente | Ajuste de liquidación | ajuste del rollo | f6 | f7 | f7 f8 | Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad). Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite. | Ajuste regular (A menudo se desmorona). | Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada. Eje y casquillo regulares Palanca de enlace y casquillo | ||
Ajuste de rollo fino | g5 | g6 | Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera. Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento). Pieza deslizante de precisión. | Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego. | Pasador y palanca del dispositivo de enlace Clave y su ranura. Varilla de válvula de control de precisión | |||||
No se puede mover relativamente | Ajuste de transición | Ajuste deslizante | h5 | h6 | h7 h8 | h9 | Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad). Pieza deslizante especial de alta precisión Parte estacionaria sin importancia | Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes. | La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste. | Montar una llanta y un resalte juntos Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión |
Ajuste a presión | h5 h6 | js6 | Accesorio que se adapta a un ligero hueco. Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso. Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo. | Montaje de bridas de acoplamiento entre sí Ruta y pin del gobernador Montaje de una llanta dentada y un saliente |
TYPE | Brida Estándar | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cilindro exterior | 52100 Cojinete de acero equivalente | Cilindro exterior acabado superficial | Ninguno | Tipo de brida | Brida estándar |
Longitud | Simple | Tipo de recirculación de bolas | Simple | Precisión | Alto grado |
Material del rodamiento | 52100 Cojinete de acero equivalente | Sellos | Con sello | orificio escariado | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHTS6H de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida, miniatura..
Número de Parte |
---|
LHTC10L |
LHTC12 |
LHTC12G |
LHTS6L |
LHTS8 |
LHTS8G |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente