(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, miniatura.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, miniatura.
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
El D.E de estos bujes está diseñado para ser de 5 a 8 mm más pequeño que los bujes lineales con brida convencionales para ahorrar espacio.

  • METRIC
Mini Bujes Lineales Bridados - Brida Cuadrada: Imagen Relacionada
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compacta[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material
LHTRLHTSLHTCAcero para rodamientos 52100 58HRC~-Acero para rodamientos 52100 Plástico (Duracon M90)-20~ 80°CSello [M] Material: Caucho Nitrilo
(-20~120°C)
LHTRFLHTSFLHTCFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20~110°C

Especificaciones

Número de parte 
LHQRW16
LHTR16
Mini Bujes Lineales Bridados - Brida Cuadrada: Imagen Relacionada LHQRW10L
Mini Bujes Lineales Bridados - Brida Cuadrada: Imagen Relacionada LHQRW10G
Mini Bujes Lineales Bridados - Brida Cuadrada: Imagen Relacionada LHQCW10H


(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos alternativos de grasas disponibles.
Para ver los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí
■ Característica: el diámetro exterior de estos casquillos está diseñado para ser de 5 a 8 mm más pequeño que los casquillos lineales con bridas convencionales para ahorrar espacio.
Número de parteDLHTMP.C.D.WFAExcentricidad* PerpendicularidadFilas de bolasCapacidad de carga básicaMasa (g)
TipodrTolerancia Tolerancia ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compacta
(Brida redonda)

(Brida cuadrada)

(Brida compacta)
LHTR
LHTRF
LHTS
LHTSF
LHTC
LHTCF
60
-0.009
120
-0.013
19±0.3235M31718-170.0120.0124206265 19 15 17
81524272121-21265380 30 25 27
10190
-0.016
29346M42626-26372549 61 50 53
122130372928-29412598 66 52 57
132332383030-30510784 78 66 70
16283743353320297751180 108 90 99
200
-0.010
320
-0.019
42488M5393722320.0150.01558821370 159 130 145
254059564745273969801570 314 283 298
3045646610M6555132451570 2740 417 350 380
[ ! ]Para ver las Precauciones de uso, consulte >> Haga clic aquí * Perpendicularidad de D a la superficie de montaje de la brida kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHTC6
LHTC6G
LHTC6H
LHTC6L
LHTC8
LHTC8G
LHTC8H
LHTC8L
LHTC10
LHTC10G
LHTC10H
LHTC10L
LHTC12
LHTC12G
LHTC12H
LHTC12L
LHTC13
LHTC13G
LHTC13H
LHTC13L
LHTC16
LHTC16G
LHTC16H
LHTC16L
LHTC20
LHTC20G
LHTC20H
LHTC20L
LHTC25
LHTC25G
LHTC25H
LHTC25L
LHTC30
LHTC30G
LHTC30H
LHTC30L
LHTCF6
LHTCF6G
LHTCF6H
LHTCF6L
LHTCF8
LHTCF8G
LHTCF8H
LHTCF8L
LHTCF10
LHTCF10G
LHTCF10H
LHTCF10L
LHTCF12
LHTCF12G
LHTCF12H
LHTCF12L
LHTCF13
LHTCF13G
LHTCF13H
LHTCF13L
LHTCF16
LHTCF16G
LHTCF16H
LHTCF16L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de lubricación O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10619Estándar12206265-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10824Estándar15265380-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101029Estándar19372549-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230Estándar21412598-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101332Estándar23510784-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101332[Aplicación de lubricante] IKOU23510784-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101332[Aplicación de lubricante] IKOU23510784-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101332[Aplicación de lubricante] IKOU23510784-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101637Estándar287751180-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102042Estándar328821370-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102042[Aplicación de lubricante] IKOU328821370-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102042[Aplicación de lubricante] IKOU328821370-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102042[Aplicación de lubricante] IKOU328821370-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102559Estándar409801570-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103064Estándar4515702740-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103064[Aplicación de lubricante] IKOU4515702740-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103064[Aplicación de lubricante] IKOU4515702740-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103064[Aplicación de lubricante] IKOU4515702740-0.0115Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10619Estándar12206265-0.00912Brida compactaAcero inoxidableEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10824Estándar15265380-0.00912Brida compactaAcero inoxidableEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101029Estándar19372549-0.00912Brida compactaAcero inoxidableEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230Estándar21412598-0.00912Brida compactaAcero inoxidableEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101332Estándar23510784-0.00912Brida compactaAcero inoxidableEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101332[Aplicación de lubricante] IKOU23510784-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101332[Aplicación de lubricante] IKOU23510784-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101332[Aplicación de lubricante] IKOU23510784-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101637Estándar287751180-0.00912Brida compactaAcero inoxidableEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida compactaAcero inoxidableTipo L (resistencia al calor)

Cargando…

Más información

[Fuerza de los casquillos lineales de mini brida]
La prueba de resistencia de la carcasa ha demostrado que estos bujes son tan capaces de mantener la resistencia bajo carga de momento como los bujes lineales bridados convencionales, o mejor.

Ejemplo

Mini Bujes Lineales Bridados - Brida Cuadrada: Imagen Relacionada
 

Información básica

TYPE Brida Estándar Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Ninguno Tipo de brida Brida estándar
Longitud Simple Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado
Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente Sellos Con sello orificio escariado Estándar