(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, miniatura. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, miniatura.
  • En oferta hasta 20/09/24
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
El D.E de estos bujes está diseñado para ser de 5 a 8 mm más pequeño que los bujes lineales con brida convencionales para ahorrar espacio.

  • METRIC
Mini casquillos lineales con bridas - brida cuadrada: imagen relacionada
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
LHTRLHTSLHTCAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico (Duracon M90)-20 to 80°CSello [M]Material: Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)
LHTRFLHTSFLHTCFAcero inoxidable (acero inoxidable)-20 to 110°C

Especificaciones

Número de pieza 
LHQRW16
LHTR16
Mini casquillos lineales con bridas - brida cuadrada: imagen relacionada LHQRW10L
Mini casquillos lineales con bridas - brida cuadrada: imagen relacionada LHQRW10G
Mini casquillos lineales con bridas - brida cuadrada: imagen relacionada LHQCW10H


(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
■ Característica: El D.E de estos bujes está diseñado para ser de 5 a 8 mm más pequeño que los bujes lineales con brida convencionales para ahorrar espacio.
Número de piezaDLHTMP.C.D.WFAExcentricidad* PerpendicularidadFilas de bolasCapacidad de carga básicaMasa (g)
TipodrTolerancia Tolerancia ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
(Brida redonda)

(Brida cuadrada)

(Brida compacta)
LHTR
LHTRF
LHTS
LHTSF
LHTC
LHTCF
60
-0.009
120
-0.013
19±0.3235M31718170.0120.0124206265 19 15 17
8152427212121265380 30 25 27
10190
-0.016
29346M4262626372549 61 50 53
12213037292829412598 66 52 57
13233238303030510784 78 66 70
16283743353320297751180 108 90 99
200
-0.010
320
-0.019
42488M5393722320.0150.01558821370 159 130 145
254059564745273969801570 314 283 298
3045646610M6555132451570 2740 417 350 380
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí * perpendicularidad de D a la superficie de montaje de la brida kgf=Nx0.101972

Lista de precios

drPrecio unitario
EngrasadorMinibrida
Brida redondaBrida compactBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHQRWLHQCWLHTRLHTRFLHTSLHTSFLHTCLHTCF
6700 1,040 770 1,180 800 1,150
8700 1,040 770 1,180 800 1,150
101,7101,740720 1,080 800 1,230 830 1,180
121,8001,820780 1,140 850 1,310 880 1,260
131,9201,940860 1,250 930 1,430 960 1,380
162,2902,3109901,420 1,080 1,630 1,100 1,570
202,6402,6601,200 1,700 1,300 1,950 1,300 1,870
253,4903,5101,680 2,360 1,850 2,720 1,830 2,620
304,6404,6602,360 3,270 2,580 3,770 2,530 3,630
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondeado hacia abajo al yen más cercano) P. 89
· LHTR, LHTC, LHTS
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
· Otros
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHTRF25G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de lubricación O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida redondaAcero inoxidableTipo G (Partículas bajas)

Cargando…

  1. 1

Más información

[Fuerza de los casquillos lineales de mini brida]
La prueba de resistencia de la carcasa ha demostrado que estos bujes son tan capaces de mantener la resistencia bajo carga de momento como los bujes lineales bridados convencionales, o mejor.

Ejemplo

Mini Bujes Lineales Bridados - Brida Cuadrada: Imagen Relacionada

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Estándar Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Ninguno Tipo de brida Brida estándar
Longitud Simple Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado
Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente Sellos Con sello orificio escariado Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LHTRF25G de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida, miniatura..

Products like this...

Número de Parte
LHTC10L
LHTC12
LHTC12G
LHTRF25H
LHTRF25L
LHTRF30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de lubricación O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material de retención Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230Estándar21412598-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Estándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida compactaPlástico (Equivalente Duracon M90)Tipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida redondaAcero inoxidableTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida redondaAcero inoxidableTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103064Estándar4515702740-0.0115Brida redondaAcero inoxidableEstándar (aceite antioxidante)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm