(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo, con unidad MX de lubricación.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo, con unidad MX de lubricación.
  • Descuento por volumen

La lubricación automática reduce drásticamente la frecuencia de mantenimiento. Reducción de costos de mantenimiento. Producto realizable.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Rodamiento lineal con unidad de lubricación MX - casquillo embridado: imagen relacionada
· Materiales
TipoCilindro externoBolas de aceroFunda/retenedor de almohadillaEntorno operativo
Temperatura
[A] Accesorio
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
LHFR-MXLHFS-MXLHFC-MXAcero para rodamientos 5210058HRC or moreAcero para rodamientos 52100Plástico
(Equivalente a Duracon M90)
-20 to 80°CMaterial de las juntas[ M ]
Caucho nitrilo
LHFRM-MXLHFSM-MXLHFCM-MXNiquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 440C equivalente

Especificaciones

Rodamiento lineal con unidad de lubricación MX - casquillo embridado: imagen relacionada
Número de piezaTolerancia DLL1VHTdd1t P.C.D.WFAExcentricidad* PerpendicularidadCapacidad de carga básicaMasa (g)
TipodrToleranciaSin tratamiento de superficiesTratamiento de superficiesToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHFR-MX
LHFS-MX
LHFC-MX
LHFRM-MX
LHFSM-MX
LHFCM-MX
100
-0.009
190
-0.016
0
-0.021
3929±0.354064.57.54.12930290.0120.012372549765668
122141305.542323232412598806172
16284937648383722317751180127111119
200
-0.010
320
-0.019
0
-0.025
564275485.595.1434224360.0150.0158821370191156178
25407759962515032409801570359319344
304584641074106.6116.16058354915702740494399412
350
-0.012
520
-0.022
0
-0.030
92701182676438550.0200.02016703140678588603
4060104801296139148.178754564216040201093913946
5080128100141169892568038207940226320632100
[!] Para casquillos lineales, se recomiendan ejes endurecidos con tolerancia g6. Aquí hasta 195 * perpendicularidad de la pieza D a la superficie de montaje de la brida

Lista de precios

drBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
10
12
16
20
25
30
35
40
50
[ ! ] Para pedidos de mayor cantidad, los "días de envío" pueden diferir del término del catálogo publicado.>> P. 87

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHFC-MX10
LHFC-MX12
LHFC-MX16
LHFC-MX20
LHFC-MX25
LHFC-MX30
LHFC-MX35
LHFC-MX40
LHFC-MX50
LHFCM-MX10
LHFCM-MX12
LHFCM-MX16
LHFCM-MX20
LHFCM-MX25
LHFCM-MX30
LHFCM-MX35
LHFCM-MX40
LHFCM-MX50
LHFR-MX10
LHFR-MX12
LHFR-MX16
LHFR-MX20
LHFR-MX25
LHFR-MX30
LHFR-MX35
LHFR-MX40
LHFR-MX50
LHFRM-MX10
LHFRM-MX12
LHFRM-MX16
LHFRM-MX20
LHFRM-MX25
LHFRM-MX30
LHFRM-MX35
LHFRM-MX40
LHFRM-MX50
LHFS-MX10
LHFS-MX12
LHFS-MX16
LHFS-MX20
LHFS-MX25
LHFS-MX30
LHFS-MX35
LHFS-MX40
LHFS-MX50
LHFSM-MX10
LHFSM-MX12
LHFSM-MX16
LHFSM-MX20
LHFSM-MX25
LHFSM-MX30
LHFSM-MX35
LHFSM-MX40
LHFSM-MX50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno103919372549-0.00912Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno124121412598-0.00912Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1649287751180-0.00912Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno2056328821370-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2577409801570-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno30844515702740-0.0115Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno35925216703140-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno401046021604020-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno501288038207940-0.01220Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos103919372549-0.00912Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos124121412598-0.00912Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos1649287751180-0.00912Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos2056328821370-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos2577409801570-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos30844515702740-0.0115Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos35925216703140-0.01220Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos401046021604020-0.01220Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos501288038207940-0.01220Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno103919372549-0.00912Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno124121412598-0.00912Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1649287751180-0.00912Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2056328821370-0.0115Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2577409801570-0.0115Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno30844515702740-0.0115Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno35925216703140-0.01220Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno401046021604020-0.01220Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno501288038207940-0.01220Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos103919372549-0.00912Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos124121412598-0.00912Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos1649287751180-0.00912Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos2056328821370-0.0115Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos2577409801570-0.0115Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos30844515702740-0.0115Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos35925216703140-0.01220Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos401046021604020-0.01220Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos501288038207940-0.01220Brida redondaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno103919372549-0.00912Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno124121412598-0.00912Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1649287751180-0.00912Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2056328821370-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2577409801570-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno30844515702740-0.0115Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno35925216703140-0.01220Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno401046021604020-0.01220Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno501288038207940-0.01220Brida cuadrada52100 Cojinete de acero equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos103919372549-0.00912Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos124121412598-0.00912Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos1649287751180-0.00912Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos2056328821370-0.0115Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos2577409801570-0.0115Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos30844515702740-0.0115Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos35925216703140-0.01220Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos401046021604020-0.01220Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos501288038207940-0.01220Brida cuadradaAcero inoxidable 440C equivalente
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Material del rodamiento

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente

Características

Unidad de lubricación MX

La unidad de lubricación MX tiene una almohadilla de fibra que contiene el lubricante. La acción capilar permite que el lubricante llegue a las superficies de contacto.

Como resultado, siempre se forma una película de aceite entre las bolas y el eje, lo que prolonga significativamente los intervalos de servicio.

Si se aplica una carga desequilibrada debido a la desviación de las manijas hacia un lado de la guía deslizante, puede ocurrir el fenómeno de "desalineación del retenedor de bolas".

Tenga esto en cuenta al diseñar.

Resultado de la prueba de resistencia

Condiciónes de la prueba

Producto:

LMU12 (Buje lineal antes de retirar la protección del aceite contra la oxidación.)
LMU-MX12 (Buje lineal con unidad de lubricación MX)

Carga aplicada: 206 N (50 % frente a la capacidad de carga dinámica básica 412 N)
Velocidad media: 42 m/minuto (0,7 m/seg)
Carrera: 100 mm
Lubricante: Grasa, llenado inicial (solo LMU-MX12)
material del eje: 52100 Acero para rodamientos 58 HRC
24 horas, funcionamiento continuo.

Con el 50 % de la capacidad de carga básica aplicada para las pruebas, la unidad de lubricación tipo MX ha mostrado un rendimiento de durabilidad 2,5 veces mayor en comparación con la que no tiene la unidad de lubricación MX.

* Los datos mostrados arriba son solo de referencia y no están garantizados por el proveedor.

Características

Período de mantenimiento extendido:

La larga durabilidad del rendimiento de la lubricación ha dado como resultado una reducción significativa del trabajo de mantenimiento, especialmente en entornos de máquinas y equipos donde no es fácil aplicar grasa.

Sistema ecológico:

La cantidad adecuada de lubricante aplicada a la superficie de rodadura de las bolas en el momento adecuado hace que el sistema sea respetuoso con el medio ambiente.

Ventaja de costo:

Contribuye a la reducción de costos de mantenimiento y problemas del producto causados ​​por no lubricar.

Reducción de pasos procesales

No es necesario llenarlo con grasa antes de usarlo porque el producto ya está lleno con grasa a base de jabón de litio además de la unidad de lubricación incorporada.

forma de utilizar

Consideraciones de montaje

– Al montar el casquillo tipo brida con la unidad de lubricación MX, no utilice la carcasa de lubricación como piloto como se muestra en (2), ya que podría dañar la carcasa. En su lugar, utilice el tipo bridado con piloto como se muestra en (3).

– No desmonte la unidad de lubricación ya que esto puede causar fallas o acortar la vida útil del producto.

Tipo embridado
(Montaje correcto)

Tipo de brida
(Montaje incorrecto)

Tipo bridado con piloto
(Montaje correcto)

Características

Rodamientos lineales compatibles con cromado negro de baja temperatura

* La foto muestra el estado de los ejes y casquillos lineales después de la prueba de deslizamiento.

— El cromado negro a baja temperatura de los casquillos lineales es una capa de fluoropolímero de 5 µm depositada químicamente como una película negra y tiene un efecto preventivo de oxidación duradero.
Además, el revestimiento es resistente al agrietamiento debido a flexiones extremas y repetidas.

— Los ejes cromados en negro para bajas temperaturas son adecuados para lugares donde la oxidación o el reflejo de la luz no son deseables.

—Cuando se utiliza como conjunto con un eje lineal compatible con cromado negro a baja temperatura, es adecuado para ubicaciones propensas a la oxidación.

Nota: El orificio del rodamiento lineal cromado para bajas temperaturas no tiene ningún tratamiento superficial.

Condiciones de prueba de deslizamiento

Se realizó una prueba de deslizamiento de 50 km con una carga de 412 N sobre el casquillo lineal.
No hay degradación del rendimiento después de las pruebas.

Modelo de casquillo lineal compatible con cromado negro de baja temperatura.

Tipo rectoDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀3 to ⌀30
Tipo doble⌀5 to ⌀30
Tipo de bridaDiámetro interior compatible
Tipo sencillo⌀6 to ⌀30
Tipo doble

Los casquillos lineales MISUMI, a excepción de la unidad de lubricación tipo MX, están recubiertos con aceite antioxidante, pero no con grasa. Al seleccionar la grasa a continuación, puede cambiar a una con aplicación de grasa.

Prueba de comparación de rendimiento antioxidante (Referencia)

Acero para rodamientos 52100Acero inoxidable 440CNiquelado sin electrolíticoRevestimiento de cromo negro a baja temperatura
Antes de la prueba
72 horas
168 horas

Método de prueba: El método de prueba de pulverización de agua salada cumple con JIS H8502.
(Pulverizar a 35°C, solución de NaCl al 5%)
muestra de prueba: Rodamientos lineales con bridas redondas – tipo simple

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Tipo de brida Brida estándar Tipo de lubricación con unidad de lubricación MX
Tipo Brida estándar Longitud Simple Tipo de recirculación de bolas Simple
Precisión Alto grado Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello
orificio escariado Estándar Engrasado lleno Base de jabón de litio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm