(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para eje - Con 3 agujeros pasados/roscados.

Collares para eje - Con 3 agujeros pasados/roscados.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

· Método de apriete: Abrazadera de una pieza
· Característica: Con agujeros laterales
· Ancho: Tipo estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Collarines de eje - 3 agujeros / 3 agujeros roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
3 agujeros3-Tocado
SCSTSCSTRAcero al carbono 1045Recubrimiento de óxido negroTornillo de cabeza hexagonal 1 pieza
PSCSTPSCSTRNiquelado sin electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal 1 pieza
(Acero inoxidable)
SSCSTSSCSTRAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de piezaB
SCST10




10

Número de piezaBD1M (grueso)dRWXYSPM1 (grueso)
TipoD
(3 agujeros)
SCST
PSCST
SSCST


(3-Tocado)
SCSTR
PSCSTR
SSCSTR

· Sólo los tamaños marcados * están disponibles para el tipo de 3 roscas.
6* 820M33.431643.512M3
* 10M44.53.7513
8* 825M33.431.58514
* 10M44.53.754.518M4
1530M66.6695.520
10* 8M33.43M5
* 10M44.53.75
12M55.54.510
1535M66.6666.624
12830M33.4355.522
* 10M44.53.75M5
* 12M55.54.5
1535M66.661166.624
13* 1030M44.53.751054.522M4
1234M55.54.5115.523
1535M66.66624
15* 1034M44.53.7511.54.523M4
* 1235M55.54.5125.526M5
* 1540M66.661386.628M6
161035M55.54.51264.524
* 125.526M5
* 1540M66.661386.628M6
20* 10M55.54.51474.5M4
* 125.530M5
* 1545M66.661586.634M6
25* 1245M55.54.51775.536M5
* 1550M66.6618106.638M6
30* 1555201044
35* 15602231248
40* 1870M8972613956M8
502285M10119332161168
[ ! ] Debido a que no hay ranuras en el lado opuesto del tornillo, el tipo de 3 orificios/3 roscas tiene menos poder de agarre en comparación con el tipo de 2 orificios/2 roscas.
[ ! ] Se recomienda el uso de ejes MISUMI (estándar g6 y h5).
[ ! ] Se recomienda el tipo de 2 orificios y 2 roscas o el tipo cuña ( haga clic aquí ) cuando se requiere más potencia de agarre del eje.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 2930 to 3940 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
Días para enviarEstándarSer citado
[!] Para una cantidad superior a la indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSCST6-8
PSCST8-8
PSCST8-10
PSCST10-8
PSCST10-10
PSCST10-12
PSCST10-15
PSCST12-8
PSCST12-10
PSCST12-12
PSCST12-15
PSCST13-10
PSCST13-15
PSCST15-10
PSCST15-12
PSCST15-15
PSCST16-10
PSCST16-12
PSCST16-15
PSCST20-10
PSCST20-12
PSCST20-15
PSCST25-12
PSCST25-15
PSCST30-15
PSCST35-15
PSCST40-18
PSCST50-22
PSCSTR6-10
PSCSTR8-8
PSCSTR8-10
PSCSTR10-8
PSCSTR10-10
PSCSTR12-10
PSCSTR12-12
PSCSTR13-10
PSCSTR15-10
PSCSTR15-12
PSCSTR15-15
PSCSTR16-12
PSCSTR16-15
PSCSTR20-10
PSCSTR20-12
PSCSTR20-15
PSCSTR25-12
PSCSTR25-15
PSCSTR30-15
PSCSTR35-15
PSCSTR40-18
SCST6-8
SCST6-10
SCST8-8
SCST8-10
SCST8-15
SCST10-8
SCST10-10
SCST10-12
SCST10-15
SCST12-8
SCST12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Máquinado de los barrenos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm60 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm70 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050 mm85 mm22 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm34 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm35 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016 mm40 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm10 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm40 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 mm45 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm45 mm12 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 mm50 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030 mm55 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035 mm60 mm15 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040 mm70 mm18 mmAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3 agujeros perforados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm8 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106 mm20 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm8 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm25 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 mm30 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm30 mm12 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm35 mm15 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm8 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm30 mm10 mmAcero al carbón 1045Pavonado3 a través de agujeros
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
OD (diámetro exterior)
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial Máquinado de los barrenos

Cargando…

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Con agujeros laterales Ancho Tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm