(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión roscados en ambos extremos están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 4 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1500 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [S] Superficie Tratamiento | |||||
Con planos de llave | Con orificio perforado en cruz | |||||||
Tipo de precisión | Estándar | |||||||
D Tol. g6 | D Tol. g6 | D Tol. h5 | D Tol. f8 | D Tol. g6 | D Tol. f8 | |||
VFJZ | SFJZ | SFUZ | - | SFHZ | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Profundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí 52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC hasta | - |
VSFJZ | SSFJZ | SSFUZ | - | SSFHZ | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
VPFJZ | PSFJZ | PSFUZ | - | PSFHZ | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 5 µ o más | |
VPSFJZ | PSSFJZ | PSSFUZ | - | PSSFHZ | - | SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable | ||
VRJZ | RSFJZ | - | - | RSFHZ | - | 52100 Equivalente de acero para cojinetes | Baja temperatura. Revestimiento de cromo negro | |
- | - | - | PSFGZ | - | PSGHZ | Acero al carbono 1045 | - | Revestimiento de cromo duro Dureza del revestimiento: HV750 a Espesor del revestimiento: 10 µ o más |
- | - | - | PSSFGZ | - | - | 304 acero inoxidable |
Número de parte | - | L | - | M | - | N | - | SC | - | H |
VFJZ10 SSFHZ20 | - - | 200 500 | - - | M5 M6 | - - | N5 N10 | - | SC10 | - | H20 |
Tolerancia D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
6 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | -0.010 -0.028 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | M (Rosca gruesa), N (Rosca gruesa) | Dimensiones de llaves planas | C | |||||||||||
Tipo | D | SC | W | ℓ1 | |||||||||||
Tipo de precisión (Con llaves planas) (D Tolerancia g6) VFJZ VSFJZ VPFJZ VPSFJZ VRJZ | 6 | 25~350 | 3 | SC = incremento de 1 mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Detalles de Llave Llave P.98 | 5 | 8 | 0.5 o menos | ||||||||
8 | 25~350 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
10 | 25~400 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
12 | 25~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||
13 | 25~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||
15 | 25~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||
16 | 25~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||
18 | 25~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||
20 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1.0 o menos | ||||||
25 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||
30 | 30~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | M (Rosca gruesa), N (Rosca gruesa) | Dimensiones de llaves planas | Dimensiones de orificios perforados cruzados | C | ||||||||||||||||
Tipo | D | SC | W | ℓ1 | H | d | |||||||||||||||
Tipo estándar (Con llaves planas) (D Tolerancia g6) SFJZ SSFJZ PSFJZ PSSFJZ RSFJZ(D≤30, L≤500) (Tolerancia D f8) PSFGZ PSSFGZ | (D Tolerancia h5) SFUZ SSFUZ PSFUZ PSSFUZ | (Con orificio perforado cruzado) 8≤D≤30, L≤500 (D Tolerancia g6) SFHZ SSFHZ PSFHZ PSSFHZ RSFHZ (Tolerancia D f8) PSGHZ | 6 | 20~800 | 3 | SC = incremento de 1 mm [ ! ]SC+ℓ1≤L [ ! ]SC≥0 [ ! ]Detalles de Wrench Flats Haga clic aquí | 5 | 8 | - | - | 0.5 o menos | ||||||||||
8 | 20~1000 | 3 | 4 | 5 | 7 | H = 1 mm de incremento [ ! ]L≥H + d/2 + Nx2.5 + 6 [ ! ]H≥Mx2.5 + d/2 + 6 | 3 | ||||||||||||||
10 | 20~1000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||
12 | 20~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||
13 | 25~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | ||||||||||||||
15 | 25~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||
16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||||
18 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | ||||||||||||
20 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1.0 o menos | ||||||||||||
25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 7 | |||||||||||
30 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 35~1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | - | - | |||||||||||
40 | 50~1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 65~1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSFGZ6-[20-600/1]-M3-N3-SC[0-592/1] |
PSFGZ8-[20-800/1]-M[3,4,5]-N[3,4,5]-SC[0-792/1] |
PSFGZ10-[20-800/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-SC[0-792/1] |
PSFGZ10-[20-800/1]-M[3,4,5,6]-ND6-SC[0-792/1] |
PSFGZ10-[20-800/1]-MD6-N[3,4,5,6]-SC[0-792/1] |
PSFGZ10-[20-800/1]-MD6-ND6-SC[0-792/1] |
PSFGZ12-[20-1000/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ12-[20-1000/1]-M[4,5,6,8]-ND[6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ12-[20-1000/1]-M[4,5,6,8]-NSC8-SC[0-990/1] |
PSFGZ12-[20-1000/1]-MD[6,8]-N[4,5,6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ12-[20-1000/1]-MD[6,8]-ND[6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ12-[20-1000/1]-MD[6,8]-NSC8-SC[0-990/1] |
PSFGZ12-[20-1000/1]-MSC8-N[4,5,6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ12-[20-1000/1]-MSC8-ND[6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ12-[20-1000/1]-MSC8-NSC8-SC[0-990/1] |
PSFGZ13-[25-1000/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ13-[25-1000/1]-M[4,5,6,8]-ND[6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ13-[25-1000/1]-M[4,5,6,8]-NSC8-SC[0-990/1] |
PSFGZ13-[25-1000/1]-MD[6,8]-N[4,5,6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ13-[25-1000/1]-MD[6,8]-ND[6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ13-[25-1000/1]-MD[6,8]-NSC8-SC[0-990/1] |
PSFGZ13-[25-1000/1]-MSC8-N[4,5,6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ13-[25-1000/1]-MSC8-ND[6,8]-SC[0-990/1] |
PSFGZ13-[25-1000/1]-MSC8-NSC8-SC[0-990/1] |
PSFGZ15-[25-1000/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGZ15-[25-1000/1]-M[4,5,6,8,10]-ND[6,8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGZ15-[25-1000/1]-M[4,5,6,8,10]-NSC[8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGZ15-[25-1000/1]-MD[6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGZ15-[25-1000/1]-MD[6,8,10]-ND[6,8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGZ15-[25-1000/1]-MD[6,8,10]-NSC[8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGZ15-[25-1000/1]-MSC[8,10]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGZ15-[25-1000/1]-MSC[8,10]-ND[6,8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGZ15-[25-1000/1]-MSC[8,10]-NSC[8,10]-SC[0-990/1] |
PSFGZ16-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ16-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10]-ND[6,8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ16-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10]-NSC[8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ16-[30-1200/1]-MD[6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ16-[30-1200/1]-MD[6,8,10]-ND[6,8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ16-[30-1200/1]-MD[6,8,10]-NSC[8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ16-[30-1200/1]-MSC[8,10]-N[4,5,6,8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ16-[30-1200/1]-MSC[8,10]-ND[6,8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ16-[30-1200/1]-MSC[8,10]-NSC[8,10]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ18-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ18-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10,12]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ18-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10,12]-NSC[8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ18-[30-1200/1]-MD[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ18-[30-1200/1]-MD[6,8,10,12]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ18-[30-1200/1]-MD[6,8,10,12]-NSC[8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ18-[30-1200/1]-MSC[8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ18-[30-1200/1]-MSC[8,10,12]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ18-[30-1200/1]-MSC[8,10,12]-NSC[8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ20-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ20-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10,12]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ20-[30-1200/1]-M[4,5,6,8,10,12]-NSC[8,10,12,14]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ20-[30-1200/1]-MD[6,8,10,12]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ20-[30-1200/1]-MD[6,8,10,12]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ20-[30-1200/1]-MD[6,8,10,12]-NSC[8,10,12,14]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ20-[30-1200/1]-MSC[8,10,12,14]-N[4,5,6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ20-[30-1200/1]-MSC[8,10,12,14]-ND[6,8,10,12]-SC[0-1190/1] |
PSFGZ20-[30-1200/1]-MSC[8,10,12,14]-NSC[8,10,12,14]-SC[0-1190/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Recto | Extremo (izquierdo) | Roscado interno | Extremo (derecho) | Roscado interno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente