(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Aplicación]
-Se puede utilizar para pulir materiales de hierro dulce y acero inoxidable independientemente del objetivo.
-Es posible esmerilar y pulir aluminio blando y resina.
[Caracteristicas]
-Dado que la goma es blanda y autogenerada, tiene un suave tacto de pulido.
-Un grano abrasivo fino no crea rayones.
[Materiales compatibles]
-Metales ferrosos, metales no ferrosos, resinas, etc.
[Velocidad de rotación limitada]
-30000 rpm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
M-DX-10120 |
M-DX-10320 |
M-DX-10600 |
M-DX-4120 |
M-DX-4320 |
M-DX-4600 |
M-DX-6120 |
M-DX-6320 |
M-DX-6600 |
M-DX-8120 |
M-DX-8320 |
M-DX-8600 |
Cargando…
Numero de parte | Tamaño de grano (#) | Tamaño (Diámetro de la muela × muela longitud × diámetro del eje) |
M-DX-4120 | 120 | Φ4 x 13 x 3 |
M-DX-6120 | Φ6 x 17 x 3 | |
M-DX-8120 | Φ8 x 20 x 3 | |
M-DX-10120 | Φ10 x 20 x 3 | |
M-DX-4320 | 320 | Φ4 x 13 x 3 |
M-DX-6320 | Φ6 x 17 x 3 | |
M-DX-8320 | Φ8 x 20 x 3 | |
M-DX-10320 | Φ10 x 20 x 3 | |
M-DX-4600 | 600 | Φ4 x 13 x 3 |
M-DX-6600 | Φ6 x 17 x 3 | |
M-DX-8600 | Φ8 x 20 x 3 | |
M-DX-10600 | Φ10 x 20 x 3 |
Diámetro del eje(mm) | 3 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente