(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grasa lubricante para altas temperaturas (MISUMI)

Grasa lubricante para altas temperaturas (MISUMI)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
Tipo de larga duración
· Grasa lubricante que utiliza aceite sintético de éster de poliol con excelente resistencia al calor como aceite base y resina de PTFE en polvo fino como espesante.
· Una sola aplicación muestra un alto rendimiento de lubricación durante un largo período de tiempo.
· Muestra una excelente capacidad de arranque y lubricidad incluso a temperaturas tan bajas como -20°C.
· Puede utilizarse como sustituto de la grasa flúor resistente al calor.
· La dispersión mínima permite su uso en lugares donde se debe evitar la contaminación.
Tipo de alta resistencia al calor
· Una grasa lubricante para altas temperaturas que utiliza aceite de silicona con excelente calor.
resistencia como aceite base y resina de PTFE en polvo fino como espesante.
· Excelente resistencia al calor y lubricidad en comparación con la grasa de silicona general.
lo que lo hace adecuado para la lubricación de rodamientos y superficies deslizantes de alta temperatura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

■ Funciones
Tipo de larga duración

· Una grasa lubricante que utiliza aceite sintético de poliol éster con excelente resistencia al calor como aceite base y resina de PTFE en polvo fino como espesante.
· Solo una aplicación presenta un alto rendimiento de lubricación durante un largo período de tiempo.
· Exhibe una excelente capacidad de arranque y lubricidad incluso a temperaturas tan bajas como -20 ° C.
· Puede utilizarse como sustituto de la grasa fluorada resistente al calor.
· La dispersión mínima permite su uso en lugares donde se debe evitar la contaminación.

Tipo de alta resistencia al calor
· Grasa lubricante para altas temperaturas que utiliza aceite de silicona con excelente resistencia al calor como aceite base y resina de PTFE en polvo fino como espesante.
· Excelente resistencia al calor y lubricidad en comparación con la grasa de silicona general, lo que la hace adecuada para la lubricación en cojinetes y superficies deslizantes de alta temperatura.

■ Aplicación
Tipo de larga duración
· Cojinetes de alta temperatura en máquinas de moldeo por inyección
· Cojinetes de guía para líneas de secado
· Rodamientos para ventiladores de aire caliente
· Lubricación a largo plazo de postes y ubicaciones de guía de moldes y prensas, evitando la contaminación causada por el agua o el vapor de agua.

Tipo de alta resistencia al calor
· Pasadores de guía de molde en máquinas de moldeo por inyección
· Cojinete de rodillos aplicador de resina termofusible
· Cojinetes de guía para líneas de secado
· Cojinetes para mezcladores de fusión para resina y vidrio
Número de Parte
M-THSG-DG
M-THSG-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico