(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Un tipo de amplitud vertical.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Numero de parte | Carrera | Máximo velocidad de amplitud | Largo total | Diámetro externo | Peso corporal |
UTR-20 | 0,15 milímetros | 35.000 rpm | 200 mm | Φ28 | 190 g |
UTR-30 | 0,3 mm | 30.000 rpm | 220 g | ||
UTR-70 | 0,7 mm | 28.000 rpm | 220 g |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente