(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lima Neumática (Vibración)

Lima Neumática (Vibración)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
· Un tipo de amplitud lateral.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M-US-70
M-US-100
M-US-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1
Numero de parteCarreraMáximo
velocidad de amplitud
Largo totalDiámetro externoPeso corporal
M-US-700,7 mm15.000 rpm205 milímetrosΦ28305 g
M-US-1001,0 mm11.000 rpm205 milímetrosΦ28305 g
M-US-2002,0 mm16.000 rpm205 milímetrosΦ34502 g
* Se incluye un enchufe de acoplador alto.

[Accesorio]
Manguera de aire (1,3 m), silenciador, adaptador, junta rápida,
llave hexagonal, pinza de φ3 y 1 mm, soporte de ranura de 1 mm,
ajuste del portaherramientas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico