(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
Una piedra de afilar superventas que cuenta con una larga trayectoria y tradición y un apoyo continuo como piedra de afilar para el pulido de moldes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Numero de parte | Tamaño de grano (#) | Espesor | Anchura | Longitud |
M-BSTSTN3-13-150-1000 | 1000 | 3 | 13 | 150 |
M-BSTSTN3-13-150-120 | 120 | |||
M-BSTSTN3-13-150-180 | 180 | |||
M-BSTSTN3-13-150-240 | 240 | |||
M-BSTSTN3-13-150-320 | 320 | |||
M-BSTSTN3-13-150-400 | 400 | |||
M-BSTSTN3-13-150-600 | 600 | |||
M-BSTSTN3-13-150-800 | 800 | |||
M-BSTSTN3-6-100-1000 | 1000 | 6 | 100 | |
M-BSTSTN3-6-100-120 | 120 | |||
M-BSTSTN3-6-100-180 | 180 | |||
M-BSTSTN3-6-100-240 | 240 | |||
M-BSTSTN3-6-100-320 | 320 | |||
M-BSTSTN3-6-100-400 | 400 | |||
M-BSTSTN3-6-100-600 | 600 | |||
M-BSTSTN3-6-100-800 | 800 | |||
M-BSTSTN3-6-150-1000 | 1000 | 150 | ||
M-BSTSTN3-6-150-120 | 120 | |||
M-BSTSTN3-6-150-180 | 180 | |||
M-BSTSTN3-6-150-240 | 240 | |||
M-BSTSTN3-6-150-320 | 320 | |||
M-BSTSTN3-6-150-400 | 400 | |||
M-BSTSTN3-6-150-600 | 600 | |||
M-BSTSTN3-6-150-800 | 800 | |||
M-BSTSTN5-13-150-1000 | 1000 | 5 | 13 | |
M-BSTSTN5-13-150-120 | 120 | |||
M-BSTSTN5-13-150-180 | 180 | |||
M-BSTSTN5-13-150-240 | 240 | |||
M-BSTSTN5-13-150-320 | 320 | |||
M-BSTSTN5-13-150-400 | 400 | |||
M-BSTSTN5-13-150-600 | 600 | |||
M-BSTSTN5-13-150-800 | 800 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente