(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acopladores de molde -Enchufes / conexión de manguera

Acopladores de molde -Enchufes / conexión de manguera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 180°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KPH2
KPH3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd/d1 (diámetro interno)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Latón Piezas de conexión Manguera A prueba de calor 180℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto Sección de instalación de llave Ninguno
L (longitud)(mm) 42 Diámetro del conector de enchufe(mm) 8 Presión máxima utilizable(MPa (kgf/cm2)) 1.0(10)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico